Научно-исследоват.работа

Насосы поддержания давления

Поддержание давления представляет собой систему поддержания постоянного статического давления, используемую в системах отопления и охлаждения для обеспечения их бесперебойной работы. Этого можно добиться несколькими способами.

В небольших отопительных системах, работающих от котла, постоянное статическое давление можно обеспечить за счет использования расширительного бака открытого типа. Данный бак устанавливается в наивысшей точке системы. Таким образом, создается статическое давление, соответствующее пространственной высоте.

В небольших закрытых системах постоянное статическое давление может быть обеспечено за счет использования расширительного бака, находящегося под предварительно заданным давлением. Использование расширительного бака, находящегося под предварительно заданным давлением, в более крупных системах было бы неудобным из-за необходимости обеспечения большого размера такого бака.

Поэтому в больших системах применяются системы поддержания давления. Подобные системы могут включать в себя расширительный бак с подключенным компрессором или насосом. Компрессор или насос автоматически обеспечивает поддержание требуемого статического давления в системе за счет регулирования давления в баке.

Система поддержания давления на базе насоса состоит из одного или нескольких насосов, подключенных последовательно. Насосы могут быть оснащены регулятором частоты вращения, например частотным преобразователем, для поддержания требуемого давления в системе. В данном случае расширительный бак не требуется, поскольку давление могут регулировать сами насосы.

Системы поддержания давления, в которых применяются насосы с регулируемой частотой вращения, превосходят системы, в которых используются расширительные баки. В последнем случае насос с постоянной частотой вращения, обеспечивающий постоянный расход, может вызывать скачки давления в момент своего пуска и останова. Кроме того, системе поддержания давления требуется меньше физического пространства, так как расширительный бак отсутствует.

Расширительный бак в сочетании с насосом для поддержания давления может применяться для удаления воздуха из технологической воды. Небольшой объем воды заливается в контейнер, не находящийся под давлением. Когда давление падает до уровня атмосферного, большая часть воздуха удаляется. Аналогичный объем воды закачивается обратно в систему с помощью насоса для поддержания требуемого давления в системе.

Циркуляционные насосы Grundfos с регулируемой частотой вращения или без нее являются идеальным решением для использования в качестве насосов поддержания давления.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.