Статья

Экономия воды и энергии благодаря регулированию по пропорциональному давлению

Оптимальная работа систем повышения давления воды

Во многих системах повышения давления воды в коммерческих зданиях стало нормой работать в режиме постоянного давления. Однако гораздо выгоднее эксплуатировать системы в режиме пропорционального давления.

Поскольку режим пропорционального давления адаптируется к требуемому фактическому давлению, то можно легко добиться экономии воды и энергии. Кроме того, он обеспечивает более высокий уровень комфорта для пользователя, поскольку способность насоса адаптироваться к фактическим потребностям обеспечивает более постоянный расход воды во всех случаях, когда пользователь в этом нуждается.

Интеллектуальное многозональное управление

В крупных системах водоснабжения у конечных пользователей могут быть весьма различные профили потребления воды и требования к давлению. Так как же удовлетворить все эти требования к давлению с помощью единой установки повышения давления?

Экономия энергии до 33 %

Узнайте, как можно сэкономить электроэнергию и сократить расходы на эксплуатацию установок повышения давления при регулировании по пропорциональному давлению, а также подключить несколько удаленных датчиков давления в одной и той же системе.

Другие статьи и полезные сведения по этой теме

Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.