Статья
Регулирование температуры в системах с конденсационным и неконденсационным котлами
Проектирование оптимальной котельной системы
Ваша задача, которую необходимо решить:
Неконденсационные котлы могут работать, только если вода, возвращаемая в котел, не опускается ниже точки росы влаги в отработанном газе. Конденсация отработанного газа может вызывать значительную коррозию котла, а слишком большая разность температур приводит к тепловому шоку.
Между тем для эффективной работы конденсационные котлы должны быть способны обеспечивать конденсацию отработавших газов в теплообменнике. Если температура воды, возвращающейся в котел, слишком высокая, конденсация будет низкой или отсутствовать.
Наше решение:
В неконденсационных котлах можно использовать насос TPE3 и дополнительный датчик температуры вместо стандартного насоса с параллельным всасыванием, работающего с максимальной частотой вращения. Датчик измеряет температуру воды, возвращающейся в котел, и обеспечивает постоянное поддержание требуемой температуры. Это гарантирует оптимальную защиту котла и снижает эксплуатационные расходы.
Преимуществом технологии FLOWLIMIT для конденсационных котлов является то, что она задает максимальный расход в системе для поддержания требуемой температуры в обратном трубопроводе и обеспечения конденсации. Она гарантирует более высокую эффективность работы за счет использования потенциала скрытого тепла.
Современные насосы с параллельным всасыванием и частотно-регулируемые приводы для неконденсационных котлов можно конфигурировать и регулировать различными способами. Откройте для себя интеллектуальное решение в нашей брошюре.
Выбрать интеллектуальное решение
Обычный котел
Высокая температура воды в обратном трубопроводе обеспечивает безопасную эксплуатацию. Но если эта температура будет слишком высокой, от этого пострадает эффективность.
Параллельное всасывание в обычном котле обеспечивает поддержание температуры воды в обратном трубопроводе выше точки росы отработанного газа, предотвращая коррозию и тепловой шок.
Оптимальное регулирование насоса с параллельным всасыванием достигается с помощью датчиков системы, контролирующих температуру воды в подающем трубопроводе (TF) и температуру воды в обратном трубопроводе (TR). Это позволяет насосу реагировать на изменения данных значений, регулируя расход, когда TR достигает либо минимального, либо максимального порогового значения. Помимо этого, он оценивает перепад температур в котле, ΔT = TF – TR, выдавая предупреждение при превышении установленного предела.
Насос TPE3 имеет все встроенные функции, обеспечивающие оптимальное управление процессом параллельного всасывания для котла, гарантируя вам его эффективность и уверенность в том, что он работает безопасно.
Конденсационный котел
Поддержание температуры среды в обратном трубопроводе на низком уровне играет ключевую роль в обеспечении эффективности работы оборудования. Решением является интеллектуальное регулирование насосного оборудования
Конденсационный котел обычно может повысить КПД на величину до 10–12 % по сравнению с обычным котлом. Но прирост КПД во многом зависит от температуры воды в обратном трубопроводе (TR). Чем ниже значение TR, тем лучше рекуперация скрытого тепла испарения и тем выше КПД котла.
Значение TR зависит от расхода системы, поэтому определение правильной рабочей точки напрямую зависит от экономичности расхода топлива в котле. Однако прогнозирование потерь давления в системе может быть непростой задачей. Функция FLOWLIMIT, используемая в насосе TPE3, является интеллектуальным решением для данной задачи за счет настройки максимального расхода системы. Она смещает рабочую точку, обеспечивая оптимальную температуру для конденсации отработанных газов.
Сопутствующие продукты
Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.