Caso
Actualización de un sistema de aumento de presión de agua con un ahorro energético anual del 25%
La transición sin contratiempos a un sistema de aumento de presión Grundfos Hydro MPC se traduce en un aumento significativo de la eficiencia en 345 California, un edificio con certificación LEED Platino ubicado en el corazón de San Francisco.
En un proyecto que es ejemplo de colaboración exitosa e ingeniería innovadora, el anticuado sistema de aumento de presión de agua de uso doméstico del edificio 345 California en San Francisco se sustituyó por una solución Grundfos Hydro MPC Quadruplex. La transición al nuevo sistema de bombeo preensamblado con velocidad variable no presentó ningún contratiempo, no causó interrupciones y mejoró la eficiencia energética en, al menos, un 25%.
Con 48 pisos, el edificio 345 California está ubicado en el corazón del distrito financiero de San Francisco
La situación
En el edificio de uso mixto de 48 pisos de 345 California hay un hotel de cinco estrellas. Por este motivo, su sistema de agua de uso doméstico presenta una demanda ininterrumpida, con un consumo más intenso en las oficinas a lo largo del día y en el hotel durante la noche y las primeras horas de la mañana, que es cuando los huéspedes se duchan.
El sistema de aumento de presión de agua de uso doméstico original del edificio, de velocidad constante, resultaba ineficaz y empezaba a dar problemas luego de casi 40 años en servicio. Por ende, se contempló su reemplazo al llegar al fin de su ciclo de vida como parte del programa de mejoras de capital con ciclo renovable de 5 años de 345 California, que busca identificar las vulnerabilidades y abordar el vencimiento del ciclo de vida de sus sistemas antes de que estos fallen.
En definitiva, Grundfos es una empresa líder en el sector de los sistemas de bombeo para suministro de agua y calefacción. Podríamos considerarlos como el estándar de oro.
Reconociendo a Grundfos como líder del sector de los sistemas de bombeo, 345 California colaboró con el representante Osborne Company, Inc. y Grundfos para planificar un sistema de reemplazo de alta calidad y eficiencia energética.
Debido a la demanda permanente de presión y volumen de agua adecuados para los huéspedes del hotel, fue necesario programar con extrema precisión los cortes en el suministro de agua para minimizar los inconvenientes.
Pudimos decirle a nuestro antiguo sistema que ya podía dejar de funcionar. Logramos hacer ese trasplante sin interrumpir el servicio ni causar molestias a los ocupantes.
La solución
Se seleccionó una solución Grundfos Hydro MPC Quadruplex. La revisión de la selección previa a la construcción del sistema por parte de homólogos expertos demostró que este cumpliría o superaría todos los criterios establecidos para el sistema original y su caso de uso.
El sistema Hydro MPC Quadruplex consta de cuatro bombas, motores y variador de frecuencia. Además, cuenta con un controlador altamente inteligente CU 352 que lo acciona y que monitorea constantemente los cambios en la demanda del edificio con los datos de la potencia, la presión y la curva de las bombas para ajustar la secuencia de la operación multibomba, maximizando la eficiencia, extremando el confort y optimizando el desempeño del sistema.
El sistema de bombeo preensamblado con velocidad variable Hydro MPC Quadruplex se compone de cuatro bombas, motores, un variador de frecuencia y un controlador CU 352
En vez de demoler el sistema antiguo para construir uno nuevo en su lugar, lo que habría representado inconvenientes y gastos importantes, el equipo de expertos logró construir el sistema nuevo justo al lado del anterior.
Las tuberías y accesorios de suministro y descarga necesarios para la transición del sistema antiguo al nuevo se instalaron con un solo corte de 4 horas que tuvo lugar durante la noche.
La colaboración entre todo el equipo de Grundfos, los contratistas autorizados de plomería y electricidad y el equipo de ingeniería en el sitio fue excelente en todo momento, y vital para el buen resultado del proyecto.
“En términos de consumo energético, el nuevo sistema es al menos un 25% más eficiente que el preexistente”.”
Timothy D. Danz, Jefe de Ingeniería en 345 California
El resultado
La solución Grundfos aportó múltiples ventajas al edificio con certificación LEED Platino:
- Grundfos produce todos los componentes vitales del sistema Hydro MPC, incluidas las bombas, los motores y los variadores de frecuencia, lo que centraliza la responsabilidad en un solo proveedor. Cada componente se diseña de acuerdo con nuestros impecables estándares, se fabrica con materiales de la más alta calidad en nuestras instalaciones de última generación y se somete a pruebas para asegurar un desempeño confiable por muchos años.
- El sistema de bombeo retirado constaba de tres bombas de turbina vertical y velocidad constante que funcionaban todo el tiempo. El nuevo sistema Grundfos Hydro MPC Quadruplex cuenta con el controlador líder en la industria CU 352, un “cerebro” altamente inteligente que monitorea tanto la potencia como la presión para ajustar eficazmente la secuencia de operación multibomba a fin de garantizar que la demanda del sistema se satisfaga con el menor consumo energético. Además de aumentar la eficiencia, esto ha mejorado sustancialmente la redundancia del sistema y garantizará su confiabilidad proporcionándole una protección avanzada contra operaciones eléctricas y mecánicas perjudiciales.
- Usando un medidor secundario con grado de facturación en sus sistemas mecánicos, se rastreó el consumo del sistema retirado en un período de hasta 7 años previo a su reemplazo, y el nuevo sistema Grundfos resultó ser un 26% más eficiente y ha reducido significativamente los kilovatios de demanda en base. El diseño de las bombas, la secuencia de operación inteligente del controlador Grundfos y el uso de variadores de frecuencia son los factores determinantes de su eficiencia inherente.
- La construcción en acero inoxidable de las bombas y sus colectores principales de succión y descarga contribuyen a una mejor calidad del agua de uso doméstico en comparación con la construcción del sistema original.
- Una huella física más pequeña, los métodos de aislamiento de la energía y el agua independientes y la accesibilidad general para fines de mantenimiento representan una mejora importante en comparación con el sistema anterior.
La estrecha y positiva colaboración entre todas las partes fue muy eficaz y vital para el éxito del proyecto
Cada año que estas bombas funcionen y reduzcan nuestro consumo energético se traducirá en ahorros cada vez mayores. Y todo eso contribuye a que mantengamos la calificación LEED Platino.
Grundfos suministró:
- Grundfos Hydro MPC EC 100 kA SCCR 4CR45-7-2 Quadruplex.
- Sistema de bombeo preensamblado con velocidad variable.