Caso

La tecnología de bombeo inteligente optimiza los procesos y ahorra un 30 % de energía

PRODUCTOR DE SIDRA

Descubra cómo uno de los principales productores de sidra del mundo ha mejorado sus procesos de enfriamiento industrial con soluciones inteligentes de Grundfos.

30 % DE AHORRO ENERGÉTICO

CONTROL TOTAL

FÁCIL OPERACIÓN

Uno de los principales productores de sidra del mundo estaba viendo un incremento considerable en la demanda de su producto. Con el aumento de su producción, necesitaba más capacidad de enfriamiento, tanto para el proceso de producción de sidra como para el almacenamiento del producto final.  La empresa y su proveedor OEM, uno de los principales instaladores de enfriamiento industrial del Reino Unido, buscaban una solución llave en mano que se ajustara al perfil sostenible del productor de sidra. Necesitaban eficiencia en los procesos, conectividad, confiabilidad de los sistemas y tecnología para lograr más.

 

La solución

Eligieron bombas y controles inteligentes Grundfos iSOLUTIONS para el sistema de enfriamiento. Las bombas convencionales de succión axial y velocidad variable se combinaron con controladores inteligentes multibomba, sensores externos Grundfos y opciones de comunicación. Esto permitió al cliente OEM controlar y optimizar su producción de enfriamiento de forma precisa, adaptándose al mismo tiempo a los cambios en las demandas del proceso gracias a las tecnologías y posibilidades de comunicación de Grundfos.

El sistema Grundfos controla una serie de subsistemas de aplicación diferentes:

  • Agua suavizada para torres de enfriamiento
  • Bombas de enfriamiento primarias
  • Bombas de distribución de enfriamiento secundarias
  • Bombas de condensador de enfriador
  • Presurización en circuitos cerrados
  • Motores de los ventiladores de las torres de enfriamiento de condensación e incluso de los ventiladores de ventilación de las salas de máquinas

Estos sistemas están respaldados por los módulos de comunicación Grundfos CIM 500. Esto permite al OEM obtener datos operativos críticos que podrían usarse para determinar el ajuste del sistema o informar al fabricante de sidra de parámetros de desempeño como el consumo energético, la potencia de enfriamiento, el consumo de agua, las alarmas, etc.

El resultado

La fábrica ha mejorado el control de sus procesos de enfriamiento gracias a Grundfos iSOLUTIONS. En comparación con la solución propuesta por la competencia, el nuevo sistema Grundfos ahorra aproximadamente un 30 % de energía en bombas y enfriadores. Además, como el sistema de condensación es más eficiente, las torres de enfriamiento requieren menos reabastecimiento de agua. La empresa no solo se beneficia del ahorro de agua y energía frente a los sistemas convencionales, sino que también obtiene información clave a partir de datos. Puede ver la eficiencia operativa del sistema y hacer ajustes rápidamente si se producen cambios en el proceso. Además, la tecnología inteligente se integra en el sistema de gestión del edificio para facilitar un control total y una visión general transparente. La empresa de sidra no solo logra sus objetivos de producir sidra de alta calidad para sus clientes, sino que también contribuye a la sostenibilidad global.

Grundfos iSOLUTIONS es un elemento clave en la mejora continua del sistema de enfriamiento de este fabricante de sidra, ya que reacciona al instante a los cambios del proceso o de la demanda.
Luke Gardener, responsable nacional de Desarrollo Comercial, Grundfos Reino Unido

 

 

Grundfos suministró:

• Bomba multietapa vertical CRIE con motor de imanes permanentes IE5 de alta eficiencia e inversor

• Bombas de succión axial NB con motores con clasificación de eficiencia IE3

• Variadores de velocidad específicos para bombas CUE

• Control MPC-EC con controlador multibomba CU 352 y PID de proceso

• Sensores industriales de presión y temperatura RPI+T

• Módulo de interfaz de comunicaciones CIM con conectividad Ethernet

• Unidad de presurización PHT

 

GRUNDFOS CONTROL MPC - CU 352

- Para 2-6 bombas en paralelo

Control en cascada perfecto

Para lograr una operación óptima del sistema y un consumo energético mínimo, no basta con tener bombas de alta eficiencia. El control del sistema es igual de importante.

La unidad MPC incorpora los datos de la curva de la bomba para optimizar al máximo el desempeño del sistema.

Esta información permite que el sistema calcule la velocidad óptima y el número de bombas que deben operar en cada momento.

A partir de los datos de la curva de la bomba, el controlador puede estimar el caudal sin tener que usar un medidor de flujo. Esto permite hacerse una idea del desempeño del sistema y detectar cualquier consumo de agua irregular que pudiera indicar la ruptura de una tubería sin tener que invertir en un costoso medidor de flujo.

Grundfos Control MPC - CU 352

 

BOMBA MONOETAPA GRUNDFOS NBE

Soluciones de bombeo inteligentes

La unidad NBE combina bomba, motor y variador de frecuencia en un solo producto. Con el respaldo de diversos sensores, estas bombas ofrecen soluciones dinámicas e inteligentes para muchas aplicaciones industriales, como los sistemas de enfriamiento.

La unidad NBE puede satisfacer cualquier necesidad de una solución específica.

Por eso, constituye una excelente opción para diversas aplicaciones en calefacción, enfriamiento y procesos industriales, dado que todas presentan demandas y necesidades de control variables, así como diferentes horas de operación.

Bomba monoetapa Grundfos NBE

SENSORES GRUNDFOS DIRECT SENSOR

Presión y temperatura 2 en 1 

El transmisor Grundfos es una solución 2 en 1 que integra la medición de presión y temperatura en una sola unidad, proporcionando señales de salida para ambos parámetros en cualquier líquido.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Otros casos relacionados

Lea historias relacionadas de clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.