Grundfos ofrece una amplia gama de productos para dosificación y desinfección, desde agua potable hasta tratamientos industriales. Con una de las gamas más completas del mercado, somos socios naturales en sectores municipales, industriales y de servicios para edificios.

Además de productos líderes en dosificación y desinfección, ofrecemos soluciones innovadoras en suministro de agua, eliminación de aguas residuales, ingeniería química y de procesos, industria de alimentos y bebidas, y tecnología de calefacción y refrigeración. Grundfos es su socio confiable para todas sus necesidades.

Digital Dosing™: precisión mediante la mejor tecnología

Las bombas dosificadoras tradicionales ajustan la cantidad administrada cambiando la longitud del recorrido o la frecuencia, lo que puede afectar la precisión de la dosis. En contraste, Digital Dosing™ utiliza un motor paso a paso para modificar el volumen administrado ajustando la velocidad de descarga, manteniendo el 100 % del recorrido para una dosificación precisa y eficiente, y una mejor gestión de los líquidos desgasificadores

Tecnología SMART Digital: Soluciones Confiables de Dosificación

Las bombas dosificadoras de diafragma con tecnología SMART Digital ofrecen caudales de hasta 200 litros por hora y presiones de salida de hasta 16 bar. Estas bombas proporcionan una dosificación confiable, segura y rentable para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el tratamiento de aguas y otras actividades comerciales.

La facilidad de uso y la flexibilidad líder en el sector las hacen ideales para diversas aplicaciones. Además, las funciones avanzadas de monitorización y autoanálisis permiten un control inteligente de los procesos. La gama SMART Digital incluye bombas originales SMART Digital DDA, DDC y DDE para caudales de hasta 30 l/h, así como bombas SMART Digital XL DDA y DDE para caudales de hasta 200 l/h.

Estas bombas están disponibles con una variedad de accesorios, facilitando su adaptación a cualquier aplicación.

Contáctenos

¿Desea conocer mayor información sobre nuestras soluciones  para aguas residuales?

Complete el formulario y nuestro representante se estará contactando a la brevedad