Estaciones de Bombeo Modulares
Estaciones de Bombeo Modulares
Las estaciones de bombeo modulares de Grundfos son una solución innovadora e inteligente que simplifica la administración de pozos de bombeo y reduce sustancialmente los costos de instalación y puesta en marcha. Todos los componentes necesarios, como tuberías y válvulas, están incorporados o colocados en una cámara de válvulas separada.
Entre los beneficios, incluyen una construcción resistente de materiales de alta calidad libres de corrosión. El tanque puede soportar la elevación en áreas con un alto nivel freático. La instalación es fácil y rápida, con una interrupción mínima y una huella de construcción pequeña. El diseño del sumidero del foso limita los problemas de sedimentación y olor de los lodos y es para operación y control sin supervisión mediante Grundfos.