¿Por qué es esencial instalar  la bomba SCALA2 correctamente?

La instalación correcta de la bomba SCALA2 resulta fundamental por varios motivos.

Contribuirá a mantener un rendimiento óptimo, protegerá la bomba y el sistema de agua contra daños, garantizará la eficiencia energética, evitará fugas y daños derivados, cumplirá los reglamentos y proporcionará una presión de agua constante en toda la vivienda.

Respeta las normativas y reglamentos locales, como los códigos de instalaciones sanitarias, y sigue nuestros consejos de buenas prácticas para optimizar tu sistema SCALA2

 

¿Cómo instalar SCALA2 correctamente?

Ten en cuenta que esta lista de comprobación de buenas prácticas solo es una guía general.

Para garantizar la correcta instalación de la bomba SCALA2 en tu ubicación, consulta siempre la documentación suministrada con tu bomba y acude a un profesional cuando sea necesario.

Descargar la documentación de SCALA2

 


Preparación

 

1. Revisar la documentación y las especificaciones del producto

Revisa las instrucciones de instalación y funcionamiento, así como el catálogo técnico, que puedes descargar aquí: Documentación de SCALA2.

Familiarízate con las especificaciones técnicas de  la bomba SCALA2, como el caudal, la presión máxima, el suministro eléctrico y las dimensiones. Así te asegurarás de que la bomba cumpla los requisitos de la aplicación de tu cliente. Revisa las normativas y reglamentos locales (por ejemplo, las instalaciones de agua potable deben cumplir requisitos especiales).

2. Elegir un lugar de instalación adecuado

La bomba puede instalarse tanto en interiores como en exteriores (la unidad SCALA2 tiene una clasificación IPX4).

Sin embargo, es importante tener en cuenta que para una mayor vida útil del equipo Grundfos recomienda seleccionar un lugar de instalación que cubra estos requisitos: El lugar de instalación debe estar protegido de la lluvia, la humedad, la condensación, la luz solar directa y el polvo.

Si se vas a instalar el sistema de presurización al aire libre, se recomienda protegerlo de la luz solar directa. Durante el invierno, el sistema debe evacuarse completamente si existe riesgo de heladas.

Considera factores como la accesibilidad, la estabilidad y la proximidad a la fuente de agua. Asegúrate de que haya espacio suficiente para realizar el mantenimiento.

La bomba debe instalarse cerca de un desagüe o en una bandeja de goteo conectada a un desagüe. El sistema SCALA2 incorpora una bandeja de goteo, pues es normal que el cierre mecánico presente una ligera fuga durante el primer arranque. La instalación de una bandeja de goteo independiente permite solucionar cualquier fuga en las conexiones de las tuberías y eliminar la posible condensación acumulada en el bastidor de la bomba. Instala la unidad en una habitación bien ventilada para evitar la condensación.

3. Comprobar el suministro eléctrico

Comprueba que el suministro eléctrico cumple los requisitos especificados en el manual del producto.

Verifica si se necesita la ayuda de un electricista para realizar las conexiones eléctricas. Cualquier modificación de las conexiones eléctricas debe ser realizada por un electricista autorizado.

4. Preparar las herramientas necesarias

Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como llaves, alicates, cortatubos, cinta de teflón* y un comprobador de tensión.
Ten en cuenta que todas las conexiones de la bomba deben apretarse únicamente con la mano (no uses una llave inglesa). De lo contrario, podrías apretar demasiado la conexión a la carcasa y agrietarla, lo que puede anular la garantía.
* Si la tubería está sellada con juntas planas, no uses cinta selladora.

5. Preparar los materiales necesarios

Reúne todos los materiales necesarios para la instalación (tuberías, racores, válvulas, accesorios, etc.).

 

Instalación

 

1. Desconectar el suministro eléctrico

Antes de la instalación, asegúrate de desconectar el suministro eléctrico de la zona donde se va a instalar la bomba para prevenir accidentes o riesgos eléctricos.

2. Instalar la bomba

Instala la bomba SCALA2 de manera segura en el lugar elegido, asegurándote de que quede nivelada y estable. Lo ideal es colocarla sobre una almohadilla de goma antivibraciones para lograr un entorno más silencioso.

3. Conectar las tuberías

Todas las conexiones de la bomba deben apretarse únicamente con la mano: no uses una llave inglesa. De lo contrario, podría apretarse demasiado la conexión a la carcasa de la bomba y agrietarla, lo que puede anular la garantía.

Instala las tuberías, accesorios y válvulas necesarios para que el agua circule correctamente.

Las conexiones de aspiración y descarga pueden regularse en ±5°.

El diámetro de la tubería de aspiración debe ser superior a 2,5 cm (1") si su longitud es superior a 10 m (32,8 ft), o si la altura de aspiración supera los 4 m (13,1 ft).

Conecta el lado de descarga a una tubería horizontal recta. La instalación de una tubería horizontal recta antes de cualquier curva en la red puede ayudar a reducir las pérdidas por fricción y estabilizar el caudal. Todas las tuberías de la red deben estar bien sujetas.

Recomendamos utilizar mangueras flexibles para transportar el agua potable de forma segura y sin contaminar. Las mangueras flexibles Grundfos están homologadas por el Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) tanto para agua caliente como fría, y presentan una excelente resistencia a las torceduras y gran durabilidad, con un diseño robusto que soporta la abrasión y el aplastamiento.

Usa cinta de teflón o selladores adecuados para evitar fugas en los puntos de conexión. No uses cinta selladora en tuberías selladas con juntas planas, como las tuberías flexibles Grundfos.

Consulta las precauciones generales para las tuberías de aspiración y descarga en el catálogo técnico de SCALA.

4. Comprobar las conexiones

Asegúrate de que todas las conexiones entre la bomba, las tuberías y las válvulas estén bien apretadas y sujetas. Usa un manómetro de agua para verificar si existen fugas o irregularidades en la presión.

 

5. Cebar la bomba

La bomba debe cebarse con 1,7 l (0,45 gal) de agua antes del primer arranque.

En aplicaciones de aspiración en altura, debe retirarse el pasador de bloqueo (si está montado) y podría ser necesario volver a cebar la bomba (se recomienda hacerlo con una válvula de pie).

6. Encender, seleccionar la presión deseada y comprobar la bomba

Conecta el suministro eléctrico, encendé la bomba apretando el botón de inicio y abrí el punto de consumo más alto del sistema; para permitir que se elimine el aire de la bomba y del sistema, una vez que la misma sea puesta en marcha.

Antes de arrancar el equipo es muy importante seleccionar la presión deseada en el panel de control del equipo.

Recuerda que dependiendo de la instalación la presión máxima que puede seleccionarse es la siguiente:

Presión Máxima desde tanque elevado: 4 bares
Presión Máxima desde tanque a nivel: 3,5 bares
Presión Máxima desde pozo poco profundo: 3 bares

 

Una vez seleccionada la presión, arranca la bomba, recordando tener el punto de consumo más alto del sistema abierto.

Comprueba si se producen ruidos extraños, vibraciones o fugas. Monitorea el sistema para asegurarte de que funciona dentro de los parámetros deseados.

Es normal que el cierre mecánico presente una ligera fuga durante el primer arranque, hasta que sus caras estén totalmente lubricadas. Por esta razón, la bomba debe instalarse cerca de un desagüe o en una bandeja de goteo conectada a un desagüe (consulta el paso 2 anterior).

 

7. Ajustar la presión de precarga del tanque

Ajusta la presión al 70 % del valor de punto de ajuste, nunca por encima.

Para obtener más información sobre el ajuste de la presión de precarga, consulta la etiqueta de la parte superior de la bomba o accede directamente a nuestra guía práctica.

Funcionamiento

1. Probar el sistema

Comprueba el rendimiento de la bomba en distintas condiciones de carga para asegurarte de que cumple los requisitos de tu cliente y proporciona la presión de agua y el caudal esperados.

Asegúrate de que el sistema en el que se instale la bomba esté diseñado para soportar su presión máxima (para evitar cualquier presión de reflujo superior a 10 bar).

 

2. Realizar las inspecciones finales

Inspecciona toda la instalación para detectar posibles problemas, como conexiones sueltas, cableado inadecuado o fugas de agua. Soluciona los problemas identificados según corresponda.

 

3. Formar al usuario

Proporciona al usuario final la información necesaria sobre el uso y mantenimiento de la bomba para garantizar su óptimo rendimiento y durabilidad. Recomiéndale que visite grundfos.com/scala2, donde podrá obtener asistencia e información sobre el producto.

Indícale con quién debe contactar si aparece algún error o alarma en el panel de control.

Recomendamos comprobar anualmente la presión de precarga del tanque a presión integrado. Esto se debe a que todos los sistemas de presión con depósito de expansión de aire requieren una presión de precarga adecuada para ofrecer un funcionamiento óptimo y ahorrar energía, lo que podría requerir ajustes.

 

¿Quieres saber más?

Consulta los siguientes recursos para obtener más información:

Otras guías prácticas

¿Cómo podemos ayudarlo?

Tanto si está interesado en comprar un producto como si solo busca el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarle a sacar el máximo partido de su solución de bombeo. No dude en ponerse en contacto si necesita asistencia.