Zrealizujte své sny
Ať už zákazníci plánují instalovat koupelnu v podkroví, nebo přepracovat uspořádání domu a z obýváku udělat novou skvělou kuchyň, možnostem se meze nekladou.
S řadou přečerpávacích stanic Grundfos SOLOLIFT2 můžete nainstalovat hlavní koupelnu, další toaletu nebo otevřenou kuchyň úplně kamkoli, a to bez větších stavebních zásahů. Splnit zákazníkům jejich přání ještě nikdy nebylo snazší.
Představujeme naše řešení SOLOLIFT2
Přečerpávací stanice SOLOLIFT2 umožňuje odvod odpadní vody z jakéhokoli sanitárního zařízení v domácnosti, aniž byste museli řešit stávající umístění kanalizace. Čerpací stanice shromažďuje a úzkým potrubím pod tlakem přečerpává odpadní vodu ze sanitárních zařízení k nejbližšímu kanalizačnímu potrubí.
Seznamte se s řešením Grundfos SOLOLIFT2 a uvidíte, jak můžete svým zákazníkům pomoct vytvořit ideální domov.
Zrealizujte své sny
Pokud vaši zákazníci sní o tom, že si ve staré garáži postaví vlastní lázně, nebo přesunou kuchyni na jiné místo, řešením může být přečerpávací stanice SOLOLIFT2.
Díky řadě přečerpávacích stanic SOLOLIFT2 můžete snadno a bez větších stavebních zásahů kdekoli v domě nainstalovat novou koupelnu či kuchyni.
Instalace a uvedení do provozu
Stanice SOLOLIFT2 disponuje jedinečnými vlastnostmi pro rychlou instalaci a uvedení do provozu. Podívejte se jak správně instalovat Grundfos SOLOLIFT. Než začnete, vždy se ujistěte, že dodržujete všechny předpisy a požadavky a že máte potřebné nástroje.
Servis stanice SOLOLIFT2 během pouhých tří minut
Přečerpávací stanice SOLOLIFT2 s účinným řezacím zařízením jsou velmi nenáročné na údržbu. Byly navrženy tak, aby byl servis rychlý, snadný a čistý. SOLOLIFT2 disponuje také příjemnou funkcí proti ucpání, díky níž je možné čerpadlo odblokovat, aniž byste museli odšroubovávat víko. Motorovou jednotku lze snadno demontovat a vyjmout pro účely servisu nebo údržby, aniž byste přišli do kontaktu se sběrnou nádrží. Sběrnou nádrž doporučujeme pravidelně kontrolovat (podle dané aplikace a intenzity využívání).
Prozkoumejte stanice SOLOLIFT2
Řada přečerpávacích stanic SOLOLIFT2 obsahuje pouze pět modelů včetně úzkých modelů pro závěsné toalety a kuchyňských modelů, které si poradí s mastnotou a teplotami až 90 °C, přesto však pokrývá veškeré potřeby.
Sáhněte vždy po správném čerpadle
Správnou přečerpávací stanici můžete snadno vybrat za pomoci našeho průvodce výběrem.
Proč si vybírání neusnadnit? Stáhněte si našeho průvodce, který vám pokaždé pomůže vybrat správné čerpadlo dle potřeb zákazníka.
Ideální náhrada za starší sanitární čerpadla
Starší přečerpávací stanice se může častěji ucpávat, může mít netěsnosti, zapáchat nebo vyžadovat častější údržbu. V tom případě je čas na její výměnu. Na výběr máte z řady modelů, ale který si zvolit?
Doporučujeme SOLOLIFT2: má výkonný motor, čerpadlo s učinným řezacím zařízením (varianty WC), flexibilní přípojky a adaptéry na stávající potrubí, je kompaktní a velice spolehlivá. Přečtěte se více o přečerpávací stanici SOLOLIFT2 a jak jí nahradit starší čerpadla.
Podívejte se, jaké výhody náš výrobek přináší zákazníkům
Když do svého řešení zapojíte Grundfos, získáte nižší spotřebu energie, zvýšený komfort a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o tom, jak těží z přístupu společnosti Grundfos k chytrým řešením, vodě a energii.
Staňte se odborníkem na pár kliknutí
Zlepšujte se ve svých dovednostech, čerpejte znalosti o čerpadlech z naší online vzdělávací platformy ECADEMY a šetřete tak čas v práci každý den.
Klikněte na kurz níže a začněte se školením hned teď.
Chcete zlepšit své znalosti o výrobcích?
Zjistěte více o nejnovějších studiích čerpadel a systémů, o tom, kde použít řešení Grundfos a jak dosáhnout nejlepšího výkonu, nebo hledejte v části výzkum a poznatky Grundfos konkrétní učební materiály, články, whitepapers, videa a mnoho dalšího, co může být přínosem pro vaše řešení.
Získejte odpovědi na své otázky týkající se tohoto výrobku
Shromáždili jsme často kladené dotazy a odpovědi na ně na jednom místě. Podívejte se na nejčastěji kladené dotazy níže, nebo přejděte na Grundfos FAQ, kde najdete úplný seznam odpovědí na otázky týkající se našich produktů.