Proč vyměnit starou přečerpávací stanici nebo sanitární čerpadlo?

I když mají vaši zákazníci svůj domov dokonale zařízený, mohou časem zjistit, že jejich čerpadla už nefungují podle očekávání.

Vodovodní instalace stárnou a mohou se u nich začít projevovat nevítané problémy. 

Vaši zákazníci mohou zjistit, že jejich přečerpávací stanice nebo sanitární čerpadla se častěji ucpávají, netěsní nebo zapáchají. Když se začnou čerpadla opotřebovávat, mohou být méně účinná a hlučnější. Údržba může být obtížná a nepříjemná.

V tom případě je čas uvažovat o nahrazení lepším modelem. Jako instalatér máte na výběr z řady modelů od různých výrobců. Zvažte například naši přečerpávací stanici – SOLOLIFT2.

Budete mít k dispozici příslušenství, které usnadňuje výměnu staršího čerpadla za Grundfos SOLOLIFT2. Nabízíme také adaptéry, které usnadňují přizpůsobení stávajícímu potrubí a pomáhají tak při výměně. Podívejte se na kompletní seznam příslušenství k SOLOLIFT2 na našich webových stránkách, nebo v technickém katalogu SOLOLIFT2 (str.12).

Proč si zvolit Grundfos SOLOLIFT2?

Přečerpávací stanice SOLOLIFT2 představuje ideální náhradu za jiné přečerpávací stanice: je kompaktní, má flexibilní přípojky a snadno se instaluje. Má řadu výhod ve srovnání s jinými přečerpávacími stanicemi:

  • Kompaktní design. SOLOLIFT2 se snadno vejde do prostor, které jsou k dispozici.

  • Flexibilní instalace. Dodává se s vertikálními i horizontálními vstupními a výstupními přípojkami. K dispozici je také řada příslušenství pro snadnější výměnu a instalaci.

  • Snadná a čistá údržba. Konstrukce SOLOLIFT2 umožňuje snadno vyjmout motorovou jednotku bez kontaktu s obsahem sběrné nádrže na odpadní vodu & – nebudete si muset ušpinit ruce.

  • Robustní a spolehlivá. Stanice SOLOLIFT2 má výkonný motor se silným záběrovým momentem. Varianty pro WC mají čerpadlo s profesionálním řezacím zařízením, které spolehlivě rozmělní pevné nečistoty v odpadní vodě. Samozřejmostí je integrovaný zpětný ventil a tlakotěsná nádrž, aby se zabránilo netěsnostem, zpětnému toku a nepříjemným pachům. Model C-3 je také odolný vůči horké vodě o teplotě až 90 °C.

  • Jen pět variant. Výběr správného modelu je jednoduchý. Všechny modely jsou určené ke shromažďování odpadní vody a jejímu spolehlivému odčerpání

Jak vybrat správný model?

Řada SOLOLIFT2 se skládá pouze z pěti variant navržených tak, aby zvládly téměř jakoukoli domácí aplikaci. Níže uvádíme některé starší modely přečerpávacích stanic Grundfos SOLOLIFT, abychom vám pomohli vybrat přímou náhradu.

SOLOLIFT2 je ideální náhradou za mnoho podobných výrobků jiných značek a nemusíte ani vybírat přesně tu samou náhradu. Jednoduše si vyberte nejvhodnější model SOLOLIFT2 na základě typu čerpané odpadní vody a zařízení, která potřebujete ke stanici připojit. 

Podrobnější informace o dimenzování najdete ve Stručném průvodci výběrem SOLOLIFT2. 

Černá voda (splašková odpadní voda)

 

Šedá voda (z myček, praček, sprchy)

 

* Mezi sanitární zařízení patří toalety, pisoáry, umyvadla, bidety a sprchy

** Mezi spotřebiče patří myčka nádobí, pračka, kuchyňský dřez, vana a další sanitární zařízení

Související výrobky

Najděte další výrobky související s tímto tématem.

Staňte se odborníkem na SOLOLIFT2 na pár kliknutí

Ušetřete si čas při každodenní práci zlepšením svých dovedností. V naší online ECADEMY najdete videokurzy k různým čerpadlům a instalacím.

Klikněte na kurz níže a začněte se vzdělávat hned teď.