Referenz
Druckerhöhungsanlage für die Wasserversorgung mit jährlich 25 % Energieeinsparung modernisiert
Der nahtlose Umstieg auf ein Grundfos Hydro MPC Druckerhöhungssystem führt im 345 California, einem LEED-Platin-zertifizierten Gebäude im Herzen von San Francisco, zu deutlich höherer Effizienz.
Im Rahmen eines Projekts, das beispielhaft für erfolgreiche Zusammenarbeit und innovative Ingenieurtechnik steht, wurde die in die Jahre gekommene Druckerhöhungsanlage für die Trinkwasserversorgung des Gebäudes durch eine Grundfos Hydro MPC Quadruplex-Lösung ersetzt. Der Übergang zum neuen, drehzahlgeregelten, vormontierten Pumpensystem verlief reibungslos, ohne Unterbrechungen – und verbessert die Energieeffizienz um mindestens 25 %.
Das 48‑stöckige Gebäude 345 California befindet sich im Herzen des Finanzdistrikts von San Francisco
Die Ausgangssituation
Eine Besonderheit des 345 California ist ein Fünf-Sterne-Hotel, das sich auf den obersten Etagen des 48-stöckigen Gebäudes mit Mischnutzung befindet. Dadurch besteht eine 24/7‑Nachfrage an das Trinkwassersystem – tagsüber durch die Büronutzung und nachts sowie frühmorgens durch die Hotelgäste.
Das ursprüngliche, mit konstanter Drehzahl betriebene Druckerhöhungssystem zur Trinkwasserversorgung war ineffizient und nach fast 40 Jahren Betriebszeit zunehmend störanfällig. Daher wurde es im Rahmen des proaktiven rollierenden 5‑Jahres‑Investitionsplans von 345 California für eine Erneuerung vorgesehen. Dieser Plan zielt darauf ab, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Systeme lange vor einem möglichen Ausfall auszutauschen.
Grundfos ist eindeutig ein Branchenführer im Bereich von Flüssigkeits- und hydronischen Pumpensystemen. Sie gelten als der Goldstandard.
In Anerkennung der Tatsache, dass Grundfos eine führende Rolle im Bereich Pumpensysteme ist, arbeitete 345 California gemeinsam mit dem Vertreter Osborne Company, Inc. und Grundfos an der Planung eines hochwertigen, energieeffizienten Ersatzsystems.
Um Unterbrechungen der Wasserversorgung für das Hotel zu minimieren, mussten mögliche Abschaltungen exakt geplant und so kurz wie möglich gehalten werden.
Wir konnten dem alten System mitteilen, dass es nun abgeschaltet werden kann. Uns ist es gelungen, diese ‚Transplantation‘ ohne jegliche Betriebsunterbrechung und ohne Unannehmlichkeiten für die Gebäudenutzer durchzuführen.
Die Lösung
Die Wahl fiel auf ein Grundfos Hydro MPC Quadruplex System. Bereits in der Vorplanung hatte ein Peer‑Review‑Verfahren bestätigt, dass diese Lösung alle Anforderungen des ursprüngliche Systems erfüllt oder sogar übertrifft.
Das Hydro MPC Quadruplex‑System besteht aus vier Pumpen, Motoren und Antrieben und wird von der hochintelligenten CU 352 Steuerung geregelt. Sie überwacht kontinuierlich die sich verändernden Gebäudeanforderungen anhand von Leistungs‑, Druck‑ und Kennliniendaten und steuert die Pumpenabfolge so, dass maximale Systemleistung, Energieeffizienz und Komfort sichergestellt werden.
Das Hydro MPC Quadruplex ist ein drehzahlgeregeltes, vormontiertes Pumpensystem, das aus vier Pumpen, Motoren, dem Antrieb sowie einer CU 352 Steuerung besteht.
Anstatt das alte System vollständig zurückzubauen, konnte das neue System direkt daneben aufgebaut werden – ein großer Vorteil, da dadurch Bauzeit, Kosten und Unterbrechnungen minimiert wurden.
Die Zuleitungs‑ und Rücklaufrohre sowie die erforderlichen Armaturen wurden vorbereitet; der eigentliche Systemwechsel erfolgte mit nur einer nächtliche Serviceunterbrechung von vier Stunden.
Die Zusammenarbeit zwischen dem gesamten Grundfos‑Team, dem lizenzierten Installationsunternehmen, den Elektrikern und dem technischen Gebäudeteam vor Ort war durchgehend ausgezeichnet und entscheidend für den erfolgreichen Projektabschluss.
„Das neue System ist mindestens 25 % energieeffizienter als das vorherige System.“
Timothy D. Danz, Chief Engineer 345 California
Das Ergebnis
Die Grundfos‑Lösung brachte dem LEED‑Platin‑zertifizierten Gebäude zahlreiche Vorteile:
- Grundfos fertigt alle wesentlichen Komponenten des Hydro‑MPC‑Systems – einschließlich Pumpen, Motoren und Frequenzumrichter – und übernimmt damit vollständige Systemverantwortung. Jede Komponente entspricht höchsten Qualitätsstandards und ist für jahrelange zuverlässige Leistung ausgelegt.
- Das alte Pumpsystem bestand aus drei vertikalen Turbinenpumpen mit konstanter Drehzahl, die dauerhaft liefen. Das neue Grundfos Hydro MPC Quadruplex‑System nutzt die intelligente CU 352 Steuerung, die Leistung und Druck überwacht und die Pumpenabfolge so anpasst, dass der Bedarf mit minimalem Energieeinsatz gedeckt wird. Dies verbessert sowohl die Effizienz als auch die Redundanz und Betriebsschutz erheblich.
- Durch den Einsatz von energiemengenbasierten Unterzählern konnte der Energieverbrauch des alten Systems über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren vor der Modernisierung genau erfasst werden. Das neue Grundfos‑System arbeitet 26 % effizienter und hat die Grundlast (kW‑Bedarf) erheblich reduziert. Pumpendesign, intelligente Betriebssequenzen durch den Grundfos‑Controller und der Einsatz von Frequenzumrichtern sind die Hauptgründe für diese inhärente Effizienz.
- Die Edelstahlkonstruktion der Pumpen sowie der Haupt‑Saug‑ und Drucksammelleitungen trägt zudem zu einer verbesserten Trinkwasserqualität bei - insbesondere im Vergleich zum ursprünglichen Systemaufbau.
- Der geringere Platzbedarf des neuen Systems, die getrennten Absperrmöglichkeiten für Strom und Wasser sowie die insgesamt bessere Zugänglichkeit für Service und Wartung stellen eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem alten System dar.
Die positive, enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten war äußerst effektiv und entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Mit jedem Jahr, in dem diese Pumpen laufen und unseren Stromverbrauch reduzieren, steigen unsere Einsparungen weiter an. Und all das trägt dazu bei, dass wir die LEED‑Platin‑Zertifizierung erreichen.
Von Grundfos geliefert:
- Grundfos Hydro MPC EC 100 kA SCCR 4CR45‑7‑2 Quadruplex
- Drehzahlgeregeltes, vormontiertes Pumpensystem