Grundfos Buy & Win: Brunnenpumpen kaufen und gewinnen

Machen Sie mit - kaufen Sie ein Aktionsprodukt bei unseren teilnehmenden Fachhändlern und sichern sich Ihre Lose!

Vom 16.09.2026 bis zum 30.04.2027 können Sie für jedes gekaufte Aktionsprodukt bei einem unserer teilnehmenden Fachhändler Lose gewinnen. Am Ende des Aktionszeitraums werden unter allen Teilnehmern attraktive Gewinne ausgelost. Kaufen Sie also jetzt Ihre benötigten Grundfos SP 4", SPE 6", SQ or SQE und reichen Sie den Kaufnachweis, wie z.B. die Rechnung oder den Lieferschein, in unserem online Portal ein und sammeln Sie Lose.

Also jetzt Gewinnchancen sichern und mitmachen - Einreichungen bis einschließlich 30.4.2027. 

Die Aktion richtet sich an teilnahmeberechtigte Inhaber und vertretungsberechtigte Geschäftsführer von Brunnenbauunternehmen mit Sitz in Deutschland. Es gelten die Teilnahmebedingungen. 

Grundfos Brunnenpumpen für professionelle Anwendungen

Eine zuverlässige Wasserförderung beginnt mit der passenden Pumpenlösung. Die Grundfos Baureihen SP, SPE, SQ und SQE decken unterschiedliche Anforderungen in der Grundwasserförderung und Wasserversorgung ab. Auf den verlinkten Produktseiten finden Brunnenbauunternehmen weitere Informationen zu Einsatzbereichen, technischen Eigenschaften und verfügbaren Ausführungen.

Nutzen Sie die Buy-&-Win-Aktion, um beim qualifizierten Kauf teilnehmender Grundfos Brunnenpumpen Lose zu sammeln. Entscheidend für die Auswahl einer Pumpe sind jedoch immer die konkreten Anlagenanforderungen. Prüfen Sie daher vor dem Kauf die technischen Produktinformationen und lassen Sie sich bei Bedarf von einem teilnehmenden Fachhändler beraten.

 

Diese Preise können Brunnenbauunternehmen gewinnen

Die Auslosung erfolgt per Zufall anhand der Losnummern am Ende des Aktionszeitraums. Die Gewinner werden im Anschluss kontaktiert.Alle Bilder sind Beispielbilder und stellen nicht den genauen Gewinn dar.

1. Hauptgewinn - 2 Tage im Headquater in Dänemark

Für Sie und bis zu 5 Mitarbeitende organisieren wir 2 ganz besondere Tage.

Sie reisen zu unserem Haupthaus nach Dänemark und machen sich auf die Spuren der Entstehung von Grundfos in unserem Museum, erleben die Produktionsstätte live und bekommen einen exklusiven Einblick in unser Headquater (An- und Abreise erfolgt eigenständig, die Kosten vor Ort und Übernachtungen übernehmen wir für Sie).

2. Platz: Tischkicker gewinnen und Teamgeist stärken!

Mit dem neuen Tischkicker wird der Pausenraum zum Treffpunkt für spannende Duelle, jede Menge Spaß und gemeinsame Erfolgsmomente. Perfekt, um den Teamzusammenhalt zu fördern und neue Energie für den Arbeitstag zu tanken.

3. Platz: BBQ-Gasgrill

Gewinnen Sie einen Gasgrill für die nächsten schönen Sommerabende nach Feierabend. Ob spontanes Team-Barbecue, Sommerfest oder gemeinsamer Ausklang eines erfolgreichen Arbeitstags: Dieser Gewinn schafft den perfekten Anlass, zusammenzukommen, den Teamgeist zu stärken und unvergessliche Momente mit Kolleginnen und Kollegen zu genießen.

4. & 6. Platz: KASK-Sicherheitspaket

Sicherheit ist wichtig, das wissen Sie wahrscheinlich am Besten. KASK Safety schreibt Sicherheit groß und bietet hervorragende Schutzbekleidung auch passend für den Brunnenbau. Ob Schutzhelme, Gehörschutz oder Schutzvisiere, gehen Sie mit KASK-Safety auf Nummer sicher. In Abstimmung mit den Gewinnern stellen wir ein KASK-Sicherheitspaket im Wert von jeweils 300€ zusammen und ermöglichen Ihnen so ein Upgrade in puncto Sicherheit.  Gewinnen Sie eines von 3 Paketen im Wert von je 300€ von KASK.

7. - 10. Platz: Bierzeltgarnitur

Den perfekten Platz für entspannte Pausen, gesellige Sommerfeste und gemeinsame Feierabende finden Sie an Ihrer individualisierten Bierzeltgarnitur. Mit unserem und Ihrem eigenen Firmenlogo wird das Set zum Blickfang bei jedem Event und lädt dazu ein, Erfolge gemeinsam zu feiern und schöne Momente im Team zu genießen.

Mit diesen Grundfos Brunnenpumpen Lose sammeln

Für folgende Brunnenpumpen erhalten Sie Lose nachdem Sie den Kaufbeleg eingereicht haben:

SP 4-Zoll

1 Los pro erworbener Pumpe.

Die äußerst langlebigen Grundfos SP-Unterwasserpumpen sind aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Dadurch weisen die SP-Pumpen auch eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressivem Wasser und Wasser mit hohem Sandgehalt auf. Sie verfügen zudem über einen integrierten Trockenlaufschutz und Motorschutz. Alle diese Faktoren tragen zu der weltweit bekannten Langlebigkeit der Pumpe bei.

SPE 6-Zoll

2 Lose pro erworbener Pumpe

Grundfos SPE ist eine Baureihe frequenzgeregelter Unterwassertauchpumpen für Grundwasseranwendungen. Die Pumpen sind komplett aus Edelstahl gefertigt und in 3 Materialqualitäten erhältlich (Größen: 6", 8" und 10"). Der 6"-Permanentmagnetmotor (4 bis 45 kW) verfügt über eine hohe Energieeffizienz.

SQ (Baureihe)

1 Los pro 5 erworbener Pumpen (Kaufbelege können gesammelt werden)

Die Grundfos SQ ist eine kompakte, mehrstufige Kreiselpumpe, die in Brunnen mit einem Durchmesser von mindestens 3 Zoll installiert werden kann. Die integrierte Elektronik sorgt für eine einfache Installation und Bedienung und gewährleistet zu jeder Zeit eine zuverlässige Wasserversorgung. Die SQ-Unterwasserpumpen sind mit einem Permanentmagnetmotor ausgerüstet und für Förderhöhen bis zu 200 m ausgelegt

SQE (Baureihe)

2 Lose pro 5 erworbener Pumpen (Kaufbelege können gesammelt werden)

Die SQE gehören zu den modernsten Unterwasserpumpen, die für häusliche Anwendungen auf dem Markt erhältlich sind. Ausgerüstet mit einem Permanentmagnetmotor und einem integrierten Frequenzumrichter kann die Pumpe ihre Förderleistung an den Bedarf anpassen. Dazu ist die Kommunikation mit einem externen Schaltkasten erforderlich.

 

Teilnehmende Fachhändler für die Buy & Win-Aktion

Alfons Pollmeier Grosshandel für Kunstoffprodukte

Rebhuhnweg 85

33415 Verl

Tel: +49 (0)170 9060240

STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH

Gewerbegebiet Hemmersweg

Hemmersweg 80 | D-33397 Rietberg

Tel.: +49 (0) 5244 407-0

Pumpentechnik Nord - Edgar Grunow

Klamannstraße 4

13407 Reinickendorf

Tel.: +49 (0) 30-4363222

 

Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden Sie hier

FAQ's zur Aktion und Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

Wer kann an der Buy-&-Win-Aktion teilnehmen?

Teilnehmen können natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Personen ab 18 Jahren, die Inhaber oder vertretungsberechtigte Geschäftsführer eines Brunnenbauunternehmens mit Sitz in Deutschland sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind unter anderem Großhändler, OEM-Kunden sowie die in den Teilnahmebedingungen genannten Mitarbeitenden, Partnerunternehmen und Angehörigen. Maßgeblich sind die vollständigen Teilnahmebedingungen. 

Wie nehme ich an der Aktion teil?

Kaufen Sie ein Aktionsprodukt während des Aktionszeitraums bei einem teilnehmenden Fachhändler. Registrieren Sie sich anschließend einmalig im Aktionsportal und laden Sie die zugehörige Rechnung innerhalb des Aktionszeitraums hoch. Nur Lose aus rechtzeitig eingereichten und teilnahmeberechtigten Käufen nehmen an der Verlosung teil.

Kann ich mehrere Kaufbelege hochladen?

Ja. Jede teilnahmeberechtigte Person darf sich nur einmal registrieren, kann anschließend aber beliebig viele qualifizierte Rechnungen innerhalb des Aktionszeitraums hochladen.

Welche Kaufnachweise werden akzeptiert?

Sie können z.B. eine Rechnung oder die Lieferscheine der Pumpen hochladen - dabei ist zu beachten, dass die Summe der Aktionsprodukte entsprechend erkennbar ist. Außerdem sollte das Datem des Kaufbeleg innerhalb des Aktiosnzeitraum liegen.

Wie werden die Gewinner ermittelt und informiert?

Die Gewinne werden nach Ende des Aktionszeitraums per Zufallsprinzip unter den teilnahmeberechtigten Losen ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene Adresse benachrichtigt. 

Ist die Teilnahme kostenlos?

Ja. Die Teilnahme ist abgesehen von den bei der Registrierung entstehenden Übermittlungskosten kostenlos. Der Kauf eines qualifizierten Aktionsprodukts ist jedoch Voraussetzung für den Erwerb von Losen.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind über den entsprechenden Link auf der Kampagnenseite erreichbar. Bei Abweichungen oder Zweifelsfällen sind diese Bedingungen maßgeblich.