Familie i Florida løste lavt vandtryk med SCALA2‑trykforøgerpumpe

Familien Merz er en familie på fem, som dagligt kæmpede dagligt frustrerende udsving i vandtrykket. Helt simple hverdagsopgaver blev besværlige, fordi vandet forsvandt, så snart flere brugte det samtidig — brusebadet blev til en tynd stråle, og at starte opvaskemaskinen var ikke let. Det lagde unødigt pres på en i forvejen aktiv børnefamilie, fordi det forstyrrede vigtige rutiner i dagligdagen.

Oplev, hvordan Grundfos SCALA2 trykforøgerpumpen forvandlede familiens vandproblemer til et stabilt, jævnt vandtryk i hele huset.

Efter vi fik SCALA2, kan vi uden problemer bruge både bruser, opvaskemaskine, vaskemaskine og endda pumpen til svømmepølen – på samme tid.
Abby Merz, husejer

Situationen: Lavt vandtryk

Abby og Chris Merz bor sammen med deres tre børn og to hunde – og de havde længe kæmpet med et vandtryk, der levede sit eget liv. Bare det at tage et brusebad, mens opvaskemaskinen kørte, var en luksus, de ikke kunne tillade sig.

Familien Merz i køkkenet.

Abby fortæller:

“Vi vasker tøj hele tiden, opvaskemaskinen kører, sprinkleren er i gang, og vi har også en svømmepøl, der skal holdes ren. Og så tager vi jo mange brusebade, fordi vi er så mange. Når flere bruger vand samtidig, svinger vandtrykket virkelig meget — og så bliver helt almindelige daglige opgaver pludselig besværlige.”

Det her konstante bøvl gik ud over både komforten og roen i familiens hverdag.

Løsningen: Grundfos SCALA2 trykforøgerpumpe

SCALA2 giver vandinstallationen et ekstra skub. Den øger det indgående vandtryk til et mere stabilt og brugbart niveau, så vandet bliver ved med at løbe jævnt – også når flere haner er åbne, og forskellige apparater kører samtidig.

Abby fortæller: “På grund af de store udsving i vandtrykket, kontaktede vi vvs-firmaet Plumbing Nerds. De anbefalede med det samme SCALA2. De sagde, at den løsning én gang for alle ville fjerne vores problemer med vandtrykket.”

Kunderne i mit området i det sydvestlige Florida døjer tit med lavt vandtryk. Især når der bor mange i huset, bliver det svært at holde et jævnt tryk. SCALA2 er den pumpe, vi bruger allermest, og hver gang vi installerer den, kan kunderne mærke forskellen med det samme.
Zackery Talvy, vvs-installatør hos Plumbing Nerds

Jeff Merz og vvs-installatøren taler om fordelene ved SCALA2.

Zackery Talvy arbejdede sammen med Jeff Blumenauer fra Blumenauer Corporation om installationen af SCALA2‑pumpen.

Jeff fortæller: “Vi har arbejdet sammen med Grundfos i næsten fire årtier for at levere produkter af høj kvalitet og med innovative løsninger til vvs‑branchen. SCALA2‑trykforøgeren til private hjem er udviklet til ikke bare at løfte vandtrykket, men også til at holde det stabilt. PUmpen er bade støjsvag og har en ECM‑motor med variabel hastighed, som gør pumpen meget energieffektiv.”

Zackery Talvy installerede SCALA2 hurtigt og siger: “SCALA2 er supernem at installere: Der er kun to tilslutninger og vi behøver ikke være bekymrede for at blive kaldt tilbage på grund af fejl eller efterjusteringer.”

“SCALA2 er virkelig nem for mig som installatør at arbejde med og er perfekt til højt vandtryk inde i huset. Pumpen kan placeres hvor som helst - bare det er frostfrit". Jeff fortsætter:

“SCALA2 har variabel hastighed, som kun øger eller sænker omdrejningerne efter behov. Det er smart, at den ikke kører 100% hele tiden — den trapper stille og roligt op, hvilket gør den energieffektiv. På den made undgår vi også hårde opstarter, og det er en af de ting, der adskiller den fra alle andre trykforøgerpumper på markedet.”

Resultatet: Bedre vandtryk - højere komfort

Familien Merz mærkede forskellen med det samme. Den nye pumpe gav øjeblikkelig forbedringer i hverdagen og fjernede irritationer om lavt og ustabilt vandtryk. Nu kan familien igen tage brusebade og vaske på samme tid - uden problemer.

Abby fortæller begejstret: “Efter vi har fået SCALA2, kan vi køre flere brusebade, opvaskemaskinen og vaskemaskinen samtidig - helt uden problemer. Vi har overhovedet ikke haft udfordringer siden, og det har gjort hverdagen så meget nemmere og rarere. Det er en kæmpe lettelse ikke længere at skulle slås med vandtrykket!”

Grundfos leverede

SCALA2‑trykforøgerpumpe til private boliger.

Grundfos leverede

SCALA2‑trykforøgerpumpe til private boliger.

 

Problemet

Lavt og ustabilt vandtryk.

Hvor

Florida

VVS-firma

Firmaet Plumbing Nerds og The Blumenauer Corporation

Husejerne

Abby og Chris Merz

Kilder og fakta

Fakta i artiklen stammer fra interviews med Abby Merz, Zack Talvy og Jeff Blumenauer januar 2025.

* SCALA2’s design gør installationen enkel for en kvalificeret installatør. Følg altid den officielle installationsvejledning for at sikre en korrekt opsætning.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.