Hos det ukrainske mejeri Loostdorf, har de fået designet og installeret et moderne vandbehandlingsanlæg af Grundfos. Anlægget reducerer både vand- og energiforbruget uden at gå på kompromis med driftsikkerheden.

Introduktion

Loostdorf er en af de største producenter af mejeriprodukter i Ukraine. De omsætter op mod 450 tons mælk om dagen og deres produktkatalog indeholder mere end 100 produkter.

Som et af de få mejerier i Ukraine opfylder Loostdorf de høje krav der stilles for at kunne eksportere til EU - og de leverer i dag produkter til mere end 25 lande verden over. 

De fire Grundfos CRN-pumper, sikrer problemfri drift af vandforsyningen - og samtidig store energibesparelser sammenlignet med Loostdorfs tidligere løsning.

Kvalitet i fokus 

Virksomhedens filosofi er "konsekvent at give forbrugerne højkvalitetsprodukter". Og filosofien er ikke bare ord - det er noget, de lever efter i hvert valg, de træffer. Fra råvarer af høj kvalitet til topmoderne produktionsfaciliteter.

"Når Loostdorf vælger en leverandør, arbejder vi kun med de førende inden for hvert segment af udstyr" siger Valeriy Meged, produktionsleder hos Loostdorf. 

Mejeriet har valgt Tetra Pak som leverandør af pakkeudstyr, Alfa Laval til teknologisk udstyr og Grundfos til vandbehandlingsudstyr. 

Alle rør er lavet i rustfrit stål og svejset på anlægget ved installation hos Loostdorf. Billedet viser også tre mekaniske posefiltre type EF55 fra Grundfos standardprogram. 

Omvendt osmoseanlæg (RO) tilbageholder mere end 98 % af saltene i vandet og fjerner pyrogene stoffer samt mikroorganismer - helt uden brug af kemikalier. 

Moderne vandbehandlingsløsning 

Loostdorf har eksisteret i mere end 25 år, men i 2021 indså de, at deres tidligere vandbehandlingsanlæg ikke længere var tilstrækkeligt til at undersøtte deres forretning. De havde brug for et moderne vandbehandlingsanlæg for at øge kapaciteten, forbedre vandkvaliteten, reducere behovet for kemikalier og øge vand- og energieffektiviteten. 

Grundfos er en virksomhed specialiseret i vandbehandlingsløsninger og interegreret tjenester, og Loostdorf var ikke et sekund i tvivl om at Grundfos var den rigtige leverandør: 

"Løsninger fra Grundfos fungerer med høj driftsikkerhed på mejerifabrikker rundt omkring i verden, og har anmeldelser i Ukraine fra BiAGR, PepsiCo (Wimm-Bill-Dunn), Danone, og RUD”.

Grundfos egne specialister har designet og konstrueret det nye vandbehandlingsanlæg tilpasset Loostdorfs behov. Anlægget har en kapacitet på 85 m³/h og leverer drikkevand, procesvand, ingrediensvand, kølevand, spædevand til dampkedel samt vand til CIP. 

Det nye vandbehandlingsanlæg giver os mulighed for at optimere vores vandforbrug uden at gå på kompromis med hverken stabil drift eller høj produktkvalitet.
Valeriy Meged, produktionsleder hos Loostdorf

Løsningen blev installeret og sat i drift i januar 2022 og har nu været i drift i et år. På trods af et udfordrende 2022 med krig i Ukraine, mærker Loostdorf en tydelig forbedring i deres daglige arbejde. 

Fakta

Om Loostdorf

  • 32,000 m² produktionsfaciliteter placeret i Ilintsy, Vinnitsa-regionen.

  • Den største producent af UHT-produkter (Ultra-high temperature processing) på det ukrainske marked.

  • Produkter inden for kategorierne: Mælk, mælk til børn, creme fraiche, fløde, smør, kefir, fermenteret mælk, drikkeyoghurt, madlavningsfløde, plantebasede drikkevare og tyk yoghurt.

Vandbehandlingsløsning hos Loostdorf

  • Grundfos CRN pumpestationer sikrer vandets vej fra Loostdorfs egen borring gennem de forskellige vandbehandlingstrin og videre til produktionen, hvor der er brug for vand af forskellige kvaliteter. Pumperne sørger også for et kredsløb med genbrugsvand, så mejeriet udnytter vandet og energien mest muligt. 

  • Styrring fra Siemens. 

  • Mekaniske posefiltre type EF5 fra Grundfos til fjernelse af uopløste urenheder fra vandet.

  • Omvendt osmoseanlæg type RO C3-36 fra Grundfos til rensning af kalcium, magnesium, nitrat, klorid og TDS (mineraler, salte og metaller opløst i en given mængde) fra vandet. 

  • Alle rør, instrumenter og fittings er lavet i AISI 316L rustfrit stål, i henhold til PID og opfylder fødevare- og drikkevarestandarderne. 

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.