Sag
Moderne komfort til ældre gulvvarmeanlæg
Moderne komfort til ældre gulvvarmeanlæg
Mange boligejere kender problemet: Der er områder i stuen, hvor gulvvarmen er koldere end andre steder. Og der er måske også koldt i værelset i den fjerneste ende af huset, mens der er fuldt blus på gulvvarmen i badeværelset. Nu kan vvs-installatørerne gøre det til et speciale og en forretning at løse disse problemer – og det er oven i købet nemt. For med den netop opdaterede ALPHA3 cirkulationspumpe fra Grundfos kan problemerne løses fra en smartphone eller tablet.
Den opdaterede ALPHA3 er den første cirkulationspumpe fra Grundfos med Bluetooth. Kort fortalt betyder det, at pumpen kan betjenes suverænt fra vvs-installatørens smartphone eller tablet. Betjeningen foregår via Grundfos GO Remote og GO Balance, som er to gratis apps, der helt enkelt guider installatøren gennem indsamling af de data, der efterfølgende omsættes
til kontante anbefalinger for fremløbstemperaturen i blandesløjfen og for de pumpeindstillinger, der giver den optimale drift og komfort.
Sammen med den nyudviklede AUTOADAPT-teknologi specielt til gulvvarme, gør det ALPHA3 til en længe efterlyst løsning ved renovering eller optimering af eksisterende gulvvarmeinstallationer. AUTOADAPT har i flere år reduceret energiforbruget i boliger opvarmet med radiatorer, når systemet analyserer anlæggets driftsmønster og herefter selv indstiller pumpen til optimal drift. Nu er teknologien også klar til at kunne optimere gulvvarmeanlæg.
Gode forretningsmuligheder
Senior salgsingeniør Morten Vinther fra Grundfos understreger, at både pumpe og apps naturligvis også kan benyttes ved nye
radiator- og gulvvarmeinstallationer, men det er især regulering af ældre gulvvarmeanlæg, der har været en udfordring for vvs-installatørerne.
”Man kender sjældent længden af slangerne i de eksisterende installationer, der jo ofte består af flere strenge med forskellig længde i samme rum. Med GO Balance kan man præcist kortlægge de data, der er nødvendige for at kunne drosle de korteste strenge ned og øge tryk og flow til de længste og til rummene i husets fjerneste ende,” fortæller Morten Vinther under et
besøg hos Kjellerup VVS A/S. Her har projektleder Dan Topp ønsket at få en demonstration af perspektiverne i den nye ALPHA3-løsning.
”Vi ser gode forretningsmuligheder i at kunne profilere os som eksperter på optimering af eksisterende gulvvarmeanlæg, for rigtig mange boligejere oplever problemer med lige præcis den type installation,” fortæller Dan Topp fra det midtjyske vvs-firma, der med sine 65 medarbejdere dækker flere specialer og et stort geografisk område.
Sammen med vvs-montør Benny Knudsen befinder vi os i en villa i Kjellerup, hvor man netop har installeret en ALPHA3-pumpe, som nu skal indregulere det eksisterende gulvvarmeanlæg, så det igen fungerer optimalt.
”GO Balance fortæller mig helt præcist, hvad jeg skal gøre”
Med de to Grundfos apps installeret på sin tablet, er Benny Knudsen klar til opgaven. Det er GO Balance, der skal anvendes til indregulering, og appen guider selv gennem processen trin for trin. Først skal arealerne i de forskellige rum med gulvvarme måles op og indtastes. Resten af arbejdet foregår ved teknikskabet, hvor næste punkt er indreguleringen med måling af rørmodstanden i hver enkelt streng. Man skal derfor vide, hvilket rum den enkelte streng fører hen til. Når systemet har registreret tryk og flow, kommunikerer appen trådløst med ALPHA3 og viser, hvor meget den enkelte streng skal justeres.
”Det er lige til at gå til. Den fortæller mig jo helt præcist, hvad jeg skal gøre,” konstaterer Benny Knudsen, der allerede efter
arbejdet med få strenge har opnået rutine og hurtighed. En præcis indregulering af Kjellerup-husets gulvvarmeanlæg tog derfor ikke mere end en times tid. Hvis ALPHA3-pumpen kun bruges som almindelig cirkulationspumpe, kan man via Grundfos GO vælge mellem indstillingerne Radiator-AUTOADAPT, Gulvvarme-AUTOADAPT eller selv vælge at indstille pumpen manuelt.
GO Remote er et uundværligt værktøj
Med GO Remote-appen har montører som Benny Knudsen fået helt ny mulighed for at aflæse og styre ALPHA3-pumpens mange indstillingsmuligheder direkte fra sin smartphone eller tablet.
GO Remote er i det hele taget et meget nyttigt værktøj for vvs-installatører og ejendomsfunktionærer, påpeger Morten Vinther og forklarer: ”Med appen får man fx on-site overvågning og alarmoplysninger, og der er direkte adgang til alle onlineværktøjerne fra Grundfos. Det betyder, at man på stedet kan få hjælp til fejlfinding, udskiftning og dimensionering, og det er lige til at gå til. Og så har man med både GO Remote og GO Balance adgang til at udskrive, gemme og videresende en PDF-rapport med dokumentation af alle installationens indstillinger – dokumentation, der faktisk allerede er et lovkrav i Tyskland,” siger salgsingeniøren, der slutter med en opfordring:
”Gør som Kjellerup VVS. Få din lokale Grundfos salgsingeniør til at gennemgå mulighederne i den nye ALPHA3-teknologi. Måske kan I også se perspektiverne i at lade en montør eller to blive specialister i indregulering. For problemerne er derude. Det samme er muligheden for indtjening – også for boligejerne.”
Grundfos GO Balance
- Indregulering af radiator- og gulvvarmeanlæg
- Rapportering og dokumentation af installation – gem eller send som pdf
Grundfos Go Remote
- On-site overvågning, styring og konfiguration af pumper
- Alarmer og advarsler
- Adgang til komplet Grundfos produktkatalog
- Produktsøgning på baggrund af nummer, navn eller QR-kode
- Udskiftning – indtast pumpens navn og find den optimale udskiftningsmodel
- Dimensionering af specifik installation – varme, ventilation, trykforøgelse, spildevand
- Rapportering og dokumentation af installation – gem eller send som pdf.
Grundfos GO Balance og Grundfos GO Remote kan downloades gratis til alle enheder med iOS fra App Store og Android fra Google Play.
Andre relaterede historier
Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.
Relaterede applikationer
Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.
Relaterede produkter
Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.