Sag

Nyt badeværelse langt fra afløb

Pladsen var der – i et værelse midt i den gamle herskabslejlighed i Aarhus. Men der var ingen faldstamme i nærheden, så drømmen om nyt badeværelse bød på udfordringer for familien Moesgaard. To Grundfos SOLOLIFT2-løftestationer løste problemerne.

 I 44 år var der intet forandret i lejligheden midt i Aarhus, så fortidens storhed gik hånd i hånd med datidens nøjsomme krav til toilet- og badefaciliteter. Derfor trængte et ønske om et nyt og større badeværelse sig på, da lejligheden fik nye ejere.

”Den eneste mulige placering var i et værelse midt i lejligheden, et stykke fra det gamle badeværelse og fjernt fra køkkenets faldstamme,” fortæller Peter Dahl Jensen fra VVS-installatør Flemming Sørensen A/S i Hinnerup. Det blev ham, der gjorde familiens drøm om et badeværelse ’med det hele’ til virkelighed med to styk Grundfos SOLOLIFT2-løftestationer i hovedrollerne.

Nem installation og servicering
Det nye badeværelse blev opbygget med et installationsvægsystem og et elegant, hævet gulv, så der kunne installeres væghængt toilet og alle rør kunne skjules – og uden, at det var nødvendigt at genere underboen. Det gav også plads til, at den ene SOLOLIFT2 kunne monteres i vægsystemet bag en servicelem, mens den anden blev placeret bag skydelåger sammen med den vaskemaskine, den betjener.

”Foruden vaskemaskinen er også brusenichens afløb koblet på denne model C3, der netop er konstrueret til at pumpe gråt spildevand fra to indløb. Badeværelsets anden løftestation – en model CWC-3 med kværn – er specielt udviklet til montering i en installationsvæg og til at håndtere et enkelt væghængt toilet og op til tre andre tilslutninger. I dette tilfælde til håndvask og badekar,” fortæller installatøren, der fremhæver, at de kompakte løftestationer er ret nemme at placere, så man kan komme til dem, hvis servicering skulle blive nødvendig.

Der er også taget højde for nem og ren servicering i SOLOLIFT2-konstruktionen. Det er unødvendigt at afmontere enheden

fra installationen i forbindelse med service, og alle relevante servicedele er tørre, rene og let tilgængelige – ikke neddykket i tanken. Den tryksikre, svejsede tank med udluftningsventil med kulfilter sikrer desuden, at det ikke lugter.

Et løft til gamle huse og lejligheder
SOLOLIFT2 fungerer på den måde, at enhederne opsamler og eventuelt kværner større faststoffer, før spildevandet pumpes videre til næste nedadgående rør, når tanken er fyldt. Det sker gennem tynde trykrør med en diameter på helt ned til 23 mm.

”I Aarhus-lejligheden betød det, at vi kunne føre to tynde rør diskret og med et svagt fald langs væggen i naboværelset og frem til faldstammen i det gamle badeværelse,” fortæller Peter Dahl Jensen.

”SOLOLIFT2 kan faktisk løfte vandet op til 100 meter hen ad og seks meter opad. Derfor er det også en rigtig god løsning, når man ønsker at installere badeværelse i kælderen i ældre huse, hvor der ikke i forvejen er adgang til afløb.”

Netop i forbindelse med de udfordringer, som installation i ældre huse med måske trange forhold giver, fremhæver vvs-installatøren de fleksible muligheder for tilslutning. Og med fem forskellige varianter, er der løsninger til tømning af alle former for sanitære installationer i det private hjem – toiletter, varmt vand op til 90°C og en ultrakompakt model til steder med meget lidt plads.

Og altså løsninger, der gav familien Moesgaard meget mere plads til badeværelset ’med det hele’.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.