Introduktion til ALPHA2 GO

Lær, hvordan ALPHA2 GO forbedrer komforten, øger energieffektiviteten og forenkler både installation og udskiftning.

VIGTIG INFORMATION: Funktionen »GO Replace«, der nævnes i videoen, har skiftet navn til »Udskift cirkulationspumpe« i den aktuelle version af Grundfos GO-appen.

I dette modul får du en introduktion til ALPHA2 GO-cirkulationspumpen
og lærer om funktionalitet, formål og pumpens vigtigste funktioner.

ALPHA2 GO er designet til både stand-alone og integrerede cirkulationspumper til varmeanlæg i private boliger og sørger for øget komfort og energibesparelser for beboerne.

Guided Setup-funktionen forenkler idriftsættelsen, fordi den skridt for skridt vejleder dig i at indstille anlægget helt præcist. ALPHA2 GO sikrer også hurtig og nem udskiftning af eksisterende pumper, både nye og gamle.

Med den forenklede, men alsidige ALPHA2 GO-portefølje kan du udskifte næsten alle cirkulations- pumper på allerede første kundebesøg.

  • ALPHA2 GO erstatter nyere integrerede cirkulationspumper som UPM3 og UPM4, samt tidligere generationer af ALPHA. Det betyder mindre ventetid, når du skal skifte en pumpe, fordi du får færre ture til grossisten og reduceret ventetid på særlige reservedele fra fx en kedel- eller varmepumpeproducent.
  • ALPHA2 GO tilbyder En 7,5-meters variant, der kan erstatte op til 70 % af Grundfos' cirkulationspumper, som er integreret i fjernvarmeunits, gasfyr og varmepumper. En 9-meters variant, som er ideel i applikationer med varmepumper, der kræver større flow og løftehøjde.

ALPHA2 GO tilbyder en række funktioner, der er designet til at:

  • gøre installationen lettere
  • gøre idriftsættelsen mere præcis
  • levere energibesparelser
    og øget komfort for beboerne
  • reducere antallet af servicebesøg
  • gøre vedligeholdelse og fejlfinding
    hurtigere og nemmere.

Lad os se nærmere på, hvordan ALPHA2 GO leverer på disse fordele. Selvventileringsfunktionen fjerner automatisk luft fra pumpen, så du sparer tid, fordi pumpen ikke skal udluftes manuelt.

Tørløbsbeskyttelsen betyder, at ALPHA2 GO er sikret mod potentielle skader i situationer, hvor der ikke er tilstrækkeligt med væske. Tørløbsbeskyttelse betyder færre nedbrud og længere levetid for pumpen.

Robust Opstart betyder, at ALPHA2 GO starter med et højt drejningsmoment, som forbedrer ydelsen under vanskelige betingelser. Ikke-magnetiske aksler og lejer reducerer risikoen for blokeringer, mens lejesystemet hjælper med at forhindre kalkaflejringer. I det usandsynlige tilfælde at pumpen er blokeret, genstarter motoren kontinuerligt ved det højest mulige drejningsmoment, så opstarten også er sikret under vanskelige forhold.

ALPHA2 GO danner det perfekte makkerskab med Grundfos GO-appen, som tilbyder en række funktioner, der forenkler installation, idriftsættelse og fejlfinding. Med Guided Setup-funktionen guider GO-appen dig trin-for-trin gennem hele processen, hvilket sikrer en helt præcis idriftsættelse og optimal anlægsydelse – både når det gælder udskiftning af pumper og nye installationer.

Med auto-registrering af luft i systemet registrerer pumpen, hvis der er luft ved løberen. Er der det, pulserer pumpen, så den effektivt skubber luften hen til den nærmeste udluftningsenhed.

Natsænkning Når ALPHA2 GO aktiveres via GO-appen, registrerer pumpen, at kedlen er gået i natsænkningsfunktion og reducerer fremløbstemperaturen. Det sparer energi og øger komforten i boligen.

GO-appen kan også vise trenddata, så du kan følge pumpens ydelse over tid og identificere mønstre i flow, tryk, energiforbrug, temperatur og driftstidscyklusser. Hændelsesloggen giver adgang til historiske hændelser og fejllogfiler, der også foreslår mulige løsninger på advarsler og alarmer. Softwareopdateringer sikrer, at du altid har adgang til de nyeste funktioner og forbedringer. Når du foretager en indregulering af varmeanlægget via Grundfos GO-appen, sørger du for at opretholde høj komfort, reducere energiforbruget og levere de ønskede fremløbstemperaturer.

Udskiftning af integrerede cirkulationspumper er meget enkel med ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen.

ALPHA2 GO tilsluttes direkte til GO-appen, så den kopierer ydelsen fra den
integrerede pumpe, der udskiftes. Denne direkte forbindelse sikrer præcis konfiguration, tidsbesparelser og optimal anlægsydelse.

Lad os opsummere:

  • ALPHA2 GO forenkler installation, idriftsættelse, og fejlfinding.
  • ALPHA2 GO arbejder sammen med Grundfos GO-appen, der tilbyder
    indbygget Bluetooth, som muliggør digitale funktioner som Guided Setup, GO Replace, og indregulering, og som giver adgang til trenddata og fejllogfiler.
  • ALPHA2 GO giver energibesparelser, og øger samtidig komforten og driftssikkerheden i boligen.