ALPHA2 GO og Guided Setup-funktionen

Lær, hvordan du bruger Guided Setup-funktionen i Grundfos GO-appen til at finde den rigtige reguleringsform og det korrekte sætpunkt for ethvert varmeanlæg.

I dette modul forklarer vi Guided Setup-funktionen i ALPHA2 GO, og hvilke udfordringer den løser. Vi ser også på, hvordan du kan bruge Guided Setup via Grundfos GO-appen. Da cirka 95 % af en cirkulationspumpes miljøbelastning stammer fra driften, kan selv små forbedringer i idriftsættelsen af pumpen give store energibesparelser og reducere CO₂-udledningen.

Men det er ikke altid helt let at opnå disse besparelser. Udfordringen ved at indstille en pumpe er især variationerne i anlægskrav. Parametre som antal radiatorer, gulvareal og kedelstørrelse kan umiddelbart virke som gode indikatorer. Men du kan ikke indstille pumpen udelukkende på baggrund af disse.

Se fx her, hvor hvert datapunkt repræsenterer det korrekte sætpunkt for en pumpe i et anlæg: Selv i et anlæg med 10 radiatorer kan indstillingen variere betydeligt. Faktorer som fx anlægsdesign, flow-dynamik, og behov for varmefordeling spiller alle en rolle og kan føre til flere forskellige indstillingsmuligheder. Med andre ord er der ikke én klar formel eller retningslinje, men kun variationer og uforudsigelighed.

Indstilles en pumpe ikke korrekt, ved vi, at det har betydning for driften af hele varmeanlægget. Cirkulationspumper er ofte indstillet forkert med overdimensionerede kurver, hvilket fører til et for stort flow og et stort energispild.

Et for stort flow påvirker ikke kun cirkulationspumpens energiforbrug. Det påvirker også varmeapparatet, fordi det øger returtemperaturerne og reducerer effektiviteten – særligt når disse temperaturer stiger til over dugpunktet. Det betyder spildt energi og højere varmeregninger til boligejeren. En forkert idriftsættelse påvirker også boligens beboere, når de oplever støj og manglende komfort på grund af en uensartet opvarmning. Samtidig mister du som installatør også værdifuld tid, fordi du må genbesøge installationen for at fejlfinde på en udfordring, der kunne have været undgået.

For at sikre, at ALPHA2 GO er idriftsat helt korrekt, tilbyder Grundfos GO-appen derfor funktionen Guided Setup, der gør idriftsættelsen meget mere præcis, enkel og hurtig.

Du skal blot besvare et par enkle spørgsmål om anlægget, hvorefter Guided Setup anbefaler både den rigtige reguleringsform og det rigtige sætpunkt for den pågældende reguleringsform. I de fleste tilfælde vil AUTOADAPT være den anbefalede indstilling. AUTOADAPT optimerer automatisk ydelsen ved at justere sætpunktet baseret på det faktiske varmebehov. Du skal blot tilslutte pumpen, vælge applikation og reguleringsform og så vælge AUTOADAPT som sætpunkt.

Med ALPHA2 GO kan du anvende AUTOADAPT til både radiatorer
og gulvvarmeanlæg. Hvis der er tale om en situation, hvor AUTOADAPT ikke er det foretrukne valg, hjælper GO-appen dig med at beregne det rigtige sætpunkt for anlægget.

Lad os se, hvordan du gør det med "Beregnet Sætpunkt". For at opnå den optimale indstilling er det nødvendigt at beregne designflow og tryktab for den installation, du arbejder med. For at beregne designflowet skal du først angive størrelsen af det område, som skal opvarmes ved hjælp af pumpen. Angiv så den krævede varmeeffekt, som kan estimeres baseret på det år, bygningen blev bygget i. Til sidst skal du indtaste den ønskede delta T eller temperaturforskel. Med disse 3 datapunkter er det nu muligt beregne et designflow.

Nu skal ALPHA2 GO måle tryktabet i anlægget. For at gøre det skal du simulere en spidsbelastningsperiode i boligen. Ved at åbne alle ventiler i anlægget efterligner du årets koldeste dag, hvor alle varmegivere er aktive. Det gør det muligt for pumpen at måle anlæggets maksimale tryktab. Med disse to værdier – det beregnede design-flow og det målte tryktab i anlægget – har du nu identificeret det optimale sætpunkt for anlægget.

Lad os opsummere:

  • Variation i anlægskrav er den største forhindring for at opnå den helt præcise idriftsættelse. 
  • Forkerte indstillinger kan reducere
    både effektiviteten og komforten. 
  • Guided Setup-funktionen i Grundfos GO-appen hjælper dig med at finde den rigtige reguleringsform og det rigtige sætpunkt.
  • Når AUTOADAPT ikke anbefales, finder GO-appen det optimale sætpunkt ved at beregne flowet og måle tryktabet i anlægget.