Installation af ALPHA2 GO

Lær, hvordan du installerer ALPHA2 GO - lige fra montering og placering af pumpehovedet til strømtilslutning og meget, meget mere.

I dette modul lærer du at installere ALPHA2 GO i forhold til montering, pumpehovedets position, tilslutning af strøm og hvilke adaptere, du skal bruge, når du foretager en udskiftning. Lad os komme i gang.

Først skal du sikre dig, at du har alle nødvendige dele:

  • ALPHA2 GO
  • Pakninger 
  • Strømstikket

Har du det hele? Godt, så lad os gå videre.

Trin 1: Montering af pumpen
Identificer først pilene på ALPHA2 GO-pumpehuset. De angiver flowretningen gennem pumpen. Luk derefter tilgangs- og afgangsventilerne. Monter nu de to medfølgende pakninger, når du installerer pumpen på røret. Sørg for at installere pumpen med den vandrette motoraksel inden for ± 5°. Spænd forskruningerne med en skruenøgle, og monter strømstikket.

Trin 2: Pumpehovedets position
Når du installerer ALPHA2 GO, kan du placere pumpehovedet i klokkeslæt-positionerne 3, 6, 9 og 12. ALPHA2 GO K-varianten til kondenserende applikationer kan dog kun monteres i klokkeslæt-position 9. Hvis du vil ændre positionen af pumpehovedet på ALPHA2 GO skal du bruge en 4-mm unbrakonøgle til at løsne og fjerne de fire skruer fra pumpehovedet. Drej nu pumpehovedet til den ønskede position, og monter og spænd så skruerne igen.

Trin 3: Samling af strømstikket
ALPHA2 GO leveres med et værktøjsfrit strømstik, Strømstikket kan drejes 90 grader og gør det let at tilslutte strøm. Her viser vi, hvordan du samler strømstikket og gør kablingen færdig.

  • Trin 1: Skru kabelforskruningen af.
  • Trin 2: Sæt strømkablet i
    kabelforskruningen og strømstikket.
  • Trin 3: Afisoler de tre ledere
    i overensstemmelse med de mål,
    du ser på skærmen.
  • Trin 4: Åbn terminalerne, og tilslut de tre ledere som følger: Blå leder til Nul eller N Sort eller brun leder til Fase eller L Gul-grøn leder til Jord.
  • Trin 5: Fastgør lederne ved at lukke terminallåsene.
  • Trin 6: Saml strømstikket.
  • Trin 7: Klik stikket på plads, og spænd kabelforskruningen. 
  • Trin 8: Når pumpen er installeret i røret, anbefaler vi, at du monterer isoleringsskaller om pumpehuset.

For at samle stikket i en 90-graders vinkel, skal du gentage trin 1 til 5 som tidligere beskrevet. Tag derefter frontpladen på stikket af, drej hovedstikket 90 grader, og sæt frontpladen på igen i denne 90-graders position. Saml strømstikket. Klik stikket på plads, og spænd kabelforskruningen. Husk at montere isoleringsskallerne om pumpehuset, når pumpen er monteret på røret.

Der fås to kabeladaptere til ALPHA2 GO, så du nemmere kan foretage udskiftninger i forskellige situationer. Her forklarer vi kort, hvordan adapterne fungerer.

Når du skifter fra en UPM3- eller UPM4-pumpe til en ALPHA2 GO, skal der bruges en FCI-signaladapter, hvis den gamle pumpe blev styret via et eksternt signal og en FCI-forbindelse. Både FCI-signaladapter-kablet og signalkablet skal sluttes til pumpens eksterne signalport via superseal-forbindelsen.

Vi anbefaler at bruge en ALPHA strømstikadapter ved udskiftning af ældre generationer af ALPHA cirkulationspumper. Med ALPHA-strømadapteren kan du nemlig tilslutte det gamle strømkabel og strømstikket til den nye ALPHA2 GO uden at skulle klippe kablet over.

Det var slut på installationsmodulet for ALPHA2 GO.