Betjeningspanelet på ALPHA2 GO

Lær, hvordan du bruger ALPHA2 GO-betjeningspanelet, skifter mellem reguleringsformer og låser op for avancerede funktioner med Grundfos GO-appen.

I dette modul lærer du om kontrolpanelet og reguleringsformerne for ALPHA2 GO.

Med valgknappen kan du let skifte mellem reguleringsformerne Proportionaltryk, Konstanttryk og Konstantkurve og deres indstillinger, hvilket giver både en præcis og enkel idriftsættelse af ALPHA2 GO. Den avancerede opsætning fremhæves, når pumpen er idriftsat ved hjælp af Grundfos GO-appen.

Kontrolpanelet giver klar besked om anlæggets ydelse og viser både effekt, løftehøjde og flow, så det er nemmere at overvåge og justere indstillingen.

Enhedsindikatoren til højre på kontrolpanelet sikrer præcise udlæsningsdata ved at vise tre forskellige enheder. Der vises kun én enhed ad gangen.

Forbindelsesknappen giver problemfri parring med Grundfos GO-appen og låser op for flere værktøjer til Guided Setup-funktionen og anlægsoptimering. Låseikonet vises, når betjeningspanelet er låst for at beskytte pumpeindstillingerne gennem Grundfos GO-appen. Når pumpen er låst, kan den kun låses op via Grundfos GO-appen.

Kontrolpanelets energibesparelsestilstand aktiveres efter 15 minutter inaktivitet. Pumpen går i energibesparelsestilstand og slukker for skærmen for at reducere energiforbruget i perioder med tomgang. Reguleringsformer og indstillinger er tændt i energibesparelsestilstand. Tryk på en af knapperne på displayet for at genaktivere pumpedisplayet. Displayets dvaletilstand kan deaktiveres i Grundfos GO-appen.

Lad os nu se på reguleringsformerne i ALPHA2 GO og hvordan du finder dem på brugerpanelet. Konstanttryk Anbefales til gulvvarmeanlæg, fordi det opretholder et konstant differentialtryk uanset behovet for flow, hvilket gør Konstanttryk ideelt til anlæg med et minimalt tryktab. Det sikrer en stabil, effektiv ydelse og vises med ikonet for gulvvarme.

Proportionaltryk Anbefales til varmeanlæg med termostatiske radiatorventiler, også kendt som TRV'er. Det justerer differenstrykket baseret på variationer i flowet og opretholder et konstant tryk ved radiatorventilerne for at sikre høj komfort og minimere energiforbruget. Proportionaltryk vises med ikonet for radiator.

Konstantkurve Pumpen kører med en konstant kurve, uafhængigt af det faktiske behov for flow i anlægget. ALPHA2 GO kører i Konstantkurve, når hverken reguleringsformen Konstanttryk eller Proportionaltryk
er fremhævet.

AUTOADAPT AUTOADAPT er en intelligent reguleringsform, der optimerer ydelsen ved at justere sætpunktet baseret på det faktiske varmebehov i anlægget. AUTOADAPT fås både til reguleringsformen Proportionaltryk og reguleringsformen Konstanttryk, så du ikke behøver at vælge indstillingen manuelt.