Derfor er præfabrikerede pumpestationer et godt valg

Find ud af, hvorfor præfabrikerede pumpestationer er et godt valg, og hør mere om specifikke pumpestationer.

I det følgende forklarer vi, hvorfor standardiserede pumpestationer kan være det perfekte alternativ til traditionelle betonløsninger.

  • Standardiserede pumpestationer er langt mere omkostningseffektive, driftssikre og fleksible end traditionelle betonløsninger.
  • Standardiserede pumpestationer leveres med rør, ventiler, autokoblinger, styrerør, pumper og niveaustyring, klar til at sænke pumperne ned til autokoblingerne.
  • Alle komponenter leveres af samme leverandør og i samme enhed, hvilket sikrer omkostningseffektiv drift, og at alle dele passer perfekt.

At bygge og installere en traditionel betonstation fra bunden er langt mere tidskrævende. Desuden kan betoninstallationer revne med tiden, hvilket kan medføre indtrængning af grundvand og udsivning af spildevand. Den slags lækager forekommer ikke i præfabrikerede pumpestationer. Standardiserede pumpestationer i korrosionsfri polyethylen eller glasfiberforstærket polyester kan forhindre lækager i årevis og er dermed en langt mere pålidelig løsning end pumpestationer af beton.

Tidsforbruget og reparation af revnerne giver tilsammen en dyrere drift. Med en standardiseret pumpestation undgår du disse problemer og får samtidig en omkostningseffektiv løsning.

TO TYPER PUMPESTATIONER
Grundfos tilbyder to typer standardiserede pumpestationer: PS.R. og PS.G. Både anlæggene og pumperne er CE-mærkede, når de leveres med rør, ventiler, styrerør, pumper og niveaustyring, så du sparer udgifterne til en risikovurdering. De har dog ikke samme størrelse og funktioner. 

                PS.R En solid skal er vigtig for en sikker drift, og det opnår du med den korrosionsfri polyethylen, der er anvendt til PS.R. Polyethylen er meget modstandsdygtig over for aggressive væsker, hvilket forhindrer revner og lækager. Det giver en høj driftssikkerhed. En af de mest unikke funktioner ved en PS.R-brønd er sumpen. Sammen med ribberne forhindrer sumpens udvidede skulderkonstruktion opdrift i pumpestationen – også uden et betonfundament. I forhold til andre stationer kræver PS.R kun et underlag af grus hvilket gør den til den mest omkostningseffektive løsning i forhold til installation. Sumpen er desuden selvrensende, hvilket reducerer slam og lugt, og dermed vedligeholdelsesomkostningerne.

Hvad angår størrelsen har brønden en diameter på 1700 mm, hvilket giver mulighed for at installere to spildevandspumper på et autokoblingssystem med rør og ventiler. PS.R.-pumpestationen fås med tre forskellige rørsystemer:

  • Rørsystem med direkte afgang
  • Rørsystem med svanehals
  • Et rørsystem til ventilkammeret.

Kvalitetsventilkamre er også inkluderet, når du vælger en PS.R. En af hovedfordelene ved et ventilkammer er, at du undgår at skulle ind i spildevandsstationen, hvis ventilerne fx skal efterses. Udover at være praktisk er det også en mere miljøvenlig løsning. Når PS.R skal installeres, tilsluttes tilgangsrørene ved hjælp af et hulbor og en gummiprofiltætning.

  1. Først er det vigtigt, at brønden placeres på en grundforstærkning af fx grus, hvis jordbundsanalyser viser, at bunden ikke kan bære vægten.
  2. Dernæst er det vigtigt, at udjævningslaget kan komprimeres og er sammensat, så det ikke beskadiger brønden. Det betyder, at materialet ikke må være frossent eller fx indeholde spor af skarp flint eller andre skadelige partikler.
  3. Endelig skal tilfyldningen komprimeres i lag på maks. 30 cm, svarende til ca. 20 cm efter komprimering, for at sikre tilstrækkelig støtte på alle sider. Det sikrer, at belastningen kan overføres uden skader. Hvis dette trin ignoreres, kan stationen blive beskadiget.

Samme procedure bør følges ved installation af ventilkammeret.

            PS.G PS.G-pumpestationer er fremstillet af korrosionsfri glasfiberforstærket polyester, hvilket giver en langt længere levetid end en traditionel betonpumpestation. Med en diameter på 1200-3000 mm er der mulighed for større pladsforhold end PS.R giver. PS.G kan derfor også håndtere større pumper, hvilket er en af de væsentligste forskelle mellem de to. En anden væsentlig forskel er, at en PS.G skal fastgøres til en betonfundamentplade ved hjælp af beslag og bolte for at undgå opdrift.

PS.G-pumpestationer er kendt for deres robusthed og tilpasningsmuligheder. Deres størrelse giver mulighed for flere valgfri elementer som afbøjningsplader, sikurve, adgangsluger og serviceplatforme, så stationen kan tilpasses efter behov.

Når stationen skal installeres, skal du blot følge samme procedure som beskrevet for PS.R. Den eneste ændring er en betonplade på en afrettet bund i stedet for blot grus som udjævningslag. Selvom PS.R. og PS.G. på mange måder er forskellige, har de flere funktioner til fælles, fx trafikdækslerne. Trafikdækslerne er godkendt i henhold til EN 124, klasse D, kan klare en belastning på op til 40 tons og fås i flere varianter – fx en med en betonring, et udvidet dæksel og en stålluge. Her gør det ikke noget, hvis betonringen er synlig øverst. Installationen er nem, hvilket betyder, at denne version er en smule mere omkostningseffektiv. Der findes dog en mere avanceret version. Det er en lignende installation, men uden en synlig betonring øverst. I stedet gør et flydende dæksel i toppen det muligt at justere den, så den er i niveau med asfalten. Denne løsning kan justeres, hvis der lægges ny asfalt.

SÅDAN VÆLGER DU
Nu du har fået lidt viden om begge stationer, hvilken skal du så vælge? Det er der faktisk ikke et entydigt svar på. Det afhænger ofte af den enkelte rådgivende ingeniør og placeringen af stationen. Begge præfabrikerede pumpestationer kan tilpasses efter dine behov. De kan derfor opfylde næsten ethvert behov, uanset kompleksitet. Grundfos kan hjælpe dig med at vælge den rette løsning.

OPSUMMERING
Standardiserede pumpestationer er: 

  • Nemme at installere
  • Omkostningseffektive
  • Driftssikre
  • Kan tilpasses