SCALA2 korrekt indstilling af fortryk

Lær, hvordan et årligt tjek og justering af fortrykket i SCALA2 trykforøgerpumpe hjælper med at opretholde optimal ydeevne.

SCALA2 er en alt-i-en trykforøgerpumpe, som leverer konstant vandtryk i op til otte tappesteder samtidig. Pumpen tilbyder høj energieffektivitet, støjsvag drift og færre driftsudgifter for husejeren.

For at nyde godt af disse fordele er det dog afgørende, at fortrykket i den integrerede tryktank er korrekt indstillet. Med tiden kan der nemlig slippe luft ud af tanken, hvilket kan give svingende tryk, lavere effektivitet, mere støj og øget slitage på pumpeløsningen. For at undgå disse problemer bør du tjekke og justere fortrykket én gang om året.

Sådan indstiller du fortrykket i SCALA2’s integrerede tryktank

  • Stop SCALA2 ved at trykke på STOP-knappen.
  • For at fjerne trykket i systemet skal du lukke forsyningsrøret og enten åbne en hane for at frigive eventuelt resterende tryk i systemet eller koble pumpen fra rørene.
  • Skru luftventildækslet af på trykbeholderen. Brug en luftkompressor eller lignende til at kontrollere trykket på pumpen eller til at pumpe luft ind i den integrerede tryktank.
  • Pump luft ind, indtil det korrekte tryk er nået. Trykket skal være 70 % af sætpunktsværdien/ønsket afgangstryk (se nedenstående tabel for optimale indstillinger for fortryk). Hvis sætpunktet fx er 3,0 bar, skal fortrykket være 2,1 bar.
  • Når du har fundet den korrekte fortryksværdi, skal du pumpe luft ind, indtil det ønskede tryk er nået.
  • Monter nu igen luftventilhætten og stram til. Åbn forsyningsafspærringsventilen og tænd for SCALA2 igen.

Opsummering

At vedligeholde det korrekte fortryk regelmæssigt er både enkelt og afgørende for at sikre, at din SCALA2 trykforøgerpumpe yder optimalt.

Grundfos anbefaler at indstille trykket til at være på 70% af sætpunktværdien/ønsket afgangstryk og aldrig over det.

Ved at tjekke trykke én gang om året beskytter du trykforøgerpumpen mod problemer og sikrer, at SCALA2 fortsat leverer konstant tryk, høj energieffektivitet og støjsvag drift.