Artikel

ALPHA2 GO med EPD-deklaration

Grundfos ALPHA2 GO cirkulationspumpen har fået EPD-miljøvaredeklarationen, som er en objektiv måling af produktets miljøpåvirkning, hvilket gør det lettere at vurdere bygningens samlede bæredygtighed.

ALPHA2 GO har modtaget den internationalt anerkendte EPD-dokumentation fra Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU iht. standarderne EN15804 og ISO 14025. EPD-dokumenterne indeholder kvantitative, objektive og tredjepartsverificerede oplysninger om hele livscyklussen for ALPHA2 GO-pumperne – fra råvareudvinding til endt levetid. Dokumenterne angiver essentielle, verificerbare data, som bruges til vurdering af bygningers bæredygtighed i certificeringssystemer som DGNB, BNB, BREEAM, og LEED.

Træf velunderbyggede beslutninger om miljøpåvirkning

Peter Storgaard Madsen, Head of Small Circulators, Grundfos Domestic Building Services, siger, at kunder i stigende grad efterspørger dokumentation for, hvordan et givent produkt påvirker miljøet.

“En pumpes miljøpåvirkning vurderes i stigende grad på lige fod med kriterier som funktionalitet og pris. EPD-dokumentet beskriver det miljøaftryk, ALPHA2 GO-pumperne efterlader gennem hele deres livscyklus, og er en stor hjælp for vores kunder, fordi de verificerede oplysninger gør det muligt at træffe velunderbyggede, bæredygtighedsrelaterede beslutninger i deres projekter. En EPD sikrer også, at vi hos Grundfos fortsat udvikler løsninger, der ligger helt i front med at opfylde – og helst overgå – fremtidige miljøkrav.”

EPD-detaljer

                     OPVARMNING                                           BRUGSVAND    

Pumpehus 
Støbejern

EPD
Link

Pumpehus 
Rustfrit stål

EPD
Link

Ineffektive cirkulationspumper er dyre i drift

At varme bygningen op med gamle cirkulationspumper kan være ineffektivt og dyrt. Ved at udskifte til en ALPHA2 GO kan du reducere energiforbruget uden at gå på kompromis med komforten, og ved at vælge den rigtige styringstilstand og det korrekte setpunkt kan du opnå yderligere 55% energibesparelse.

Grundfos GO: Din genvej til at finde en energieffektiv erstatnings-cirkulationspumpe

Det er nemt at opgradere din cirkulationspumpe til den mest energieffektive erstatning med Grundfos GO-appen.

Scan den gamle pumpes typeskilt, og GO-appen giver dig straks anbefalinger til den optimale erstatning.

Grundfos GO samler også en række professionelle værktøjer og information, der gør det daglige arbejde med installation, idriftsættelse, styring og vedligeholdelse af pumper og pumpeanlæg problemfrit og mere effektivt.

Download Grundfos GO: App Store | Google Play

Nyttige links

Bæredygtighed hos Grundfos

Bæredygtighed og en dybt forankret respekt for mennesker og kloden har altid været kernen i vores forretning. Det er en integreret del af vores 2025-forretningsstrategi, som accelererer vores energieffektive vand- og digitale løsninger, så vi kan gøre størst mulig forskel på nogle af verdens mest kritiske udfordringer.

Vi er stolte af at være verdens første vandløsningsvirksomhed med net-zero-mål godkendt af Science Based Targets-initiativet. Fire ambitioner guider vores bæredygtighedsarbejde:

  • Spare energi – gennem smartere og mere effektiv pumpeteknologi.
  • Spare vand – ved at reducere vores vandforbrug i vores produktionsenheder og udvikle vandbesparende og genanvendelige løsninger.
  • Cirkulær forretning – indarbejde cirkulære principper i hele virksomheden.
  • Vandadgang – sikre vand til mennesker i nød.

Det er områder, hvor vi ønsker at gå forrest og skabe størst mulig effekt. De hænger direkte sammen med FN’s Verdensmål: Mål 6 (Rent vand og sanitet) og Mål 13 (Klimaindsats), hvor vi kan bidrage mest ved at beskytte verdens vand, afhjælpe klimaproblemer, bevare værdifulde ressourcer og forbedre menneskers livskvalitet.

Læs mere om bæredygtighed hos Grundfos