Artikel

Sikring af pålidelig og effektiv spildevandshåndtering i kommercielle bygninger

Reducer installationskompleksiteten, og øg tilbageløbssikringen

Din udfordring:

Pålidelig og effektiv fjernelse af spildevand er afgørende for at sikre et sikkert og hygiejnisk miljø for beboerne i en bygning. Tryksatte kloaksystemer er et alternativ til traditionelle tyngdekraftsbaserede systemer, som kan give en række udfordringer. Det kan f.eks. være:

  • Høj installationskompleksitet på grund af mange rør, som er placeret dybt under kælderplader
  • Øget risiko for tilbageløb og oversvømmelser
  • Risiko for utætte, utilgængelige rør placeret dybt under jorden eller under bygninger

Vores løsninger:

Grundfos’ tryksatte spildevandsløsninger fjerner effektivt spildevand og giver maksimal beskyttelse mod tilbageløb. De reducerer også installationsomkostningerne og kompleksiteten og er designet til hurtig og nem service. Vores løsninger omfatter:

  • Formonterede løftestationer, der er klar til installation, fylder meget lidt og kræver mindre planlægnings- og udgravningsarbejde
  • Præfabrikerede alt-i-en-pumpestationer, der forenkler brøndarbejdet ved at reducere konstruktionsomkostningerne og installationstiden

Read more in our application guide about the importance of reliable and efficient wastewater removal in commercial buildings. Explore the most efficient measures to protect against sewage backflow, as well as how to calculate and size wastewater lifting and pumping stations.

Se vores ekspert inden for spildevandsapplikationer fortælle om tilstopning og fejl i niveauafbrydere i kommercielle bygninger. Oplev, hvordan du får problemfri installation og pålidelig drift med pumpebrønde med Grundfos AUTOADAPT-funktionalitet og fleksible løftestationer.

 

Design en pumpestation på mindre end 15 minutter

Hvis du kender kravene til din pumpeløsning, kan du konfigurere en komplet pumpebrønd på mindre end 15 minutter med vores online pumpestationskonfigurator. Resultatet er en fuldt dokumenteret og CE-mærket løsning, hvor alle komponenter er designet med henblik på fuld kompatibilitet. CE-mærket og alle de relevante EU-standarder gælder for hele pumpestationen.

Se, hvordan du nemt kan dimensionere og specificere din egen pumpestation.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.