Litteratur
Udforsk potentialet for LIN-BUS i den næste generation af varmepumper og kedler
Udnyttelse af data for en mere pålidelig, effektiv og mere intelligent fremtidig drift
For varmepumpe- og kedelproducenter er data blevet vigtige for at sikre en optimal varig ydelse i forbindelse med nutidens varmeinfrastruktur. Fra indsamling af relevante oplysninger til oversættelse af datapunkter til indsigt om korrigerende handlinger er det op til fabrikanterne at fremme den kritiske kommunikationsinfrastruktur og gøre det muligt at overføre data mellem flere applikationer. Når det er på plads, åbner det en række innovationsmuligheder.
Øger værdien af dit varmeanlæg
Vi forbinder vores løsninger mere og mere, så der er optimal kommunikation fra intelligent dataoverførsel mellem applikationer til intelligent indsamling, lagring og analyse af data.
For at kunne levere fremtidssikre varmepumpeløsninger er OEM-producenterne under et enormt pres for at holde trit med den hurtige digitale udvikling inden for branchen. Samtidig kræver installatørerne løsninger, der er nemmere og hurtigere at service, mens slutbrugerne forventer mere komfort, lavere energiomkostninger og enklere vedligeholdelse af deres installerede anlæg.
Sådan kan LIN-BUS-systemet hjælpe med at forme fremtidens datastrøm
Kommunikationsprotokollen, der er godkendt af bilindustrien, skaber en datastrøm, der gør det muligt for komponenterne at kommunikere med hinanden. På den måde kan data overføres på mere pålideligt og omkostningseffektivt via en stor båndbredde.
Sammenlignet med traditionelle kommunikationsprotokoller hjælper LIN-BUS-systemet producenterne med at betjene flere datapunkter parallelt på samme tid. En enstrenget forbindelse af datapunkterne sikrer, at anlægget fleksibelt kan indstilles og integreres i flere produkttyper, mens det også gør det muligt at tilføje fremtidige datapunkter og funktioner.
Hvad kan man forvente sig af LIN-BUS-protokollen?
- En ramme for en integreret kommunikationsbus
- En enkel 3-leders kommunikationsgrænseflade
- Et LIN-netværk inden for applikationen med op til 15 slaveenheder, der erstatter traditionelle punkt-til-punkt-grænseflader
- Muligheder for at tilføje nye datapunkter og funktioner
- Overholder standarden VDMA 24226:2019-04.
En ny verden af innovationsmuligheder
For at opfylde behovet i dag skal producenterne være klar til at gøre det nemmere at informere dem om at bevæge sig fleksibelt mellem komponenter og behandle data i realtid. Derfor skal næste generations løsninger ikke kun automatisk optimere pumpens ydelse baseret på realtidsdata. Fremtidens pumper forventes også at bruge de indsamlede data til at forudsige potentielle fejl og automatisk bestille den nødvendige service, før et anlæg svigter.
Derfor kan du forvente dig mere af fremtidens varmepumpeløsninger
- En mere avanceret kommunikationsprotokol muliggør fleksibel datatransmission
- Flere signaler, som sendes til PPM, gør det muligt for producenten at overvåge ydelsen i realtid
- Integrerede styring- og optimeringsfunktioner udvikler og tilpasser sig automatisk pumpens aktuelle tilstand (f.eks. ved at justere konstant- og proportionaltryk)
- Intelligent dataanalyse hjælper med at skabe værdifuld viden, som forbedrer diagnosticering og fejlregistrering
Forudsigende diagnostik og fejlregistrering ved avanceret anlægsdrift
Garanti for kvalitet og ydelse er vigtigt for producenterne. Og i mange tilfælde kan større anlægsfejl undgås, hvis bare de opdages tidligt nok. Derfor skal vi i fremtiden kombinere strømlinet datatransmission via LIN-BUS-systemet med intelligente analyseteknologier såsom dataanalyse i realtid. I tæt samarbejde med producenterne kan vi bruge dataene og udvikle innovative funktioner til at sikre en mere problemfri drift, samtidig med at vi sparer energien og omkostningerne, der er forbundet med service og vedligeholdelse.
Fremtidige muligheder med LIN-BUS
- Go Balance til nem og hurtig indregulering af pumpen
- Fjerndiagnosticering før besøg på stedet hjælper med at reducere tidsforbruget og forbedre servicen
- Digital diagnostik på stedet muliggør hurtigt fejlfinding
- Intelligente resonansjusteringer via en app forhindrer resonansfrekvenser
- Ydelsesovervågning af varmevekslere
Kontakt os, hvis du vil ønsker at høre mere om de kommercielle vilkår eller købe Grundfos-pumper til OEM-producenter.