Tre vigtige udfordringer og løsninger

1. For stort energiforbrug

Anlæg i ældre bygninger i sundhedssektoren er ofte dårligt isolerede og meget lidt energieffektive. Energirelaterede opgraderinger, som f.eks. bygningsstyringsanlæg, identificerer de mest ineffektive områder og understøtter proaktiv vedligeholdelse, hvilket reducerer det samlede energispild.

2. Dårlig luftkvalitet

For at holde styr på luftbårne patogener og opretholde sterile miljøer skal graden af luftudskiftning være høj. Forældede ventilatorer kan føre til krydskontaminering mellem afgangsluften og indsugningsluften. Smart Energy Recovery Ventilators (ERV'er) hjælper med at opretholde optimale fugtigheds- og temperaturniveauer og reducerer spredningen af luftbårne patogener.

3. Vandspild

Utæt infrastruktur sammen med ineffektive steriliserings- og køleanlæg fører til et for højt vandforbrug. Ved at installere vandgenanvendelsesanlæg, vandbesparende armaturer og lækageovervågning er det muligt at minimere vandspildet og sikre en problemfri drift.

Download din gratis rapport

Klar til at fremtidssikre din sundhedsfacilitet?

Tilmeld dig nu for at downloade din gratis rapport med praktiske råd til, hvordan du kan reducere energi- og vandforbruget, forbedre indeluften og derigennem øge patienternes komfort samt nå dine globale bæredygtighedsmål og udnytte regionale initiativer, der understøtter implementeringen af en energieffektiv sundhedsinfrastruktur. Som en ekstra bonus får du også vores løsningsmatrix – en oversigt over forskellige løsninger, der kan hjælpe dig med at træffe smartere og hurtigere beslutninger.