Hvordan behandler jeg oversvømmelser i mit hjem?

Kraftigere regnskyl øger risikoen for oversvømmede kældre

Vejrkort de seneste 100 år viser det, som mange husejere, der bor i huse med kældre, kan bekræfte – at nedbørsmængderne bliver større år for år. Det kan give oversvømmelser, som kan blive et dyrt bekendtskab. Rørbrud kan også forårsage oversvømmede kældre. Uanset årsagen kan det uønskede vand resultere i skader på indbo og medføre risiko for dannelse af skimmelsvamp, hvis man ikke sætter ind hurtigt.

Så er kælderen først oversvømmet, gælder det om at transportere vandet væk hurtigst muligt, så skaden minimeres.

En løsning kan være Grundfos MULTIBOX, der er en komplet drænpumpeløsning, som hjælper dig med at få bugt med vandet i kælderen hurtigt og effektivt. Pumpeløsningen er klar til brug på få minutter og nem at betjene.

MULTIBOX består af en UNILIFT CC kælderpumpe, slange med Storz-kobling, tilpasningsstykke til Storz-kobling med gevind samt boks med netsider, som filtrerer væsken, før den når pumpen.

I videoen viser vi, hvordan du bruger løsningen - uanset om det er til at tømme kælderen for vand, eller når havebasin og svømmepøl skal tømmes.

Alt i en-nødhjælpskasse

Ideen med MULTIBOX er såre simpel. Den indeholder nemlig alle de komponenter, du har brug for, hvis kælderen står under vand. Og jo hurtigere, du sætter ind, jo mindre bliver skaden.

Løsningen består af

  • UNILIFT CC7-drænpumpe med påmonteret Storz-C kobling
  • En multifunktions-filterboks
  • 15 meter afgangsslange med beskyttelseskappe
  • Ekstra UNILIFT CC-adapter, som passer til flere størrelser slanger

Suger ned til en vandstand på 3 mm

Ved en oversvømmelse betyder det rigtig meget, hvor ”lav” sugeevne pumpen har. Med UNILIFT CC-pumpen, som indgår i MULTIBOX-løsningen, kan du pumpe vandet væk helt ned til en vandstand på 3 mm (ved at fjerne sien), hvor de fleste andre pumper kun kan pumpe ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.

MULTIBOX kan naturligvis anvendes til andre formål end oversvømmede kældre - fx hvis du vil tømme havedammen eller svømmepølen for vand.

Oversvømmede kældre er ikke længere en sjældenhed

Ekstra kraftigt regnvejr øger risikoen for oversvømmelser - og dermed behovet for effektive dyk- og kælderpumper! Med Grundfos MULTIBOX'en har du en komplet drænpumpeløsning, som består af præcis de ting, du har brug for, hvis du skal tømme en oversvømmet kælder i en fart.

Alt-i-en drænløsningen er klar til brug på få minutter, nem at betjene og sparer dig dyrbar tid.

Valgfri afgang

Med UNILIFT CC har dobbelt afgang, hvilket gør det nemt at tilpasse den til eksisterende rør - uanset om det er horisontalt eller vertikalt.

Suger ned til en vandstand på 3 mm

Fjerner du sien på UNILIFT CC-drænpumpen, kan du pumpe helt ned til en vandstand på 3 mm. Til sammenligning pumper de fleste andre drænpumper ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.

Hvad bruges boksen til?

Boksens primære opgave er at fungere som filter under pumpningen. Pumpen placeres inde i boksen, hvor hullerne sikrer, at vandet flyder frit og mindsker risikoen for blokering forårsaget af de forskellige materialer, der flyder rundt i vandet. Boksen fungerer desuden som praktisk opbevaring for alle delene.

Selvudluftende ventil

UNILIFT CC7-pumpen er udstyret med en selvudluftende ventil, som sidder i håndtaget. Ventilen forhindrer, at der kommer luft i pumpen og sikrer optimal drift.