Skyllevand til glasindustrien

Skyllevand af høj kvalitet sikrer produktets overflade, kvalitet og holdbarhed

I mange industrier er skyllevand afgørende for at sikre høj produktkvalitet og ikke mindst for at opretholde et rent og hygiejnisk produktionsmiljø. Hos Grundfos hjælper dig med at udvikle den rette løsning til skyllevand, uanset om du skal etablere et nyt anlæg eller optimere et eksisterende.

Vi har udviklet skyllevandsløsninger inden for industrier såsom medicinalprodukter, bioteknologi, elektronik, glas, plast, galvanisering og i områder som bryggerier, hospitaler og laboratorier.

Udforsk skyllevandsløsninger i praksis

Elektronikindustrien

Da en producent af avancerede lydprodukter udvidede produktionen, opstod der behov for en ny løsning til behandling af skyllevand. Med begrænset installationsplads blev der valgt et kompakt omvendt osmoseanlæg. For at opnå vand af høj kvalitet poleres det demineraliserede vand yderligere i et mix-bed anlæg. 

DI-skyllevand til fremstilling af high-end lydprodukter

Kunden udvikler og producerer avancerede lydprodukter. For at imødekomme et stigende behov for moderne aluminiumskabinetter har kunden implementeret en ny anodiserende overfladebehandlingslinje. Til dette formål er der behov for demineraliseret skyllevand med høj renhed. Resultatet er et produkt i høj kvalitet med en eksklusiv overflade.

Grundfos har leveret og installeret vandbehandlingsløsningen til fremstilling af demineraliseret vand. På grund af begrænset plads i produktionen valgte kunden et kompakt omvendt osmoseanlæg af typen CU:RO. Efter behandling i RO-anlægget bliver vandet poleret i et mixed-bed anlæg for at opnå den høje vandkvalitet. Mixed-bed anlægget er med off-site regeneration, hvilket både tager højde for manglen på plads i produktion, men hermed skal kunden heller ikke bruge plads på opbevaring af kemikalier.

Industri Elektronikindustrien | Overfladeindustrien

Applikation: Skyllevand

 

Teknisk data

  • Ydelse: 250 l/t
  • Ledningsevne: < 2 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Forfilter
  • Kompakt omvendt osmoseanlæg type CU:RO SM41 B1-1-A med SE30 kontrolpanel
  • Mixed-bed anlæg type SILEX 41
  • Akkumuleringstank i PP til DI-vand
  • Automatisk trykforøgerpumpe

Glasindustrien

En stor international producent af planglas anvender et kompakt, fuldautomatisk vandbehandlingsanlæg til behandling af skyllevand. For at reducere vandforbruget recirkuleres skyllevandet gennem et specialudviklet dobbeltfilter med kis og aktivt kul, som fjerner partikler og andre urenheder, så vandet kan genanvendes i processen. 

Vandbehandlingsløsning til glasvaskeanlæg

En større international producent af planglas har fået installeret et fuldautomatisk, kompakt vandbehandlingsanlæg som en plug-and-play-løsning til sine glasvaskeanlæg og forskellige skyllezoner. Med 14 anlæg installeret på forskellige lokationer har kunden valgt en gennemprøvet løsning. Med mange års erfaring inden for vandbehandling til glasindustrien har Grundfos udviklet en standardløsning, der omfatter:

  • Demineraliseret skyllevand: Vandet forbehandles ved blødgøring og demineraliseres derefter ved membranfiltrering i et omvendt osmoseanlæg. Denne proces sikrer at vandet ikke efterlader pletter, snavs eller rester, hvilket forbedrer vedhæftningen af PVB folie.
  • Vandbesparelse: En effektiv recirkulationsproces minimerer behovet for frisk spædevand. Skyllevandet renses gennem et særligt dobbelt-filter, som indeholder både sand og aktivt kul. Filteret fjerner skæreolie, fremmedlegemer og partikler, herunder glasstykker, pulverrester og andre urenheder.
  • Opbevaringstank og trykforøgerpumpe: Både spædevandet og det recirkulerende vand samles i en opbevaringstank. En integreret pumpe leverer det behandlede vand fra tanken til skyllezonerne.
  • Automation: Processen er fuldautomatisk med sensorer og signalgivere, der sikrer problemfri drift. Anlægget er forberedt til integration med andre styresystemer.

Industri:  Glasindustrien

Applikation:  Skyllevand

 

Teknisk data: 

  • Demineraliseret vand: 350 l/t
  • Cirkulerende vand: 2400 l/t
  • Ledningsevne: 10-30 μS/cm

Enheder i anlæg:

  • Blødgøringsanlæg type SM 41
  • Salttank til salttabletter
  • Omvendt osmoseanlæg type RO B1-1
  • Dobbelt-filter system type FNSA 40D
  • Trykforøgerpumpe MQ 3-45
  • PLC styrepanel

Bilindustrien

En førende leverandør af støddæmpere til luksusbiler anvender demineralisering med UPCORE™-teknologi til produktion af den rette skyllevandskvalitet. Anlægget er selvrensende og har et meget lavt kemikalieforbrug hvilket bidrager til lavere driftsomkostninger. 

Skyllevand til overfladebehandling i bilindustrien

Kunden leverer avanceret teknologi til fremstilling af karosserier til nogle af verdens førende luksusbilmærker. I malerværkstedet anvendes katodisk elektroforetisk lakering, også kendt som katodisk dypbelægning eller cataphoretic painting. Det er en højkvalitets og omkostningseffektiv overfladebehandlingsproces til metaldele, der nedsænkes i lakken. Til processen kræves der en stor mængde skyllevand af høj kvalitet.

Efter mere end 20 års drift var det tid til at modernisere de eksisterende demineraliseringsanlæg. En rentabilitetsanalyse viste, at en udskiftning til ny teknologi ville skabe størst værdi gennem øget driftssikkerhed, højere effektivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Kunden valgte at opgradere fra traditionel medstrømsregenerering til UPCORE-teknologi (UPflow COuntercurrent REgeneration), der giver en række driftsmæssige og økonomiske fordele:

Systemet er selvrensende, hvilket sikrer et konstant lavt tryktab og stabil drift.

Derudover opnås der en reduktion i driftsomkostningerne ved en mere effektiv udnyttelse af kemikalieforbruget til regenerering af demineraliseringsanlæggene. 

Industri Bilindustrien

Applikation:  Skyllevand

 

Teknisk data: 

  • Ydelse: 4 m³/t
  • Ledningsevne: < 5 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Posefilter type 2-EF5-F
  • UPCORE-demineraliseringsanlæg 2 x DPC 600H/1200H

Genbrug skyllevandet og reducer vandforbruget

Høje produktionskrav og avancerede processer stiller store krav til både kvaliteten og mængden af skyllevand.

Ofte er genbrug eller recirkulation af skyllevandet en stor økonomisk fordel, fordi vandforbruget reduceres. Genbrug af skyllevand kan være en effektiv løsning, når vandet forurenes under processen og kræver rensning før udledning.

I de fleste tilfælde vil genbrug af skyllevand kræve følgende teknologier:

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter, er vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din vandbehandlingsløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.