Artikel
Spar energi, og optimer det industrielle temperaturstyringssystems ydeevne
Præcis og hurtig temperaturstyring er afgørende for mange industrielle processer – men for at sikre optimal temperaturstyring til enhver tid og samtidig spare energi, har du brug for effektiv og smart temperaturstyring.
Intelligente E-pumper kombineret med Grundfos iSOLUTIONS hjælper dig med at optimere din samlede systemydelse, maksimere effektiviteten, spare energi og reducere omkostninger og emissioner.
Ved at kombinere intelligente og energieffektive E-pumper med Grundfos iSOLUTIONS er det faktisk muligt at reducere energiforbruget med op til 40 % i vigtige applikationer som køling.11
Vores innovative styreenheder, integrerede frekvensomformere og støjsvage pumper med variabel hastighed hjælper med at øge pålideligheden, komforten og energieffektiviteten i dine varme-, køle- og kølesystemer – samtidig med at de reducerer kompleksiteten og sparer driftsomkostninger.
Og med Grundfos iSOLUTIONS får du en løsning, der ser ud over de enkelte komponenter og optimerer hele kølesystemet. Ved at kombinere intelligente pumper, cloud-forbindelse og digitale tjenester får du plug-and-play-løsninger, der opretter forbindelse til næsten ethvert overvågningssystem og leverer dataindsigt, der kan handles på.
Uanset om dit anlæg fungerer over eller under frysepunktet – og hvad der løber gennem dine rør – har vi en pumpeløsning, der kan matche dine behov.
Udforsk vores fordele ved industriel temperaturstyring
Vores intelligente E-pumper og løsninger hjælper med at optimere industriel temperaturstyring. Fra optimeret systemydelse og reducerede omkostninger til højeffektiv ydeevne – her er et glimt af, hvad du kan forvente.
Whiskyproducent sparer 40% energi
På William Grant & Sons' Girvan whiskydestilleri i Skotland er der stor efterspørgsel på damp. På grund af dårlig styring af kedelens fødeventiler havde Grant's vedligeholdelsesproblemer og varierende dampkvalitet. Kontrolproblemerne skabte ikke kun enorm ineffektivitet, men også en stor hovedpine for anlægsoperatørerne, der trimmede og vedligeholdte kedlerne.
Efter at have deltaget i et Grundfos-arrangement var løsningen klar: Grundfos iSOLUTIONS. Den nye løsning har hjulpet virksomheden med at øge energieffektiviteten og reducere gasforbruget. Samtidig er dampkvaliteten og kontrollen af niveauet bedre, og Grants erfaringer reducerede fejlrater.
Den nye pumpe kan levere mere, end kedlen har brug for, og Grant's har ikke længere problemer med oversvømmelse og køling af kedlen. Alene på kedelgasforbruget viste de indledende analyser besparelser på 1,4 % ved lav brand og helt op til 6 %. Virksomheden har også oplevet 40 % energibesparelser på én pumpe alene, hvilket svarer til omkring 5.000 GBP (5.600 EUR) om året. En positiv afsmittende effekt er, at den nye pumpe er mindre end den gamle, store pumpe, hvilket betyder, at reservedele er billigere.
Kunden opnåede
De pumpeløsninger, vi leverede til kunden
Til kedeltilførselsstyringen hos Grant udskiftede Grundfos CR-pumperne med fast hastighed med CRE 15-8-pumper med indbygget variabel hastighed og intelligens. De fjernede også moduleringsventilen fra kedlen. CRE-pumpen styrer niveauet i dampkedlerne og går op og ned i hastighed afhængigt af behovet. Al styring håndteres af frekvensomformeren på præcis det rigtige tidspunkt for at sikre sikker og effektiv kedeldrift og reducere kompleksiteten.