Få indsigt i risikoen for tilsmudsning, før vandet når dine membraner. En SDI-måling hjælper med at vurdere vandets kvalitet som tilgangsvand, så du kan vælge den rette forbehandling før omvendt osmose eller nanofiltrering.
Vi hjælper dig med at fastlægge dit SDI-tal og finde den rette løsning, hvis vandet kræver forbehandling.
Sådan fungerer SDI-målingen
SDI-målingen sammenligner den tid, det tager at opsamle en bestemt vandmængde før og efter filtrering. Stigningen i filtreringstiden afspejler mængden af mikroskopiske suspenderede og kolloide partikler i vandet. Det tager 15 min at udføre testen.
Sådan måles SDI med SDI-måleenheden
Mål SDI-tallet hurtigt og præcist. I videoen guider vi dig trin for trin gennem SDI-testen og viser, hvordan du fortolker resultatet.
Referenceværdier for SDI-tal
Brug skemaet til hurtigt at vurdere dit SDI-tal og risikoen for tilstopning af membraner.
For at du kan være sikker på dit resultat, skal mindst to målinger give samme SDI-værdi (+/- 0,5).
- SDI< 3 : Lav risiko for tilstopning.
- SDI 3 til 5 : Lav risiko for tilstopning. Acceptabelt til mange anvendelser, men yderligere forbehandling kan være påkrævet.
- SDI> 5 : Høj risiko for tilstopning. Vandet kræver supplerende forbehandling, før det anvendes som tilgangsvand til RO eller NF.
Hvis din vandkvalitet ikke er egnet til RO- eller NF-behandling
Vand med en SDI over 5 anses generelt for uegnet til direkte RO- eller NF-behandling grundet den øgede risiko for tilstopning af membranerne. Med den rette forbehandling kan risikoen for tilstopning reduceres, så vandet bliver egnet til sikker produktion af demineraliseret vand. Find den rette løsning til forbehandling af vand.