Blødgjort vand

Hårdt vand indeholder calcium og magnesium, som kan forårsage dannelse af kedelsten i rør, varmevekslere, kedler og membraner. I industrielle processer kan dette påvirke anlæggets effektivitet, øge energiforbruget og medføre et større behov for vedligeholdelse. Blødgøring fjerner hårdheden tidligt i processen, beskytter udstyret og bidrager til en stabil og effektiv drift af vandbehandlingsanlægget.

Hvor anvendes blødgøring af vand?

Blødgøring anvendes både som forbehandling til avancerede vandbehandlingsteknologier og som en selvstændig løsning til produktion af drikkevand og procesvand. I brancher med høje krav til vandkvaliteten, som føde- & drikkevare samt medicinalindustrien anvendes blødgjort vand af drikkevandskvalitet direkte i produktionen for at sikre ensartet produktkvalitet og stabile processer.

Fjernede stoffer
  • Calcium (Ca²⁺)
  • Magnesium (Mg²⁺)

Forbehandling til omvendt osmose

Fjernelse af calcium og magnesium før behandling med omvendt osmose beskytter membranerne mod kalkaflejringer. Derved opnås en stabil drift, lavere energiforbrug og længere membranlevetid. Blødgøring sikrer derved den vandkvalitet, der kræves for en stabil drift af RO-anlæg.

Kedelvand og fjernvarmeanlæg

Blødgjort vand anvendes i vid udstrækning som kedelvand for at forhindre dannelse af kedelsten i kedler, varmevekslere og fjernvarmeanlæg. Dette forbedrer varmeoverførslen, reducerer vedligeholdelsesbehovet og understøtter en mere energieffektiv drift.

Drikkevandsbehandling på vandværker

Afhængigt af den lokale geologi kan grundvand have et højt hårdhedsindhold. Central blødgøring på vandværker kan reducere kalkaflejringer i rør, varmevekslere og andre installationer. Det bidrager til en mere effektiv energiudnyttelse og øger komforten for forbrugerne.

Drikkevandskvalitet til industriel brug

I industrier som fødevare & drikkevare samt medicinalindustrien, hvor der stilles høje krav til vandkvaliteten, bidrager blødgjort vand til stabile processer og reducerer risikoen for kalkrelaterede driftsudfordringer.

Se produkter til blødgøring af vand

Udforsk relaterede tekniske referencer

Pålidelig vandkvalitet til produktion af juice

Vandbehandling til fremstilling af juice

Rynkeby Foods A/S er nordens største producent af saft og juice.

Som følge af en udvidelse af produktionen var der behov for at øge kapaciteten til produktion af procesvand. Grundfos har leveret en komplet vandbehandlingsløsning, der producerer blødgjort og demineraliseret vand til følgende formål:

  • rengøring
  • spædevand til dampkedel
  • skyllevand til flaskevasker
  • smøremiddel til fødevarepumper

Industri : Fødevareindustrien

Applikation : Kedelvand | Procesvand | Skyllevand

 

Teknisk data:

  • Ydelse, demineraliseret vand: 8 m³/t
  • Ledningsevne: <20 µS/cm
  • Ydelse, trykforøgerpumpe: 80 m³/t

Enheder i anlæg:

  • Blødgøringsanlæg type SMH 1202-F
  • Omvendt osmoseanlæg type RO C3-6 med SE30-styring
  • Buffertank i PP (39 m³)
  • Trykforøgerpumpe

Blødgjort vand til hygiejnisk vask af tekstiler

Vandbehandling til hygiejnisk vask af tekstiler

Grundfos har designet, produceret, leveret og installeret et komplet vandbehandlingsanlæg til produktion af procesvand til tekstilvask samt spædevand til kedelanlæg.

Virksomheden bag vaskeriet er SALESIANER MIETTEX, en velkendt virksomhed med over 100 års erfaring inden for rensning af tekstiler. I produktionen er der et stort fokus på bæredygtighed og hygiejnisk vask. 

Industri : Vaskerier | Tekstilindustrien

Applikation : Kedelvand | Procesvand

 

Teknisk data

  • Procesvand: 70 m3/t
  • Kedelvand: 3 m3/t
  • Ledningsevne: < 20 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Blødgøringsanlæg type STFA 25 med SE20-styring
  • Brinemaker til automatisk produktion af saltlage
  • Opbevaringstank til blødgjort vand
  • Trykforøgerpumper 3 x CRNE 20-4
  • Opbevaringstank til varmt vand
  • Trykforøgerpumper 3 x CRNE 45-2
  • Blødgøringsanlæg type SMH362 med SE20-styring
  • Omvendt osmoseanlæg type RO B2-8 med SE30-styring
  • Opbevaringstank til demineraliseret vand 3 m 3

Blødgøringsløsning til varmeværk

Langtidsholdbart blødgøringsanlæg til fjernvarmeværk

Blødgøringsanlæg er typisk en langsigtet investering. På et dansk fjernvarmeværk fungerede det eksisterende anlæg fortsat efter mere end 20 års drift, før det blev vurderet, at det var tid til en opgradering. Kun på grund af en omfattende renovering, besluttede man at udskifte det eksisterende anlæg med en nyere model. Ifølge driftslederen kunne det tidligere anlæg sagtens have kørt flere år endnu.

Grundfos har leveret og installeret et nyt mængdestyret blødgøringsanlæg samt en ny hydrofor. Blødgøringen forebygger kalkaflejringer i rørsystemet, dampkedlen og varmeveksleren.

Fordelen ved et mængdestyret anlæg er, at kapaciteten udnyttes optimalt. Det gør løsningen særligt velegnet ved varierende vandforbrug, da antallet af regenereringer automatisk tilpasses det faktiske forbrug.

Blødgøringsanlægget producerer 2.500 m³ blødgjort vand om året, som opvarmes og sendes ud til forbrugerne via en hydrofor.

Industri Kraftvarmeværker
Applikation: Kedelvand | Fjernvarmevand

 

Teknisk data

  • Ydelse: 2.500 m³/år

Enheder i anlæg:

  • Blødgøringsanlæg type SMH 362 med SE20-styring
  • Hydrofor
  • Opbevaringstank

Central blødgøring af drikkevand i Tårnby

Blødgøring af drikkevand baseret på ionbytning

Tårnbyforsyning har som det første vandforsyningsselskab i Danmark  opført et centralt ionbytningsanlæg på et dansk vandværk til blødgøring af drikkevand. Blødgøringsanlægget er leveret af Grundfos.

Høj koncentration af calcium (Ca) og/eller magnesium (Mg) i vandet, betyder at drikkevandet i Tårnby har en hårdhed på mellem 19 °dH og 30 °dH afhængigt af kildepladsen. Hårdhedsdannende stoffer som calcium og magnesium kan ved opvarmning danne kalkaflejringer i VVS-installationer og procesudstyr. Desuden reagerer hårdt vand med kemiske stoffer, såsom rengøringsmidler, hvilket mindsker effektiviteten af stort set enhver rengøringsopgave. Hårdt vand kan blødgøres ved hjælp af en blødgøringsproces baseret på ionbytning.

Industri : Vandværk

Applikation : Drikkevand

Teknisk data

  • Ydelse: 3 x 55 m³/t (maks.)

Enheder i anlæg

  • Blødgøringsanlæg type STFA 17 triplex
  • Saltlagertank med en kapacitet på 30 ton
  • UV-desinfektionsanlæg