- Højeste energieffektivitet op til 22 kW
- IE5-klassificeret MGE-motor og forbedret hydraulik
- Livscyklusvurderinger (LCA'er) og miljømæssige produkt deklarationer (EPD'er) for mere bæredygtigt bygningsdesign
- Autonom intelligens tilpasser sig til efterspørgsel i realtid
- Enkel installation og idriftsættelse med Grundfos GO
- Ensartet sortiment forenkler valg
- Forbedrede digitale tilslutningsmuligheder
Træd ind i en grønnere fremtid med Grundfos TPE3
Fra cirkulær-fokuseret produktdesign til fuld gennemsigtighed omkring miljøpåvirkning, er vores løsninger bygget til at støtte dine bæredygtighedsambitioner fra dag ét. Ved at integrere Miljølivscyklusvurderinger (LCAs) og Produktdeklarationer (EPDs) i vores udviklingsproces, sikrer vi, at du har de nødvendige indsigter til trygt at fremme din net-zero rejse.
Grundfos TPE3 bygger på styrkerne fra den eksisterende Grundfos TPE3 og leverer en udvidet, ensartet serie, der nu går fra 0,25 kW til 22 kW med den højest mulige effektivitet. Designet til applikationer som HVAC og vandsystemer i moderne bygninger og fjernenergi opsætninger, er Grundfos TPE3 en intelligent inline pumpe, der sætter nye standarder for energieffektivitet, ydeevne og enkelthed. Den er konstrueret til at løfte din bæredygtighedsrejse ved at maksimere output, mens den minimerer CO2-udledninger. Udstyret med forbedret hydraulik, digital tilslutning og en IE5-klassificeret MGE-motor, leverer Grundfos TPE3 uovertruffen energieffektivitet og smartere systemstyring. Dens kompakte, brugervenlige design sikrer problemfri installation og drift, mens energispild minimeres. Indbyggede sensorer og avancerede kontrolfunktioner muliggør realtidsjusteringer, der sikrer optimal ydeevne, pålidelighed og levetid. Denne tilpasningsevne gør Grundfos TPE3 til en uundværlig del af ansvarlig systemstyring – den perfekte balance mellem effektivitet og holdbarhed for at imødekomme dagens krav og forberede sig på morgendagens udfordringer.
Uovertruffen energieffektivitet op til 22 kW
Reducering af emissioner, reduktion af omkostninger
Med ambitiøse bæredygtighedsmål for 2030 og 2050 vokser efterspørgslen efter energieffektive løsninger. Grundfos TPE3 er konstrueret til at imødekomme disse krav direkte. Ved at erstatte traditionelle faste hastighedspumper med en inline pumpeløsning med Grundfos TPE3, kan energiforbruget reduceres med op til 50%. Dette er muligt takket være den indbyggede IE5-klassificerede MGE-motor, med forbedret hydraulisk effektivitet og intelligente kontrolfunktioner, der bidrager til dens bedste energieffektivitet i klassen. Grundfos TPE3 bringer intelligente funktioner som Autoadapt, FlowAdapt og FlowLimit, der automatisk regulerer ydeevnen baseret på systemets behov, hvilket sikrer, at energi kun bruges, når det er nødvendigt. Dette maksimerer effektiviteten og reducerer CO2-udledninger betydeligt, forkorter tilbagebetalingstider og reducerer livscyklusomkostninger.
Med Grundfos TPE3 får du:
- Lavere CO2-udledninger: Reducer dit CO2-fodaftryk.
- Kortere tilbagebetalingstid: Hurtig ROI gennem energibesparelser.
- Reducerede livscyklusomkostninger: Lavere vedligeholdelses- og driftsomkostninger.
- Store energibesparelser: Spar op til 50% energi sammenlignet med faste hastighedspumper.
- Forbedret ydeevne: Autonom intelligens tilpasser sig kravene.
TPE3 VARIANT NAVN
TPE3 VARIANT NAVN
Intelligent tilslutning til smarte systemer
Samarbejd problemfrit med dine bygningssystemer
Moderne kommercielle bygninger er komplekse økosystemer, hvor forskellige komponenter skal kommunikere for at sikre optimal ydeevne, brugerkomfort og systemeffektivitet. Grundfos TPE3 er designet til at integrere problemfrit i ethvert bygningssystem og levere intelligent tilslutning for at forbedre ydeevnen.
Med Grundfos TPE3 får du:
- Forbedret dataanalyse: Brug realtidsdata til at finjustere ydeevnen.
- Optimeret ydeevne: Overlegen integration med tredjepartskompatibilitet.
- Fleksibel integration: Passer nemt ind i eksisterende og fremtidige bygningsopsætninger.
Med Modbus RTU, Bluetooth og Ethernet tilslutning som standard, kan Grundfos TPE3 integreres med cloud-platforme og eksisterende bygningsstyringssystemer. Dette problemfri samarbejde sikrer, at Grundfos TPE3 kan kommunikere og tilpasse sig inden for den bredere bygningsautomationsramme, hvilket optimerer ydeevnen på tværs af alle tilsluttede systemer. Grundfos TPE3 muliggør realtids overvågning og cloud-baseret dataadgang. Systemoperatører kan spore pumpens ydeevne, analysere datatrends og træffe informerede beslutninger hvor som helst. Kompatibilitet med tredjepartssystemer sikrer, at den kan tilpasse sig forskellige analyseværktøjer og gør det muligt at optimere ydeevnen baseret på realtids dataindsigter.
Forenklet fra valg til drift
Spar tid og reducer kompleksitet
I en verden af bygningsstyring og systeminstallationer er tid alt. Grundfos TPE3 er designet til at strømline alt fra valg til drift, hvilket sparer tid og penge. Det kompakte design gør det lettere at installere i trange eller ukonventionelle rum og maksimerer pladsudnyttelsen uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Med Grundfos GO appen er det nemt at justere indstillinger, få adgang til ydeevnedata, overvåge drift og administrere vedligeholdelse.
Med Grundfos TPE3 får du:
Forenklet valg: En ensartet pumpeserie for forbedret valg og drift.
Nem installation og idriftsættelse: Intuitiv opsætning med Grundfos GO app og Bluetooth.
Tids- og omkostningsbesparelser: Betydeligt hurtigere installations- og idriftsættelsesprocesser.
Bluetooth-tilslutning gør det enkelt at konfigurere og idriftsætte pumpen, mens cloud-baseret arkitektur holder dig opdateret med de nyeste funktioner for en fremtidssikret løsning. Grundfos TPE3 har en ensartet opsætningsguide på tværs af hele pumpeserien, hvilket forenkler idriftsættelsen. Dette gør hver proces intuitiv og effektiv, uanset om du installerer en enkelt pumpe eller skalerer til flere enheder. Det kompakte design og reducerede modelvariationer forenkler også valget.