Hjælp dine kunder til tørre og sikre hjem

Kraftig regn, manglende tilbageløbssikring, sprængte rør. Der er blot nogen af de skader, som uønsket vand kan forårsage i hjemmet. Den gode nyhed er, at der er løsninger, som kan være med til at løse udfordringerne med vand. Med den rette spildevands- eller drænløsning kan du hjælpe dine kunder til helt at undgå eller minimere skaderne. Det handler om sikkerhed, tryghed og komfort.

Oplev UNILIFT-serien

UNILIFT er en serie dykpumper, der anvendes til bortledning af spildevand og som kan anvendes som enten transportabel enhed eller til permanent installation. Uanset om det drejer sig om at tømme, løfte eller flytte spildevand derhen, hvor du har brug for det, gør disse robuste arbejdsheste arbejdet enkelt og problemfrit.

UNILIFT KP
Robust dykpumpe i rustfrit stål til ikke-aggressivt vand og gråt spildevand. Håndterer partikler op til 10 mm.

UNILIFT AP
Fås i to varianter i rustfrit stål.
AP12 til rent, ikke-aggressivt, lettere gråt spildevand. Håndterer partikler op til 12 mm.
AP35B til gråt spildevand uden fækalier. Håndterer partikler op til 35 mm.

UNILIFT CC 
Robust letvægtsdykpumpe i komposit til rent, ikke-aggressivt, lettere gråt spildevand. Håndterer partikler op til 10 mm.

UNILIFT MULTIBOX
Komplet drænløsning med UNILIFT CC7-drænpumpe, Storz-C kobling, filterboks, 15 m afgangsslange med beskyttelseskappe og adapter til flere størrelser slanger.

UNILIFT APG
Knivpumpe til sort spildevand. Anvendes som selvstændig enhed eller del af færdig pumpebrønd i tryksat system.

Din guide til UNILIFT-serien

Råvand og afløbsvand

Til råvand og afløbsvand med faste partikler op til 12 mm.

Anbefalede løsninger
UNILIFT CC, KP og AP

Gråt spildevand

Til rent, ikke-aggressivt, lettere gråt spildevand eller gråt spildevand uden fækalier.

Anbefalede løsninger
UNILIFT AP12, AP35

Sort spildevand

Til ubehandlet spildevand med fibre, tekstiler og andre faste stoffer.

Anbefalet løsning
UNILIFT APG

Applikationer

Uanset hvilken applikation du arbejder med, findes der en UNILIFT-løsning til de opgaver, du møder hos dine kunder. Her er en hurtig oversigt over applikationer, hvor du kan bruge UNILIFT.

Tømning af tanke, pools og damme

Anbefalede løsninger: UNILIFT CC, KP

Dræning af vand

I huse med kælder er der ofte brug for dræn- og dykpumper, der kan forhindre fugt i at trænge ind fra den omgivende jord.

Anbefalede løsninger: UNILIFT CC, KP, AP (MULTIBOX)

Overfladevand

Regnvand og andet overfladevand bør altid ledes væk fra bygninger. I nogle ældre installationer kan overfladevand dog blive blandet med husholdningsspildevand, når det ledes væk fra bygningen. Om disse to vandtyper skal behandles adskilt ifm. afløbsprocessen afhænger af den lokale lovgivning på området.

Anbefalet løsning: UNILIFT AP

Nødpumpe

I lavtliggende områder kan kraftige eller pludselige regnskyl forårsage oversvømmede kældre. I sådanne tilfælde er det en god idé at have en UNILIFT-pumpe klar til at afhjælpe de akutte problemer.

Anbefalede løsninger: UNILIFT MULTIBOX, CC, KP

Spildevand fra lavtliggende områder

Når man har at gøre med spildevand fra boliger uden gravitationssystemer, skal det løftes over i et andet system for at blive fjernet. Typisk bruger man en færdig pumpebrønd i et tryksat system. 

Anbefalet løsning: UNILIFT APG

Find den rette UNILIFT-pumpe 

Download guiden over alle UNILIFT-løsningerne og få hjælp til at vælge den rette løsning til den aktuelle opgave.

Tips til husejeren om indtrængende vand

Når uønsket vand trænger ind i en villa eller fritidsbolig, er husejerens første tanke, hvor hurtigt skaden kan bremses, og hvordan man undgår, at det sker igen. Men mange er usikre på, hvad de skal gøre og hvilken pumpeløsning, der kan hjælpe. I denne folder giver vi tips til, hvad husejeren bør overveje før, under og efter en oversvømmelse.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.