Opgrader til SOLOLIFT2 for optimal spildevandshåndtering i private hjem

Hvorfor skifte en gammel løftestation eller knivpumpe?

Intet varer evigt. Også installationer, der håndterer spildevand i den private husholdning - fx en løftestation eller Knivpumpe - kan få skavanker med tiden. Det kan fx ske ved, at de begynder at stoppe til, lække eller ligefrem giver luftgener. Du kan også opleve, at pumperne bliver mindre effektive og larmer mere, efterhånden som de bliver slidt. Og så kan vedligeholdelsen af dem godt begynde at blive vanskelig.

Hvis du oplever en eller flere af ovenstående situationer, kan det være en god ide at overveje at skifte til en Grundfos SOLOLIFT2-løftestation.

Med en simpel Grundfos udskiftningsslange, som fås som tilbehør, kan du udskifte både eksisterende Grundfos-pumper som lignende produkter fra andre fabrikanter. Vi tilbyder også adaptere, der gør det nemmere at tilpasse løsningen til stive rørføringer og udskiftningsopgaver. Du kan se listen over tilbehør på grundfos.dk eller i SOLOLIFT2 datahæftet side 12.

Hvorfor opgradere til SOLOLIFT2?

SOLOLIFT2 er fleksibel, robust, let at installere og giver mange fordele i forhold til ældre løsninger:

  • Kompakt design. Passer nemt ind i eksisterende rum.
  • Fleksibel installation. Fås med lodrette og vandrette ind- og udløbstilslutninger. Udskiftningsslange og adaptere gør udskiftning og installation let.
  • Ren og nem vedligeholdelse. Motor og knivsystem demonteres let, så rengøring og vedligeholdelse kan foretages uden at få beskidte hænder.
  • Robust og pålidelig. Integreret kontraventil og højtrykstanke sørger for, at kunden ikke oplever lækage, tilbageløb og lugtgener. C-3 kan anvendes til varmt vand på op til 90 °C.
  • Kun fem varianter. Overskueligt og let at vælge den rigtige model til formålet.

Sådan vælger du den rigtige variant

SOLOLIFT2-serien består af kun fem varianter, der er designet til at håndtere næsten alle opgaver i hjemmet. Nedenfor har vi listet nogle ældre modeller af Grundfos SOLOLIFT-løftestationer og -knivpumper, så du vælger den rette løsning første gang!

SOLOLIFT2 er den ideelle erstatning gamle, udtjente løftestationer og knivpumper til private husstande fra både Grundfos og andre producenter. Du skal blot vælge din foretrukne SOLOLIFT2-model baseret på den type spildevand, der håndteres, og det antal indløb, du har brug for. 

Hent SOLOLIFT2-kvikguiden for yderligere detaljer SOLOLFT2 kvikguiden. 

Sort spildevand (toilet, badeværelse)

 

Gråt vand (køkken, bryggers, badeværelse undtagen toilet)

 

*Sanitære installationer omfatter urinaler, håndvaske, bideter og brusere

**Apparater omfatter opvaskemaskine, vaskemaskine, køkkenvask, badekar og andre sanitære apparater

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos, som er relateret til dette emne.

Bliv SOLOLIFT2-ekspert

Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine viden med vores gratis pumpekurser.

Klik på kurset nedenfor for at starte din uddannelse nu.