Vandbehandling er en investering i anlæggets levetid

Forebyg korrosion, aflejringer og rørbrud i dit fjernvarmesystem med den rette vandbehandling. Optimal vandkvalitet er afgørende for at forlænge levetiden på kedler, rør og anlæg.

Fjern ilten

Ilt er en forudsætning for, at korrosion kan finde sted. Ved at fjerne ilten fra vandet inden det spædes ind på fjernvarmenettet elimineres risikoen for korrosion. Desuden reduceres behovet for iltbindere, og i visse tilfælde kan de helt udelades.

Afsalt spædevandet

Salte øger vandets ledningsevne og dermed risikoen for elektrokemisk korrosion. Samtidig giver salte grobund for bakterievækst og mikrobielbetinget korrosion. Afsaltet spædevand fjerner grundlaget for, at korrosion kan opstå. 

Juster pH-værdien

Det cirkulerende fjernvarmevand bør have en pH-værdi på 9,8 (± 0,2), da det fremmer dannelsen af en stabil og korrosionsbeskyttende magnetithinde på indersiden af fjernvarmerørene. pH-værdien justeres ved dosering af natriumhydroxid (NaOH). Ved at bruge afsaltet vand kan forbruget af NaOH reduceres med mere end 90 %. 

Hvis du ikke sørger for at passe ordentligt på vandet, kan det blive meget dyrt. Inden vi valgte at benytte membranafgasser, havde vi en god dialog med Grundfos. For det er ikke bare en komponent, man køber og installerer. Det kræver lidt mere end det.
Lars Jørgen Dam, produktionschef hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Optimer vandkvaliteten med korrekt vandbehandling

Hovedformålet med korrekt vandbehandling er at forebygge korrosion, aflejringer og rørbrud og dermed forlænge anlæggets levetid. Ved at fjerne salte og ilt fra fjernvarmevandet samt justere pH-værdien fjernes grundlaget for korrosion – herunder mikrobiel korrosion.

Blødgøringsanlæg har i mange årtier været en fast del af vandbehandlingen på fjernvarmeværker. Men når først calcium og magnesium er fjernet fra vandet, vil tilstedeværelsen af salte og ilt stadig påvirke vandkvaliteten. Ledningsevnen vil derfor være den samme efter blødgøring. 

Se nærmere på blødgøringsanlæg

Demineralisering ved omvendt osmose fjerner op til 98 % af de opløste salte i vandet. Som en ekstra fordel gør demineraliseret vand det nemt at registrere indtrængen af råvand, så forsyningssikkerheden kan opretholdes.

Se nærmere på omvendt osmoseanlæg

Ilten kan fjernes med en membranafgasser. En kemikaliefri løsning, hvorved behovet for iltbindere kan reduceres med mere end 90 % og i visse tilfælde helt udelades.

Se nærmere på membranafgassere

Reducer svævemagnetit med en magnetindsats

Indtrængen af råvand, korrosionsprodukter og svævemagnetit vil uundgåeligt forekomme i fjernvarme­kredsløbet. Det medføre forurening i systemet og i værste fald kan det ende med driftsstop. Det kan dog afværges ved at anvende de rette vandbehandlingsteknologier.

Som minimum anbefales partikelfiltrering med posefilter og magnetindsats. En magnetindsats i partikelfilteret opsamler effektivt svævemagnetit fra cirkulationsvandet.

Spar vand og energi med RO-PLUS teknologi

RO-PLUS er et omvendt osmoseanlæg designet til høj vandudnyttelse og lavt energiforbrug for at minimere driftsudgifter. Anlægget har en vandudnyttelse på op til 90 %, uden at det påvirker driftssikkerheden eller vandkvaliteten.

Lej et mobilt vandbehandlingsanlæg 

Brug for vandbehandling i en begrænset periode? Uanset om det er drikkevand, desinficeret vand, blødgjort vand eller demineraliseret vand, har et stort udvalg af mobile vandbehandlingsanlæg - klar til brug!

Vores mobile vandbehandlingsanlæg er klar til hurtig levering, nemme at tilslutte og sikrer den vandkvalitet, du har brug for – præcis når behovet opstår. Ingen forsinkelser, ingen besvær, bare en fleksibel løsning tilpasset dit behov.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter, er vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din vandbehandlingsløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.