Vandbehandling til overfladeforbehandling

Oprethold en høj vandkvalitet i skyllezonerne 

Overfladebehandlingen sikrer, at produktoverfladen er rengjort, skyllet og klargjort til videre behandling. Formålet er at sikre god korrosionsbeskyttelse, optimal vedhæftning af belægningen, et ensartet udseende og en holdbar overflade. En stabil og ensartet kvalitet af skyllevandet er afgørende for at opnå det bedste resultat.

Høj produktkvalitet

Ensartet overfladefinish og høj produktkvalitet på metal- og plastprodukter.

Lavt vandforbrug

Recirkulering af skyllevand reducerer vandforbruget.

100 % ren overflade

Overflader fri for PWIS, som eksempelvis olie, fedt og silikone, sikrer optimal hæfteevne.

Stabil drift

Driftssikre løsninger baseret på mange års erfaring.

Vandværk > Adsorption > Blødgøring > Omvendt osmose

Behandling af optimalt spædevand

  • Behandling af tilgangsvand:  Adsorption ved hjælp af trykfilter eller aktivt kulfilter til fjernelse af udfældninger, opslæmmede faste stoffer samt frit klor.
  • Fjernelse af hårdhed: Blødgøring anvendes til at fjerne hårdheden for at undgå kalkaflejringer i RO-membranerne.
  • 99 % fjernelse af uorganiske stoffer og mikroorganismer: Omvendt osmoseanlæg (RO), der producerer demineraliseret vand med en ledningsevne på mellem 10 og 15 μS/cm.

Demineraliseret spædevand

I skyllezoner til overfladebehandling er det nødvendigt løbende at tilføre behandlet vand som erstatning for vandtab forårsaget af fordampning, kemisk slæb eller ved udskiftning af vand i de forskellige procesbade. Destillatet fra et vakuumdestillationsanlæg kan, når det er tilgængeligt, indgå som spædevand i processen.

Kravet til kvaliteten af spædevandet er demineraliseret vand med lavt indhold af salte og kiselsyre. Men for at opretholde en kontinuerlig og problemfri drift af vandbehandlingen er det afgørende at forbehandle tilgangsvandet. Formålet med forbehandlingen er at forhindre tilstopning af membraner som følge af udfældninger og uopløste stoffer samt frit klor i vandet.

Recirkulerende skyllevand

Recirkulation gennem ionbyttere reducerer behovet for friskt spædevand. Ved at genanvende vandet kan både vandforbruget og omkostningerne reduceres.  

Vand til genbrug behandles i flere trin:

  1. Filtrering af mekaniske urenheder
  2. Adsorption af organiske stoffer
  3. Demineralisering ved hjælp af ionbytning

Alt-i-et-anlæg med omvendt osmose og forbehandling

Det kompakte CU:RO-anlæg kan være en pladsbesparende løsning til produktion af spædevand, hvor blødgøring og omvendt osmose kombineres i én løsning. Samtidig er anlægget enkelt at installere og kræver kun begrænset plads.

Vandbehandling udviklet til overfladebehandling

Vi har samlet alt, hvad du behøver at vide om optimal vandbehandling til overfladebehandling. Tænk vandkvalitet først, hvis du vil opnå høj produktkvalitet – hver gang! 

Se udvalgte tekniske referencer inden for overfladeforbehandling

DI-skyllevand til produktion af high-end audioprodukter

For at imødekomme en stigende efterspørgsel efter moderne aluminiumskabinetter har kunden etableret en ny linje til overfladebehandling ved anodisering. Til dette formål kræves demineraliseret skyllevand af høj kvalitet. Resultatet er en ensartet overfladefinish og høj produktkvalitet.

DI-skyllevand til fremstilling af high-end lydprodukter

Kunden udvikler og producerer avancerede lydprodukter. For at imødekomme et stigende behov for moderne aluminiumskabinetter har kunden implementeret en ny anodiserende overfladebehandlingslinje. Til dette formål er der behov for demineraliseret skyllevand med høj renhed. Resultatet er et produkt i høj kvalitet med en eksklusiv overflade.

Grundfos har leveret og installeret vandbehandlingsløsningen til fremstilling af demineraliseret vand. På grund af begrænset plads i produktionen valgte kunden et kompakt omvendt osmoseanlæg af typen CU:RO. Efter behandling i RO-anlægget bliver vandet poleret i et mixed-bed anlæg for at opnå den høje vandkvalitet. Mixed-bed anlægget er med off-site regeneration, hvilket både tager højde for manglen på plads i produktion, men hermed skal kunden heller ikke bruge plads på opbevaring af kemikalier.

Industri Elektronikindustrien | Overfladeindustrien

Applikation: Skyllevand

 

Teknisk data

  • Ydelse: 250 l/t
  • Ledningsevne: < 2 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Forfilter
  • Kompakt omvendt osmoseanlæg type CU:RO SM41 B1-1-A med SE30 kontrolpanel
  • Mixed-bed anlæg type SILEX 41
  • Akkumuleringstank i PP til DI-vand
  • Automatisk trykforøgerpumpe

DI-cirkulationssystem til forbehandling af aluminiumsdåser

Høj driftssikkerhed og lavere vandforbrug var nøglekrav, da en global producent af aluminiumsdåser udvidede produktionen med et nyt vandbehandlingsanlæg.

DI-cirkulationssystem til forbehandling af aluminiumsdåser

Øget driftssikkerhed og vandbesparelse var afgørende for denne globale leverandør af aluminiumsdåser, da et ekstra vandbehandlingsanlæg blev tilføjet til produktionen.

Vandbehandlingsløsningen består af mekanisk filtrering, hvor uopløselige bestanddele fjernes fra det cirkulerende skyllevand. Herefter fjernes saltene fra vandet igennem et demineraliseringsanlæg bestående af et kation og et anion filter, som forsynes via trykstyret pumpestation (2 x 100 %).

Demineraliseringsanlægget fungerer i triplex tilstand, med to enheder i drift og den tredje i regenerering eller standby. Dette sikrer, at der ikke opstår driftsstop. På grund af den øgede vandtemperatur er hele systemet udført med PP-rør.

Det ekstra vandbehandlingsanlæg fungerer indledningsvis redundant, men vil over tid overtage den fulde kapacitet.

Industri:  Metalindustri

Applikation:  Skyllevand

 

Teknisk data: 

  • Ydelse: 12 m³/t
  • Ledningsevne: <20 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Frekvensstyret pumpestation Grundfos CRNE 15-3
  • Sandfilter type FNSA 130
  • Demineraliseringsanlæg type DMP 901/1201-F TRIPLEX
  • Beholdere til regenerationskemikalier
  • PLC-styring

DI-skyllevand til overfladebehandling

Overfladebehandlingsprocessen stillede krav om demineraliseret vand med lav ledningsevne for at sikre en høj og ensartet overfladekvalitet.

Skyllevand til overfladebehandling i bilindustrien

Kunden leverer avanceret teknologi til fremstilling af karosserier til nogle af verdens førende luksusbilmærker. I malerværkstedet anvendes katodisk elektroforetisk lakering, også kendt som katodisk dypbelægning eller cataphoretic painting. Det er en højkvalitets og omkostningseffektiv overfladebehandlingsproces til metaldele, der nedsænkes i lakken. Til processen kræves der en stor mængde skyllevand af høj kvalitet.

Efter mere end 20 års drift var det tid til at modernisere de eksisterende demineraliseringsanlæg. En rentabilitetsanalyse viste, at en udskiftning til ny teknologi ville skabe størst værdi gennem øget driftssikkerhed, højere effektivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Kunden valgte at opgradere fra traditionel medstrømsregenerering til UPCORE-teknologi (UPflow COuntercurrent REgeneration), der giver en række driftsmæssige og økonomiske fordele:

Systemet er selvrensende, hvilket sikrer et konstant lavt tryktab og stabil drift.

Derudover opnås der en reduktion i driftsomkostningerne ved en mere effektiv udnyttelse af kemikalieforbruget til regenerering af demineraliseringsanlæggene. 

Industri Bilindustrien

Applikation:  Skyllevand

 

Teknisk data: 

  • Ydelse: 4 m³/t
  • Ledningsevne: < 5 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Posefilter type 2-EF5-F
  • UPCORE-demineraliseringsanlæg 2 x DPC 600H/1200H

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter, er vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din vandbehandlingsløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.