Den fysisk-kemiske stabilisering af procesvand er hjørnestenen i datacentrenes drift og bæredygtighed. Omhyggelig styring af Langelier Saturation Index (LSI) er afgørende for at mindske dannelsen af biofilm og kalk. På grund af deres lave varmeledningsevne fungerer disse aflejringer som isolerende barrierer, der reducerer PUE (Power Usage Effectiveness).
Strategien med at maksimere koncentrationscyklusserne (COC) og integrere alternative vandkilder mest muligt er afgørende for at reducere WUE (Water Usage Effectiveness) og undgå økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Overgangen til en datadrevet model for vandbehandling sker ikke kun af hensyn til aktiverne, men også for at sikre den termodynamiske effektivitet og konkurrenceevnen i forhold til driftsomkostningerne.
Introduktion
For at sikre den termodynamiske stabilitet og strukturelle integritet i industrielle varmeanlæg er det afgørende, at procesvandet behandles omhyggeligt. Uorganiske aflejringer, korrosion og biofilm fungerer som termiske barrierer, der reducerer den globale varmeoverførselskoefficient og øger den termiske modstand. Uden et program for fysisk-kemisk vedligeholdelse og mikrobiologisk kontrol drives anlægget over det beregnede driftspunkt. Det resulterer i et øget energiforbrug, højere driftsomkostninger og en hurtigere nedbrydning af aktiverne. Sørger man derimod for at sikre en korrekt kemisk stabilisering og en systematisk mikrobiologisk kontrol, optimeres varmeoverførselskoefficienterne, driftssikkerheden forbedres, og levetiden for kritiske anlægskomponenter forlænges.
Strategisk betydning for datacentrenes infrastruktur
Et datacenters termiske arkitektur dimensioneres ud fra infrastrukturens omfang, de klimatiske begrænsninger og den lokale psykrometriske profil. Denne matrix af variabler bestemmer kølingens topologi—fra hybride fordampningssystemer til direkte-til-chip-løsninger—og de nødvendige flowregimer og behandlingsteknologier. Mens Hyperscale-faciliteter prioriterer redundans og volumetrisk flowoptimering, fokuserer Edge/Micro-segmenterne på at forenkle driften og minimere vandforbruget. Uanset hvad er den fysisk-kemiske stabilisering nødvendig for at hæmme korrosive og biologiske processer og en afgørende faktor for at opretholde den nominelle termiske effektivitet og varmevekslernes strukturelle integritet.
Bæredygtighedsmålinger og ressourceeffektivitet: PUE og QUE
Et datacenters miljømæssige præstationer vurderes ud fra to indikatorer for bæredygtighed og effektivitet:
Energieffektivitet (PUE): Forholdet mellem det samlede strømforbrug og den strøm, der reelt går til IT-udstyret.
PUE= Ptotal / PIT
Betegner infrastrukturens elektriske effektivitet. Jo tættere de to værdier er på hinanden (1,1 til 1,6), jo mere optimal er den termiske styring.
Effektivitet ift. vandforbrug (WUE):
Et mål for, hvor meget vand datacentre bruger til køling og drift i forhold til den mængde strøm, deres IT-udstyr forbruger (L/kWh). I scenarier med vandmangel er der en strategisk tendens til at gå over til luftkølings- eller tørkølingsanlæg. Selvom disse topologier kan medføre en markant stigning i PUE pga. et højere strømforbrug, muliggør de en betragtelig reduktion i WUE, der så vil nærme sig den teoretiske grænse WUE=0 i arkitekturer, hvor der ikke forbruges vand.
WUE = årligt vandforbrug/årligt IT-energiforbrug
Avancerede strategier til reduktion af PUE og WUE
Ud over konventionel kemisk bearbejdning kræver en betydelig reduktion af PUE- og WUE-indikatorerne en systemisk ressourceforvaltning, der er baseret på to strategiske søjler:
Diversificering af vandmatricer: Afhængigheden af kommunalt drikkevand kan reduceres ved at integrere alternative kilder, såsom regnvand, flodvand, havvand og behandlet spildevand (gråt vand). Implementeringen af disse matricer kræver strenge forbehandlings- og ultrafiltreringsprotokoller for at neutralisere specifikke kontaminanter og derigennem beskytte vekslernes termodynamiske integritet.
Maksimering af koncentrationscyklusser (COC): Vandeffektiviteten i fordampningsanlæg afhænger af forholdet mellem saltindholdet i udblæsningsvandet og spædevandet. En forøgelse af COC-værdien gennem avancerede kemiske behandlinger eller delvis demineralisering af spædevandet reducerer mængden af udblæsningsvand og det samlede vandforbrug markant. Den støkiometriske balance, der kræves for at kunne køre med et højt COC-niveau uden mineraludfældning er afgørende for at minimere WUE, samtidig med at energieffektiviteten (PUE) opretholdes.
Figur 1. Køleanlæg med tårne.
Kvantitativ vurdering af termisk modstand
Langelier Saturation Index (LSI)
Langelier Saturation Index er et prædiktivt mål for et anlægs termodynamiske tendens til at danne kalkaflejringer eller korrodere:
LSI = pH - PHa
Fortolkning:
LSI>0 : Overmættet – tendens til at danne kalkaflejringer.
LSI<0 : Undermættet – tendens til at korrodere.
Figur 2. Isolerende lag til varmeoverførsel: 1-Kalk, 2-Korrosion, 3-Mikrobiologisk vækst, 4-Slam.
Kalkbelægninger udgør en ekstra termisk modstand på varmevekslerfladerne. Ved aflejring af mineralske eller biologiske materialer reduceres anlæggets varmeledningsevne. Denne isolerende barriere forringer gradvist varmeoverførselseffektiviteten og dermed også facilitetens samlede ydeevne. Mens kobber har en høj varmeledningsevne, omkring 390 W/(m·K), er værdierne for calciumcarbonataflejringer væsentligt lavere, mellem 2,2 og 2,9 W/(m·K). Ledningsevnen for biofilm er helt nede på 0,5 til 0,6 W/(m·K), og biofilm isolerer dermed omtrent fire gange så meget som mineralsk kalk. Dermed kan selv ekstremt tynde biologiske lag generere termiske tab, som kan sammenlignes med dem, der er forbundet med tykkere mineralaflejringer. Der er derfor brug for streng mikrobiologisk kontrol for at opretholde anlæggets termiske effektivitet. For at kunne vurdere risikoen for aflejringer og driftsmæssig ineffektivitet er det nødvendigt at analysere en række forskellige parametre. Langelier-mætningsindekset (LSI) beregnes ved hjælp af den støkiometriske sammenhæng mellem følgende afgørende parametre: pH, temperatur, calciumhårdhed, alkalinitet og ledningsevne. Denne prædiktive modellering er afgørende for afvejningen af mætningspotentialet (kalkdannelse vs. korrosion), hvilket gør det muligt at optimere koncentrationscyklusserne og kemikaliedoseringen og dermed minimere de negative indvirkninger på PUE- og WU-indikatorerne.
Konklusion
Et vandbehandlingsprogram baseret på videnskabelige principper skaber en dynamisk balance mellem kemiske, mikrobiologiske og driftsmæssige parametre. Ved at kombinere optimeringen af PUE- og WUE-indikatorer med LSI-modellering og datadrevet analytisk kontrol af vandkemi kan datacenterledere opnå målbare reduktioner i vand- og energiforbruget. Samtidig sikres det gennem denne tilgang, at køleaktivernes termiske integritet og langsigtede driftssikkerhed opretholdes. Grundfos leverer avancerede teknologier til præcis diagnosticering og systemisk optimering af sådanne infrastrukturer.
Kilder:
- ASHRAE Technical Committee 9.9; Thermal Guidelines for Data Processing Environments
- Langelier, W. F. (1936): The Analytical Control of Anti-Corrosion Water Treatment
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF)
- Kazi, S.N., “Fouling of Heat Transfer Surfaces”, em Heat Transfer – Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial Systems, InTechOpen, 2011
- Water Efficiency in Data Centers: Why WUE Matters