Artikel

Hvad er regnvandsopsamling, og hvordan fungerer det?

Belaster din vandregning din økonomi lidt for meget, eller vil du gerne have et mere bæredygtigt hjem?

For de fleste af os er det en selvfølge, at det vand, der kommer ud af vandhanen, kan drikkes og bruges til madlavning. Det rene vand bruges også til at vaske tøj med, tage bad i og til at vande græsplænen med – her kan man uden videre udskifte eller supplere vandet fra vandforsyningen med vand fra et regnvandsanlæg. Når anlægget først er installeret, kan du bruge regnvand til alle de daglige opgaver, hvor vandet ikke skal kunne drikkes, og spare på vandregningen. 

Hvordan fungerer regnvandsopsamling?

Selvom idéen om at bruge regnvand til husholdningsopgaver umiddelbart kan lyde lidt mærkelig, er det faktisk noget, man har gjort i flere tusinde år! Der er beviser på, at man både gjordet det i det antikke Grækenland og i Romerriget.

Når det regner, vil det regnvand, som jorden ikke optager, finde ned i kloaksystemet og ende i søer, vandløb og floder. Regnvandsopsamling er en måde at opsamle og lagre noget af dette ekstra vand på, så det kan bruges til de daglige opgaver i boligen.

Det bedste ved det hele? Regnvand er en helt gratis kilde til vand, som giver dig en større grad af kontrol over din vandforsyning.

Ifølge FN og WHO bruger en person i gennemsnit 50-100 liter vand om dagen for at få opfyldt de mest basale behov.

Hvor meget regnvand kan man så opsamle? Man siger generelt, at man for hver kvadratmeter (m²) tag kan opsamle omkring 1 liter (l) vand for hver millimeter (mm) regn.

Du kan få et bud på, hvor meget regnvand du kan opsamle hjemme hos dig selv, ved at bruge følgende formel: 

  • [tagets størrelse i m²] x [månedlig regnmængde i mm] x [1 l]

Hvis vi f.eks. anslår den månedlige mængde regn i dit geografiske område til i gennemsnit at ligge på 100 mm, kan vi regne os frem til, at man med 100 m2 tag kan opsamle omkring 10.000 l regnvand hver måned. 

Hvis en familie, der er bevidst om sit vandforbrug, bruger ca. 400 liter vand om dagen, kan disse 10.000 liter regnvand næsten dække det vandforbrug på 12.400 liter vand, som familien vil have i en måned med 31 dage! Selv hvis du ikke ønsker, at regnvandet skal dække hele dit vandforbrug, er denne mængde vand et rigtig godt supplement, til når der skal trækkes ud i toilettet eller vaskes tøj.

Flere måder at opsamle regnvand på 

Hvis du nu – efter at have læst ovenstående – forestiller dig "regnvandsopsamling" som noget, der involverer en tønde med en masse opsamlet regnvand i, er det ikke helt ved siden af. Den mest almindelige måde at opsamle regnvand på er ved at stille en spand eller en tønde under et nedløbsrør og så lade den opsamle det regnvand, der falder ned på taget.

Men der også andre måder at gøre det på – det afhænger af, hvad du vil bruge regnvandet til, og hvor meget du vil opsamle. 

Selvom en tønde kan indeholde nok regnvand til at vande dine planter eller vaske din bil med, så er der tale om relativt små mængder, som ikke vil kunne dække hele din families vandbehov i en måned.

Det kræver mere avancerede løsninger med vandfiltrering, vandtanke og trykforøgerpumper, så det rensede vand kan blive ledt ind i huset og brugt der. Det giver dig ikke kun den meget større lagringskapacitet, der er nødvendig for, at du kan anvende vandet til de aktiviteter i husholdningen, hvor der ikke er brug for rent drikkevand, men også muligheden for at opbygge en vandreserve til 2-3 måneders forbrug, hvilket vores eksperter anbefaler.

Med vores trykforøgeranlæg kan du være sikker på at have nem adgang til vand i din bolig hver dag.

Læs mere om, hvordan en trykforøgerløsning giver dig et ensartet vandtryk.

Sådan bruger du det opsamlede vand

Når regnvandet er blevet filtreret og renset for bakterier og patogener, kan det bruges til det meste, du gerne vil bruge vand til! Bemærk: Undlad at bruge tøndemetoden, hvis du vil bruge vandet til formål, der kræver vand af drikkevandskvalitet.

Udenfor kan du vande haven eller fylde badebassinet med det opsamlede regnvand, eller du kan bruge det som en kilde til drikkevand for dyr eller til fuglebade.

Indenfor kan regnvandet bruges til tøjvask, opvask og udskylning i toiletterne, og det kan desuden bruges til drikkevand og madlavning, hvis det filtreres.

Hvorfor begynde at opsamle regnvand nu?

På grund af klimakrisen er der øget efterspørgsel efter rent drikkevand. Hvis du bor i et tørt område, hvor der sommetider er knaphed på vand, kan et regnvandsanlæg hjælpe dig med at udnytte perioder med regn og give dig gratis, rent vand året rundt.

Det gør regnvandsopsamling til en både bæredygtig og omkostningseffektiv løsning, som giver dig mulighed for at spare både vand og penge. Og hvem kunne ikke tænke sig det? 

Få den rigtige trykforøgerløsning til et effektivt regnvandsanlæg.