Artikel

Hvorfor er vandregningen høj?

Vil du gerne spare vand derhjemme, men ved du ikke, hvordan du skal gribe det an? Der er mange måder, du kan skære i vandforbruget på uden at lægge mærke til det – samtidig med at du øger komforten. Læs videre, og find ud af, hvorfor det ikke behøver at påvirke din hverdag negativt, at du sparer på vandet. 

Hvad kan jeg gøre for at få en mindre vandregning?

Hvis du nogensinde har spekuleret over, hvorfor din vandregning er så høj, skal du vide, at der er meget, du kan gøre for at sænke dit vandforbrug og dine omkostninger. 

Hvis du i stedet for at lade vandet løbe, indtil det får den rette temperatur, kan du f.eks. stille dig under det kolde vand i bruseren i et par sekunder eller fylde en vandflaske med vand fra vandhanen. På den måde kan du hurtigt og nemt spare vand. Du kan også finde en måde at få øjeblikkeligt varmt vand på (læs mere nedenfor).

Alternativt kan du starte med at bruge regnvand i f.eks. toilettet, til vaskemaskinen eller haveslangen. Når man tænker på, at vores toiletter står for 30 % af den gennemsnitlige husstands vandforbrug, kan det give en idé om, hvor meget vand man kan spare ved at skifte til regnvand. Både i forhold til vandforbruget og vandregningen.

Nye muligheder med regnvand 

Ved at opsamle og genbruge dit eget regnvand kan du sænke din husstands samlede vandforbrug med helt op til 40 %. På den måde reducerer du din vandregning, samtidig med at du lever et mere bæredygtigt og komfortabelt liv.  

Du kan også bruge regnvand, når du vasker din bil og vander dine indendørs planter. Ved at opsamle regnvand bruger man ikke kun vand på en smartere måde, men man er også med til at lette trykket på den centrale vandforsyning, samtidig med at man hjælper med at beskytte de naturlige vandkilder og reducere risikoen for oversvømmelser og meget mere.

 

Hvad kan jeg gøre for at spare vand derhjemme?

En anden væsentlig årsag til, at vi spilder vand i hjemmet, er varmt vand ... eller rettere manglen på det. Det burde ikke være nødvendigt at spilde godt vand ved at lade det løbe ned i afløbet, mens man venter på, at det bliver varmt. Eller stå i bruseren og vente på, at vandet får den rette temperatur. Og det er ikke kun tid, det koster: En gennemsnitlig husstand spilder ca. 16.000 liter vand på den måde hvert år.  

 

Hvad kan jeg gøre for at få en mindre vandregning?

"Hvorfor er min vandregning blevet dobbelt så stor", “Er min vandregning for stor?", "Er det overhovedet muligt at reducere vandregningen?". Hvis du er ved at være træt af at spørge dig selv om det, er der en række ting, du kan gøre for at starte med at spare vand allerede i dag – og reducere dine faste udgifter med en minimal indsats. 

Vi har allerede nævnt flere eksempler ovenfor, men der er altid mere, man kan gøre:

  • Spar vand og energi ved at forkorte det daglige brusebad med et par minutter
  • Luk for vandet, når du børster dine tænder 
  • Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt (ofte kan et program på  30 °C være lige så godt som et på 40 °C, afhængigt af det tøj, du vasker) 
  • Husk, at det er lige så effektivt at vaske hænderne med koldt vand som med varmt vand, bare du bruger sæbe