FAQ
Spørgsmål: Hvor meget kan jeg spare ved at skifte min cirkulationspumpe?
Svar:
Nye cirkulationspumper kører kun, når det er nødvendigt for at holde de temperaturer, du ønsker i løbet af dagen og året, så elforbruget minimeres. En gammel pumpe kører ofte for fuld kraft hele tiden, og den kan derfor bruge 4-6 gange mere strøm end en ny.
Flere informationer:
Der kan være mange penge at spare. Præcis hvor meget, afhænger af den kWh-pris, du betaler. Men i forhold til mange ældre cirkulationspumper kan en ny, energieffektiv Grundfos-pumpe være en rigtig god investering. Det gælder for bl.a. 8 ud af 10 gulvvarmeanlæg, hvor en gammel pumpe indstillet på niveau 3 bruger mere end 785 kWh om året. En ny Grundfos ALPHA2 25-60 bruger kun 104 kWh! Du reducerer altså dit årlige elforbrug med mere end 680 kWh, hvilket med en gennemsnitlige kWh-pris på 2 kroner giver en besparelse på omkring 1.350 kronerB.
Samtidig sparer du miljøet for betydelig mindre CO₂-udledning, netop fordi en ny, energieffektiv pumpe bruger mindre el.
Andre spørgsmål?
Har du andre spørgsmål, eller ønsker du rådgivning om udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din lokale vvs-installatør.
B: Grundfos Udskiftningstabel