Asiakastarina
Kustannustehokas H2S-hajunpoisto tanskalaisessa vesilaitoksessa
Grundfosin ratkaisun asentamisen jälkeen olemme päässeet kokonaan eroon hajuongelmista. Hobron rikkivetyanturi näyttää nollaa ja valitukset ovat loppuneet.
Mariagerfjord Vand A/S on Tanskalainen vesilaitos, jonka omistaa kokonaisuudessaan Mariagerfjordin lääni. Laitos huolehtii noin 42 000 asukkaan juoma- ja jäte vesihuollosta Mariangerfjordin läänissä, jossa myös Hobron kaupunki (n. 12 000 asukasta) sijaitsee. Vesilaitoksen tavoitteena on käsitellä jätevesi tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti mutta myös kustannustehokkaasti.
Rikkivety aiheutti valituksia ja korroosiota putkistossa
Vielä vähän aikaa sitten Hobron alueen asukkaat kärsivät rikkivedyn hajusta. Hajuongelma johtui kaupungin ulkopuolella sijaitsevista jätevesiverkoston tarkastuskaivoista. Rikkivedyn muodostuminen paineellisissa putkissa oli niin merkittävää, että kaivoissa mitattiin jopa 500 ppm pitoisuuksia. Vakavien hajuongelmien lisäksi rikkivety syövyttää putkia ja aiheuttaa mahdollisesti vaarallisen työympäristön käyttöhenkilöstölle.
Rikkivetyongelmia voi olla vaikea ennakoida, joten niiden ratkaiseminen on vaikeaa. Rikkivedyn esiintyminen riippuu monista tekijöistä, kuten lämpötilasta, jäteveden koostumuksesta ja putkiston viipymästä sekä siitä, milloin ja kuinka kauan kaivopumppu käy. Ihanteellinen ratkaisu on suunniteltava todellisten käyttöolosuhteiden mukaan, jotta myös vaikeasti ennakoitavat seikat tulevat huomioiduksi.
Grundfosin ratkaisu
Ratkaisun mukautuvuus todellisiin olosuhteisiin johti valitsemaan Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisun, joka asennettiin Hobron pumppaamoon vuonna 2015. Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisun ydin on Grundfos Remote Management (GRM) -järjestelmän kehittynyt ohjausalgoritmi. GRM vastaanottaa mittaustiedot viemärikaivoon asennetusta kaasumittauksesta. Kaasuanturi suorittaa mittauksen 15 sekunnin välein ja lähettää edellisten 24 tunnin mittaukset GRM:lle. Saadun tiedon perusteella lasketaan oikea rautasulfaatin annostelumäärä.
Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -algoritmi mukauttaa rautasulfaatin annostelua jatkuvasti tarpeen mukaan eikä käyttöhenkilöstön tarvitse säätää sitä käsin. GRM antaa varoituksen mahdollisissa vikatilanteissa. Järjestelmä toimii internetissä, ja käyttäjä voi tarkistaa järjestelmän tilan tai tehdä tarvittavat säädöt milloin vain.
Lopputulos
Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisulla saavutetut tulokset ovat tähän mennessä olleet erittäin positiiviset. ”Hajuongelma on poistunut ratkaisun asennuksen jälkeen. Rikkivetyanturi näyttää nollaa, emmekä ole saaneet enää valituksia”, toteaa Brian Frost.
Asiakastyytyväisyyden huomattavan paranemisen lisäksi Mariagerfjord Vand A/S on saavuttanut merkittäviä kustannussäästöjä. Käsitellyn jäteveden hinta kuutiometriä kohti on laskenut 0,05 euroon Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisun ansiosta (perustuu keskimäärin 590 ml nestemäistä rautasulfaattia kuutiometriin jätevettä pumppaamolla vuonna 2015) ja 0,06 EUR/kg rautasulfaatin hintaan). Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisu on mahdollistanut 70% kemikaalin säästön laitokselle.
Järjestelmä on suunniteltu säätämään rautasulfaatin annostelua rikkivedyn määrän vaihtelun mukaan, mikä onkin vähentynyt merkittävästi (500 ppm: sta arvoon 0, yksittäisissä tapauksissa noin 50 ppm). Lisäksi Mariagerfjord Vand A/S:n henkilöstön ei enää tarvitse käyttää aikaa järjestelmän valvontaan ja kemikaaliannostelun manuaaliseen säätämiseen. Tämä vähentää tarkastuskaivon aiheuttamaa työmäärää ja vapauttaa henkilöstön aikaa muiden työtehtävien hoitamiseen.
Lisäbonuksena Mariagerfjord Vand A/S odottaa pystyvänsä säästämään rahaa putkiston kunnossapitoon. Rikkivetypitoisuuden laskun ansiosta pumput ja putket eivät syövy niin nopeasti kuin aiemmin, joten niitä ei tarvitse vaihtaa yhtä usein. ”Rikkivety liuottaa kalkin betoniputkistamme. Grundfos-ratkaisun asennuksen jälkeen odotamme niiden vaihtovälin pidentyvän”, Brian Frost sanoo.