Asiakastarina

Verkostoissa käsiteltyjen vesimäärien vähentäminen vuotovesien tunnistuksella

Vesilaitos tavoitteli vuotovesien vähentämistä 5–10 prosentilla vuodessa. Data-analytiikkaohjelmiston käyttäminen vuotovesien ja sateesta johtuvan tulovirtaaman (RDI) havaitsemiseen johti mahdollisiin 1 miljoonan euron säästöihin.

Vesilaitos käyttää vuotovesi/juoksumetri-ilmaisinta ongelmakohtien tunnistamiseen. Tiettyihin altaisiin asennetaan lisävalvontaratkaisuja, ja lyhytaikaisia tarkastus‑, askeltestaus‑ ja kunnostusprojekteja priorisoidaan. Ohjelmistoa käytetään perusarvona alustavan vuotovesimäärän määrittämiseen ja vuotoveden vähennystoimien vaikutusten seuraamiseen. Yksi äskettäin löydetty vuotovesilähde kasvatti virtaamaa yksinään 11 000–15 000 m3 päivässä.

Tulokset sisältävät kuivan sään vuotovesivirtaaman sekä jatkuvasti päivitetyt altaiden RDI-tuottokäyrät sateen funktiona. Niiden avulla voidaan ennustaa reaaliajassa, miten hulevesien määrän kasvu vaikuttaa, mistä on välitöntä etua jätevedenkäsittelylaitoksen hallinnassa ja sen pitkäaikaisessa suunnittelussa.

Ainutlaatuinen kyky vastaanottaa ja täsmäyttää laskutus‑ sekä AMI/AMR-dataa allaskohtaisesti mahdollistaa todellisen saniteettikuorman ristiinvalidoinnin ja jäljelle jäävien virtaamakomponenttien paremman kalibroinnin. Saatavilla on ilmaisimia viemärin juoksumetriä, altaan pinta-alaa tai asukasta kohden tai prosenttiosuutena kokonaismäärästä. Niiden avulla vesilaitos voi priorisoida ongelmakohdat datan pohjalta, mitata ongelmaa ja arvioida asteittaisia parannuksia.

Ohjelmiston seuraamat tiedot viittaavat keskimääräiseen vuosittaiseen vuotovesitilavuuteen 129 000 m3 päivässä. Käsittelykustannus on 0,28 €/m3, ja pelkän vuotoveden osuus on 13 miljoonaa euroa vuodessa. Ohjelmiston mahdollistaman ohjatun lähestymistavan, tarkan ja automaattisen valvonnan sekä monikriteerisen priorisoinnin avulla voidaan varovaisen arvion mukaan säästää vuodessa 7 prosenttia, joka vastaa noin 1 miljoonan euron säästöjä.

Kapasiteetti on toinen keskeinen tekijä. Verkoston alueen asukasmäärän ennustetaan kasvavan 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa viemärijärjestelmän sekä pumppaus‑ ja käsittelylaitosten odotettua 2 prosentin vuosittaista kasvua. Nämä lukemat lähestyvät tämänhetkistä enimmäiskapasiteettia. 

Maailmanlaajuisen kapasiteetin odotetaan kasvavan varovaisen arvion mukaan noin 225 miljoonaa euroa. Edellä kuvattujen hyötyjen avulla voidaan kuitenkin siirtää tätä tarvetta paljon myöhemmäksi, kun uutta kapasiteettia saadaan vapautettua vuotovesien vähentämisen kautta.

Kuvatunlaisen ratkaisun puuttuminen johtaisi väistämättä CIP-päätösten alisuoriutumiseen mittakaavassa, joka korostaa selkeästi sitä, miten ratkaisun käyttöönotto maksaa itsensä takaisin.


Laitoksen tiedot
Asukkaita verkoston alueella:
936 250
Asiakkaita: 240 100
Verkoston kokonaispituus (vedenjakelu): 6 600 km
Verkoston kokonaispituus (viemärijärjestelmä): 4 800 km

Saatavilla olevat datajärjestelmät

  • GIS: painovoimainen viemärijärjestelmä, painejärjestelmä
  • Kameravalvonnan tarkastukset: tallenteet käytettävissä vuodesta 2006 lähtien
  • Viemärivirtaaman seuranta: tiedot käytettävissä vuodesta 2015 lähtien
  • SCADA (pumpatut virtaamat): tiedot käytettävissä vuodesta 2017 lähtien
  • Huolto/työmääräykset: tiedot käytettävissä vuodesta 2008 lähtien

Ohjelmiston käyttöönoton painopiste

  • Vuotovesien hallinta
  • Ennakoivan huollon ja kameravalvontatarkastusten suunnittelu/optimointi
  • CIP-suunnittelu (viemärijärjestelmä ja jätevedenkäsittelylaitokset)

Tässä esimerkissä käytetty data

Ohjelmistomme on suunniteltu käyttämään jo olemassa olevaa dataa mahdollisimman tehokkaasti kulloisenkin käyttökohteen tavoitteen mukaan.

Ohjelmisto muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin datajärjestelmiin automaattisesti, huomaamattomasti ja täysin turvallisesti. Tässä laitoksessa ja käyttökohteessa käytettiin alla esitetyistä järjestelmistä saatua dataa.

Grundfos Connect Network Analytics

Grundfos on aloittanut strategisen kumppanuuden Baseformin kanssa, jotta voimme tarjota vesilaitoksille tehokkaita digitaalisia palveluita. Grundfosin globaalia arvolupausta laajennetaan palvelemaan digitaalisten vesiratkaisujen markkinoita Grundfos Connect Network Analytics ‑ratkaisulla. Se on Baseformin tarjoama huippuluokan järjestelmänhallintateknologia, jossa käytetään tekoälyä ja koneoppimista.

SCADA / verkoston valvonta

Työ- määräykset

Kamera- valvonta/ tarkastukset

EMS

     

GIS

Laskutus

AMI / AMR

CRM

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Muut vastaavat asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.