UNILIFT KP pitää tanskalaisen perheen kodin kuivana ja turvallisena asua

Kuvittele tilanne, että olet juuri lähdössä lomamatkalle ja hakiessasi matkalaukkuja kellarista huomaat niiden olevan homeen peitossa. Näin tapahtui John Sørensenille tammikuussa 2024. Ongelma olikin loppujen lopuksi paljon isompi. Valitettavasti Johnin tapaus ei ole ainutlaatuinen.

Alkutilanne

Itse asiassa Tanskan syksyn ja talven 2023 rankkasateiden ja sulamisvesien vuoksi pohjaveden pinta oli noussut merkittävästi, mikä aiheutti vakavia ongelmia omakotiasujille ympäri maata.
Koska kylminä kuukausina haihtuminen oli heikkoa, valtavat vesimassat eivät päässeet mihinkään, mikä johti pohjavesitulviin ja sen seurauksena vesivahinkoihin monien omakotiasujien kellareissa.

Näin tapahtui myös John Sørenseille, jonka talo, sisustus ja omaisuus vahingoittuivat pahasti. Talo oli asumiskelvoton, kunnes home oli poistettu aiheuttamasta terveysvaaraa. Kuukausien ajan hän piti kellarissaan kosteudenpoistajia, ja vasta hiljattain pohjaveden pinta oli laskenut riittävästi, jotta remontti voitiin aloittaa.

Tyypillisesti kaksi tekijää varmistaa, että pohjaveden pinta vakiintuu hyväksyttävälle tasolle: Kevään lämpötilojen nousu saa pohjaveden haihtumaan, ja puut sekä kasvit imevät enemmän vettä juurillaan kasvaessaan. Grundfos pystyi auttamaan löytämään pysyvän ratkaisun ehkäisemään pohjaveden tulvimisen uusiutumiseksi.

Homeowner John Sørensen and Global Product Specialist in Domestic Wastewater, Bjarni Rom-Jensen, inspect the basement walls for mold and cracks.

Rankkasateet ja ilmastonmuutokset aiheuttavat, että pohjaveden pinta nousee

Yhdessä kuudesta kodista on riski tulvan aiheuttamille ongelmille Tanskassa.

Puhallinlämmittimet ja kosteudenpoistajat ovat olleet vakiovarusteina John Sørensenin kellarissa viimeiset yhdeksän kuukautta kosteuden poistamiseksi.

Tanskassa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa rankkasateiden määrä on kasvussa, ja vuonna 2023 suurin osa Euroopasta koki keskimääräistä sateisemmat olosuhteet.4

Tanskassa vuotuinen sademäärä on kasvanut noin 20 % viimeisen vuosisadan aikana,5   ja Euroopan sademäärät olivat vuonna 2023 keskiarvoa 7 % korkeammat, mikä lisäsi tulvariskiä monilla alueilla Euroopassa 6. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäisten sääilmiöiden, kuten rankkasateiden, määrän ja voimakkuuden odotetaan kasvavan7.

Kun sadevesi ei pääse imeytymään maaperään joko rankkasateen tai korkean pohjaveden vuoksi, se virtaa maan pinnalla ja lisää matalalla sijaitsevien alueiden tulvariskiä. Jos talon perustusten ympärillä oleva maa on kyllästynyt vedellä, hydrostaattinen paine nousee ja kohdistuu rakennuksen perustuksiin. Lopulta vesi alkaa tihkua betonin halkeamien ja aukkojen läpi. 8 Tämä paine voi myös aiheuttaa kellarin lattian ja seinien halkeilua, mikä tekee oikeiden varotoimien ja kodin suojaamisen erittäin tärkeäksi.

Ratkaisu

Sanomattakin selvää, että John Sørensenin koti vaati paljon korjauksia, joihin hänen vakuutusyhtiönsä osallistui. Mutta jotta pohjavesitulvat eivät toistuisi tulevaisuudessa, oli toteutettava useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Kellarin betonilattiaan asennettiin uusi salaojitusjärjestelmä, joka ohjaa veden väliaikaiseen hiekkakaivoon ja sieltä edelleen salaojakaivoon. Salaojakaivosta pumppu nostaa jäteveden kunnalliseen järjestelmään. Grundfos toimitti UNILIFT KP -pumpun asennettavaksi kaivoon - kompakti ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu syövyttämättömän ja harmaan veden pumppaamiseen.

UNILIFT KP -pumppu on varustettu sisäänrakennetulla pintakytkimellä, joka käynnistää ja pysäyttää pumpun veden tullessa kaivoon. Se on kaikkein kestävin ja sopivin pumppu tähän tehtävään, sillä se käsittelee sekä salaojavesiä että pintavesiä.

John Sørensen osti erillisen hälyttimen asennettavaksi kaivoon. Hälytin aktivoituu, jos vedenpinta nousee tiettyyn tasoon, mikä osoittaa, ettei pumppu ole käynnistynyt. Se on lisäturvatoimi. Tämä antaa hänelle mielenrauhaa ja on myös vakuutusyhtiötä varten, joka joissain tapauksissa voi kieltäytyä korvaamasta vahinkoja, jos tällaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei ole tehty.

From the orange pipe, the grey water from the basement drainage system runs into the well. The blue level switch floating on top of the water causes the pump to start when the water reaches a certain level.

UNILIFT ja tulvat

Lue lisää UNILIFT KP-pumpuista

Tyypillisesti UNILIFT-pumppu on ideaali ratkaisu kahdessa tapauksessa:

  1. Kun rakennat uutta taloa tai ostat vanhemman talon ja haluat asentaa kunnollisen salaojitusjärjestelmän talon ympärille (sokkelin salaoja) estääksesi pohjaveden aiheuttaman tulvimisen ja vahingot talolle. Koska tämä on melko kallis ratkaisu, jää se usein asentamatta.
  2. Kun tulviminen on jo tapahtunut ja tarvitset pumpun veden poistamiseen talosta ja/tai puutarhasta sekä sen johtamiseen kunnalliseen viemärijärjestelmään.

Jos kiertovesi, tulvavesi tai pohjavesi kerääntyy kellareihin, se on vain merkki siitä, että harmaavesi on poistettava ja tarvitset joko pumppaamon tai uppopumpun.

Lopputulos

Vaikka remonttiprosessi on jo jatkunut 9 kuukautta ja aiheuttanut melko paljon päänvaivaa, John Sørensen on tyytyväinen tähänastiseen lopputulokseen. Hän voi nyt olla varma, että kellaritulvat ovat menneisyyttä, ja hän luottaa siihen, että oikeiden remonttien tekeminen laadukkailla materiaaleilla on nostanut talon jälleenmyyntiarvoa. 

Osa John Sørensenin tavaroista oli pelastettavissa, mutta osa jouduttiin hävittämään laajojen vesivahinkojen vuoksi. Vakuutusyhtiö korvasi vahinkoja vain noin 67.500€ arvosta (noin 500 000 Tanskan kruunua) Hänen piti maksaa salaojitusjärjestelmä itse, mikä maksaa arviolta noin 34.000€ (noin 250 000 Tanskan kruunua).

Kunnollisen salaojitusjärjestelmän puuttuminen pohjaveden tulvimisen varalta voi tulla kalliiksi. Mutta nyt UNILIFT KP ja uusi salaojitusjärjestelmä pitävät Johnin perheen kodin kuivana ja turvallisena.

Saimme erinomaista neuvontaa jätevesipumpun valinnassa ja päädyimme kaikkein kestävimpään ja tehtävään parhaiten sopivaan pumppuun.

John Sørensen, talon omistaja
Hinnerup, Tanska

Grundfosin toimittama ratkaisu:

UNILIFT KP 350 A-1

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Muut vastaavat asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.