Koe TPE3:n mahdollisuudet

Katso, miten parhaan mahdollisen energiatehokkuuden, saumattoman liitettävyyden sekä helpon asennuksen ja käyttöönoton älykäs yhdistäminen tekee TPE3:sta luokkansa parhaan inline-pumpun. 

Paranna energiatehokkuutta jopa 22 kW:iin saakka

IE5-luokitellun MGE-moottorin, erittäin tehokkaan hydrauliikan ja itsenäisten, älykkäiden ratkaisujen ansiosta TPE3-sarjan pumput voivat säästää jopa 50 % energiaa ja vähentää samalla elinkaarikustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

Älykkäämpi liitettävyys ja parempi ohjaus

TPE3 integroituu ja viestii vaivattomasti minkä tahansa taloautomaatiojärjestelmän kanssa sisäänrakennetun Modbus RTU:n kautta, mikä mahdollistaa optimaalisen ohjauksen, reaaliaikaisen seurannan ja pilvipohjaisen käytön. Muut kenttäväylät ovat saatavilla CIM-moduuleina.

Helppo valinta, asennus ja käyttöönotto

Vähempi määrä malleja ja yhtenäinen ohjattu asennustoiminto tekevät valinnasta ja käyttöönotosta erittäin helppoa, kun taas Grundfos GO ‑sovellus selkeyttää sekä asennusta että käyttöönottoa.

Tutustu TPE3-pumppuun tarkemmin

Perehdy tarkemmin uuteen TPE3-inline-pumppuun ja tutustu älykkäisiin ominaisuuksiin, jotka erottavat sen muista pumpuista.

IE5-moottori ja parannettu hydrauliikka

Koe luokkansa paras energiatehokkuus (22 kW:iin asti) ja vähennä hiilidioksidipäästöjä samalla, kun pidennät pumpun käyttöikää ja pienennät käyttökustannuksia.

Itsenäiset, älykkäät ratkaisut

Älykkäät, itsenäiset toiminnot, kuten AutoAdapt, FlowAdapt ja FlowLimit, säätävät pumpun suorituskykyä reaaliajassa, mikä vähentää energiankulutusta ja optimoi järjestelmän suorituskyvyn.

Sisäänrakennettu ModBus RTU

Sisäänrakennetun ModBus RTU ‑protokollan ansiosta uusi TPE3 integroituu saumattomasti kolmannen osapuolen taloautomaatiojärjestelmiin. Tämän avulla voit käyttää reaaliaikaisia ​​pumpputietoja ohjaukseen ja koko järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi ilman ulkoisen CIM-moduulin asentamista.

Grundfos GO ‑yhteensopiva

Ota pumpun asetukset käyttöön ja säädä niitä etänä Grundfos GO ‑sovelluksella langattoman yhteyden kautta, niin helpotat asennus‑ ja huoltoprosesseja ja säästät paljon aikaa.  

Yksinkertaistettu pumpun valinta

TPE3:ssa on yhtenäinen ohjattu asennustoiminto koko pumppuvalikoimassa, mikä yksinkertaistaa käyttöönottoa. Sen kompakti rakenne ja vähempi määrä mallivaihtoehtoja helpottavat myös tarpeisiisi sopivan version valitsemista.

Etsi tarpeisiisi sopiva TPE3

Olipa kyse sitten liikerakennusten tai kaukoenergiaverkkojen lämmitys‑ tai jäähdytysjärjestelmistä, siihen löytyy sopiva TPE3-versio. Tutustu TPE3-valikoimaamme ja etsi täydellinen ratkaisu tarpeisiisi.

Mitä mieltä asiakkaamme ovat?

Voisimme jatkaa loputtomiin TPE3:n kuvailua, mutta on paljon uskottavampaa antaa asiakkaidemme kertoa kokemuksistaan. Katso muutama esimerkki, jotka osoittavat, miten merkittävä vaikutus TPE3:lla voi olla liikerakennuksissa.

Opi lisää TPE3-pumpusta

Oletko valmis nostamaan pumppuosaamisesi seuraavalle tasolle? Tutustu TPE3-pumpun Ecademy-kurssiimme, niin opit saamaan pumpusta kaiken hyödyn irti seuraavassa projektissasi.