ALPHA GO Johdanto
Tutustu ALPHA GO ‑sarjaan ja siihen, miten sen tärkeimmät ominaisuudet parantavat asuinmukavuutta ja energiatehokkuutta sekä yksinkertaistavat asennusta ja vaihtoa.
Huomautus: Tässä videossa mainitun GO Replace -toiminnon nimi on muuttunut. Grundfos GO -sovelluksen nykyisessä versiossa toiminto löytyy nimellä "Kiertovesipumpun vaihto".
Tässä moduulissa esittelemme ALPHA GO ‑tuotesarjan sekä sen toiminnot, käyttötarkoituksen ja tärkeimmät ominaisuudet.
ALPHA GO ‑sarja on suunniteltu sekä itsenäisten että integroitujen kiertovesipumppujen vaihtamiseen kotitalouksien lämmitysjärjestelmissä. Sarjan pumput parantavat asuinmukavuutta ja auttavat asukkaita säästämään energiaa. Asentajille se yksinkertaistaa käyttöönottoa ja auttaa tehostamaan järjestelmän toimintaa ohjatulla asennuksella. Se myös varmistaa pumpun nopean ja tehokkaan vaihdon riippumatta siitä, onko kyse vanhasta vai uudesta mallista.
Sarjassa on kaksi päätuotetta: ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO.
Tämän yksinkertaistetun valikoiman kaksi pumppua riittävät lähes kaikkiin vaihtotarpeisiin työpäiväsi aikana.
ALPHA1 GO korvaa vanhemmat integroidut kiertovesipumput, erityisesti kolminopeuksiset kiertovesipumput, kuten UPS:n, sekä ALPHA1 L- ja ALPHA1-mallit.
ALPHA2 GO korvaa uudemmat integroidut kiertovesipumput, erityisesti UPM3:n ja UPM4:n, sekä aiempien sukupolvien ALPHAt, kuten ALPHA2:n ja ALPHA3:n.
Näin voit vähentää viiveitä ja varmistaa, että olet valmis kaikkiin työtehtäviin ilman ylimääräisiä käyntejä tukkuliikkeissä tai erikoisvaraosan odottelua kattilan tai lämpöpumpun valmistajalta.
Sarja tarjoaa myös uusia suorituskykyisempiä vaihtoehtoja: ALPHA1 GO on yhtä luotettava ja tehokas kuin edeltäjänsä ALPHA1 ja ALPHA1L. 8 metrin versiolla voidaan korvata jopa 70 % koneikkoihin integroiduista UPS-kiertovesipumpuista.
ALPHA2 GO tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja. 7,5 metrin pumppu sopii lähes kaikkiin asennuskohteisiin. Se kattaa 70 % Grundfosin tehokkaista kiertovesipumpuista, jotka on integroitu kattiloihin, lämpöpumppuihin ja muihin järjestelmiin. 9 metrin pumppu soveltuu esimerkiksi lämpöpumppuihin, jotka edellyttävät suurempaa virtaamaa ja nostokorkeutta.
ALPHA GO ‑sarjan ominaisuudet on suunniteltu kaikkeen tähän: Tee asennukset helpommin. Ota pumput käyttöön yksinkertaisemmin ja tarkemmin. Säästä energiaa ja paranna asuinmukavuutta. Vähennä uudelleenkäyntejä. Tee huolto ja vianmääritys nopeammin ja helpommin.
Katsotaan nyt tarkemmin, miten pumput tuottavat nämä edut.
Itseilmaamistoiminto poistaa automaattisesti ilmaa pumpusta, mikä säästää aikaa asennuksessa, kun pumppua ei tarvitse ilmata manuaalisesti.
Kuivakäyntisuoja suojaa ALPHA GO ‑pumppuja mahdollisilta vahingoilta silloin, kun nestettä ei ole riittävästi. Tämä vähentää mahdollisia laitevikoja ja pidentää käyttöikää.
Luotettava värinäkäynnistys käynnistää pumpun suurella momentilla, mikä parantaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa. Akseli ja laakeri eivät ole magneettisia, mikä vähentää tukkeutumisen riskiä, ja laakerijärjestelmä auttaa estämään kalkkikertymiä. Jos pumppuun sattuisi tulemaan tukos, moottori käynnistyy jatkuvasti uudelleen mahdollisimman suurella momentilla, mikä varmistaa käynnistyksen haastavissakin olosuhteissa.
ALPHA2 GO ‑pumpun toimintaa voidaan tehostaa Grundfos GO ‑sovelluksella, jonka ominaisuudet yksinkertaistavat asennusta, käyttöönottoa ja vianmääritystä.
Ohjatussa asennuksessa sovellus opastaa vaihe vaiheelta tarkan käyttöönoton ja järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamisessa niin vaihdoissa kuin uusissa asennuksissa.
Ilman tunnistuksen ansiosta pumppu havaitsee juoksupyörän ympärillä olevan ilman. Jos ilmaa havaitaan, pumppu pumppaa tehokkaammin ja työntää ilman järjestelmän lähimpiin ilmausventtiileihin.
Yöpudotus. Kun yöpudotus on aktivoitu sovelluksessa, pumppu havaitsee, että kattila on siirtynyt yökäyttötilaan, ja alentaa usein menolämpötilaa. Tämä ominaisuus auttaa säästämään energiaa ja parantamaan asuinmukavuutta.
Sovelluksen trenditietojen avulla käyttäjä voi seurata pumpun suorituskykyä ajan mittaan sekä tunnistaa virtaaman, paineen, energiankulutuksen, lämpötilan ja käyntijakson keston.
Tapahtumalokin kautta voi tarkastella menneitä tapahtumia ja virhelokeja, joista voi katsoa myös mahdollisia ratkaisuja varoituksiin ja hälytyksiin.
Ohjelmistopäivitysten ansiosta käytössä on aina uusimmat ominaisuudet ja parannukset.
Kiertovesijärjestelmän tasapainotusta voi käyttää sovelluksen kautta. Se varmistaa, että lämmitysjärjestelmä pystyy ylläpitämään asuinmukavuutta, vähentämään energiankulutusta ja pitämään menolämpötilat sopivina.
Vaihdettaessa koneikkoihin integroituja kiertovesipumppuja molemmat ALPHA GO ‑pumput helpottavat prosessia Grundfos GO ‑sovelluksen avulla, mutta ne toimivat eri tavalla.
ALPHA2 GO muodostaa suoraan yhteyden sovellukseen, jolloin se voi jäljitellä vaihdettavan integroidun pumpun suorituskykyä. Tämä suora yhteys auttaa tekemään määrityksen tarkasti, mikä säästää aikaa ja optimoi järjestelmän suorituskyvyn.
ALPHA1 GO ei muodosta yhteyttä sovelluksen kautta mutta hyötyy silti sovelluksesta vaihdettaessa vanhaa pumppua. Asentaja voi syöttää vanhan pumpun tiedot sovellukseen joko skannaamalla vanhan pumpun tai lisäämällä mallin nimen tai osanumeron sovellukseen manuaalisesti, jolloin sovellus näyttää oikeat pumpun käyttöliittymään lisättävät asetukset.
Kerrataan lopuksi opitut asiat: ALPHA GO ‑sarja yksinkertaistaa asennusta, käyttöönottoa, ja vianmääritystä.
ALPHA2 GO muodostaa yhteyden sovellukseen sisäänrakennetun Bluetoothin kautta. Näin voidaan käyttää digitaalisia ominaisuuksia, kuten ohjattua asennusta, GO Replace ‑sovellusta ja kiertovesijärjestelmän tasapainotusta, sekä tarkastella trenditietoja ja virhelokeja.
ALPHA1 GO yksinkertaistaa asetusten määritystä sovellusavusteisilla asetuksilla.
Yhdessä ne auttavat säästämään energiaa sekä parantamaan asuinmukavuutta ja käyttövarmuutta asukkaille.