ALPHA2 GO:n ohjattu asennusominaisuus

Opi käyttämään ALPHA2 GO ‑pumpun ohjattua asennusta, jonka avulla löydät Grundfos GO ‑sovelluksessa oikean säätötavan ja asetuspisteen jokaiselle lämmitysjärjestelmälle.

Tässä moduulissa kerromme ALPHA2 GO ‑pumpun ohjatusta asennuksesta, haasteista, joiden ratkaisemisessa se voi auttaa asentajia, ja ohjatun asennuksen käyttämisestä Grundfos GO ‑sovelluksen kautta.

Koska 95 % pumpun päästöistä muodostuu sen käytön aikana, pienetkin asetusten parannukset voivat auttaa säästämään energiaa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Säästöjen saavuttaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Pumppuasetusten haaste piilee vaihtelevissa järjestelmätarpeissa. Lämmityspatterien määrä, lattian tai kattilan koko ja muut tekijät voivat tuntua hyödyllisiltä mittareilta, mutta ne eivät kuitenkaan täysin riitä oikeiden pumppuasetusten selvittämiseen.

Otetaan vaikkapa tämä esimerkki, jossa jokainen datapiste edustaa todellisessa järjestelmässä olevan pumpun oikeaa asetuspistettä: Vaikka järjestelmässä olisi vain 10 lämmityspatteria, oikea asetus voi vaihdella huomattavasti. Järjestelmän rakenne, virtausdynamiikka, lämmönjakelutarpeet ja muut tekijät kannattaa kaikki huomioida, sillä niihin liittyy monia mahdollisia asetuksia. On selvää, ettei ole olemassa vain yhtä tiettyä kaavaa tai trendiä, sillä vaihtelua ja vaikeasti ennustettavia muutoksia riittää. Jos pumpun asetukset ovat väärät, se vaikuttaa järjestelmän kaikkiin osa-alueisiin. Kiertovesipumpuille asetettavat käyrät ovat usein ylimitoitettuja, mikä johtaa ylivirtaamaan ja tarpeettomaan energiankulutukseen. Ylivirtaama vaikuttaa kiertovesipumppujen energiankulutuksen lisäksi myös lämmityslaitteeseen nostamalla paluulämpötiloja ja heikentämällä tehokkuutta, etenkin kun nämä lämpötilat nousevat kastepisteen yläpuolelle. Tämä johtaa energiahukkaan ja kasvattaa asukkaiden lämmityslaskuja.

Myös väärin tehdyllä käyttöönotolla on seurauksensa. Meluhaitat ja epätasainen lämmitys heikentävät asuinmukavuutta, ja asentajilta kuluu arvokasta aikaa ongelmien selvittelyyn ja uudelleenkäynteihin, vaikka ongelmat olisivat olleet vältettävissä. ALPHA2 GO ‑pumppujen oikean määrityksen varmistamisessa auttaa Grundfos GO ‑sovelluksen ohjattu asennus, jolla pumppuja voidaan ottaa käyttöön nopeammin, helpommin ja tarkemmin. Kun vastaat muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen järjestelmästä, ohjattu asennus suosittelee oikean säätötavan lisäksi myös kyseiselle säätötavalle sopivaa oikeaa asetuspistettä.

Useimmissa tapauksissa suositeltu asetus on AUTOADAPT. AUTOADAPT optimoi suorituskykyä automaattisesti säätämällä asetuspistettä järjestelmän kulloisenkin lämmitystarpeen mukaan. Yhdistä pumppu, valitse käyttökohde ja säätötapa ja valitse asetuspisteeksi AUTOADAPT. ALPHA2 GO ‑pumpussa AUTOADAPT on saatavana sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmiin. 

Jos AUTOADAPT ei ole ensisijainen valinta, Grundfos GO ‑sovellus auttaa laskemaan järjestelmän oikean asetuspisteen. Katsotaan, miten laskettu asetuspiste toimii. Selvitä optimaalisen asetuksen valitsemiseksi käyttökohteen suunniteltu virtaama ja nostokorkeuden häviö. Jotta suunniteltu virtaama saadaan laskettua, lisää ensin pumpun piiriin kuuluvan lämmitettävän alueen koko. Lisää seuraavaksi tarvittava lämpöteho, joka voidaan arvioida rakennusvuoden mukaan. Lisää lopuksi haluttu ΔT tai lämpötilaero. Näiden 3 datapisteen avulla voidaan nyt laskea suunniteltu virtaama. Seuraavaksi ALPHA2 GO mittaa järjestelmän nostokorkeuden häviön, mitä varten on simuloitava rakennuksen kulutushuippua. Järjestelmän kaikkien venttiilien avaaminen jäljittelee vuoden kylmintä päivää, jolloin kaikki lämmityslaitteet ovat aktiivisia. Näin pumppu voi mitata järjestelmän suurimman nostokorkeuden häviön. Lasketun suunnitellun virtaaman ja mitatun nostokorkeuden häviön avulla saamme selvitettyä järjestelmän optimaalisen asetuspisteen.

Kerrataan lopuksi opitut asiat.

Järjestelmän vaihtelut ovat suurin este oikealle asetusten määritykselle.

Väärät asetukset voivat heikentää tehokkuutta ja asuinmukavuutta.

Grundfos GO ‑sovelluksen ohjattu asennus auttaa löytämään oikean säätötavan ja asetuspisteen.

Kun AUTOADAPT-toimintoa ei suositella, sovellus etsii sopivan asetuspisteen laskemalla suunnitellun virtaaman ja mittaamalla nostokorkeuden häviön.