ALPHA1 GO:n ja ALPHA2 GO:n asennus

Opi asentamaan ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO. Tässä moduulissa opit kaiken tarvittavan muun muassa asennuksesta, pumppupään sijoituksesta ja sähkökokoonpanosta.

Tässä moduulissa katsomme, miten ALPHA2 GO‑ ja ALPHA1 GO ‑pumput asennetaan. Lisäksi käymme läpi pumppupään sijoittamisen, sähkökokoonpanon ja vaihtoon käytettävät adapterit.

Aloitetaanpa. Varmista ensin, että sinulla on kaikki tarvittava: ALPHA2 GO‑ tai ALPHA1 GO ‑pumppu. Kaksi tiivistettä. Asennuspistoke. Onko sinulla nyt kaikki tarvittava? Hyvä, sitten voimme jatkaa.

Vaihe 1: pumpun asentaminen. Etsi ensin nuolet ALPHA2 GO‑ tai ALPHA1 GO ‑pumpun pumppupesästä. Ne ilmaisevat virtaussuunnan pumpun läpi. Sulje tulo‑ ja poistoventtiilit. Asenna sitten pumpun mukana toimitetut kaksi tiivistettä, kun asennat sen putkeen. Varmista, että asennat pumpun siten, että moottorin vaaka-akseli on ±5°:n sisällä. Kiristä liitokset kiintoavaimella ja asenna asennuspistoke.

Vaihe 2: pumppupään sijoittaminen. Kun asennat ALPHA2 GO‑ tai ALPHA1 GO ‑pumppuja, voit sijoittaa pumppupään asentoon kello 3, 6, 9 tai 12. Lauhdutuskohteisiin tarkoitettu ALPHA2 GO K ‑versio voidaan kuitenkin asentaa vain kello 9:n asentoon. Jos haluat muuttaa ALPHA2 GO‑ tai ALPHA1 GO ‑pumpun pumppupään asentoa, avaa ja irrota neljä ruuvia pumppupäästä käyttämällä 4 mm:n kuusiokoloavainta. Käännä seuraavaksi pumppupää haluttuun asentoon, aseta ruuvit takaisin paikoilleen ja kiristä ne ristiin.

Vaihe 3: asennuspistokkeen kokoaminen. ALPHA2 GO‑ ja ALPHA1 GO ‑pumppujen mukana tulee ilman työkaluja käytettävä asennuspistoke. Se yksinkertaistaa johdotusprosessia, ja sitä voidaan kääntää 90 astetta. Katsotaan nyt, miten voit koota asennuspistokkeen ja tehdä johdotuksen.

Vaihe 1: Kierrä kaapeliholkki irti.

Vaihe 2: Aseta virtajohto kaapeliholkkiin ja pistokkeen runkoon.

Vaihe 3: Irrota johdot pistokkeen rungosta näytössä näkyvien mittausten mukaan.

Vaihe 4: Avaa johtojen lukitukset ja kytke johdot värikoodien mukaan: Siniset johdot nollaan eli N:ään. Mustat tai ruskeat johdot jännitteeseen eli L:ään. Keltavihreä johto maadoitukseen.

Vaihe 5: Kiinnitä johdot sulkemalla johtojen lukitukset.

Vaihe 6: Kokoa pistokkeen runko.

Vaihe 7: Napsauta pistokkeen runko paikalleen ja kiristä kaapeliholkki.

Vaihe 8: Kun pumppu on asennettu putkeen, kiinnitä mahdolliset eristekuoret pumppupesän päälle.

Kokoa pistoke 90 asteen kulmaan noudattamalla edellä kuvattuja vaiheita 1–5. Nosta sitten pistokkeen etulevy, käännä pääpistoketta 90 astetta ja aseta etulevy 90 asteen asentoon. Kokoa pistokkeen runko. Napsauta pistokkeen runko paikalleen ja kiristä kaapeliholkki. Lopuksi kiinnitä eristekuoret pumppupesän päälle, kun pumppu on asennettu putkeen kiinni.

ALPHA GO ‑sarjan pumpuille on saatavilla kaapeliadaptereita, jotka auttavat asennuksen erilaisissa vaihtotilanteissa. Tutustutaan nyt niihin tarkemmin.

Kun UPM3‑ tai UPM4-pumppuja vaihdetaan ALPHA2 GO ‑pumppuun, FCI-signaalisovitin tarvitaan, jos alkuperäistä pumppua on ohjattu ulkoisella signaalilla FCI-yhteyden kautta. Sekä FCI-signaaliadapterin kaapeli että signaalikaapeli tulee kytkeä pumpun ulkoiseen signaaliporttiin Superseal-liittimellä.

ALPHA-virtasovitinta suositellaan vaihdettaessa ALPHA1‑, 2‑ ja 3-pumppujen vanhemman sukupolven versioita. Sen avulla vanha virtajohto voidaan kytkeä uuteen ALPHA1 GO‑ tai ALPHA2 GO ‑pumppuun katkaisematta kaapelia.

Jos vanhemmissa UPS-pumpuissa on käytetty Volex‑ tai Molex-liittimiä, vanha virtajohto voidaan kytkeä Volex‑ ja Molex-virtasovittimien avulla ALPHA1 GO ‑pumppuun katkaisematta kaapelia ja ilman uudelleenjohdotusta.

Olet nyt käynyt läpi ALPHA GO ‑sarjan asennusmoduulin.