ALPHA GO:n varoitukset ja hälytykset

Opi tulkitsemaan ALPHA GO ‑sarjan varoituksia ja hälytyksiä, jotta voit selvittää ja ratkaista ongelmat nopeasti ja tarkasti.

Tässä moduulissa opit tulkitsemaan ALPHA GO ‑sarjan varoituksia ja hälytyksiä, jotta voit tunnistaa ongelmat ja hallita vianetsintää paremmin. ALPHA1 GO‑ ja ALPHA2 GO ‑pumpuissa on selkeät ilmaisimet, jotka auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdollisia ongelmia.

Tutustutaan nyt varoituksiin, hälytyksiin ja siihen, mitä ne tarkoittavat ja miten ne näytetään.

Keltainen merkkivalo ilmoittaa varoituksesta, jolloin pumppu ei toimi optimaalisesti. Välittömiä toimia ei yleensä tarvita, ellei ongelma heikennä lämmitystä tai asuinmukavuutta. 

Keltainen merkkivalo näytetään seuraavista tapahtumista: Alijännite käynnin aikana. Pumppu havaitsee alhaisen jännitteen mutta jatkaa käyntiä, mistä ilmoitetaan keltaisella merkkivalolla ja virhekoodilla E2. Tämä varoitus näkyy sekä ALPHA1 GO‑ että ALPHA2 GO ‑pumpussa. Varoitus kirjataan ALPHA2 GO ‑pumpun tapahtumalokiin.

Kun ulkoinen signaali havaitaan mutta sitä ei ole aktivoitu Grundfos GO ‑sovelluksessa, pumppu ilmoittaa varoituksesta keltaisella merkkivalolla ja E9-virhekoodilla. Tämä voidaan ratkaista aktivoimalla ulkoisen signaalin ohjaus ohjatun asennuksen avulla.

Pakotettu pumppaus. Muut pumput tai lähteet voivat tuottaa virtaaman pumpun läpi silloinkin, kun se ei ole päällä. Tästä ilmoitetaan keltaisella merkkivalolla ja virhekoodilla E3. Voit ratkaista ongelman varmistamalla, että järjestelmän takaiskuventtiilit on sijoitettu oikein, ja tarkastamalla mahdolliset vialliset venttiilit. Vaihda venttiilit tarvittaessa.

Pyörivä kuvake ilmaisee väliaikaisia tiloja, jotka eivät edellytä toimenpiteitä. Esimerkiksi: Käyttöönotto tai veden tunnistus. Alkuasennuksen aikana pyörivä kuvake ilmaisee, että pumppua otetaan käyttöön. Kuvake pyörii myös, jos pumppu yrittää tunnistaa vettä. Järjestelmän pitäisi jatkaa normaalia toimintaa automaattisesti.

Ilman tunnistus ja sen poisto käytön aikana. Grundfos GO ‑sovelluksen avulla ALPHA2 GO voi tunnistaa ilman ja ilmata pumpun automaattisesti. Tämä ilmaistaan pyörivällä kuvakkeella.

Ohjelmistopäivitykset. Pyörivä kuvake tulee näkyviin myös ALPHA2 GO ‑pumpun ohjelmistopäivitysten aikana, jolloin se keskeyttää normaalin toiminnan, kunnes prosessi on valmis. Tapahtuma kirjataan ALPHA2 GO ‑pumpun tapahtumalokiin. 

Punainen merkkivalo ilmoittaa hälytyksestä, jolloin pumppu on pysähtynyt ja edellyttää välittömiä toimia.

Hälytyksiä ovat seuraavat: Kuivakäynnin tunnistus ja pysäytys. Jos pumppu havaitsee mahdollisen kuivakäynnin, pyörivä kuvake tulee näkyviin. Jos kuivakäynti havaitaan, pumppu pysähtyy automaattisesti, ja siitä ilmoitetaan punaisella merkkivalolla ja virhekoodilla E4. Tämä hälytys näkyy sekä ALPHA1 GO‑ että ALPHA2 GO ‑pumpussa. Hälytys kirjataan ALPHA2 GO ‑pumpun tapahtumalokiin. Kuivakäyntiongelman voi ratkaista lisäämällä järjestelmään oikean määrän nestettä ja täyttämällä ja ilmaamalla pumpun ennen sen käynnistämistä uudelleen.

Pumppu on tukossa. Jos pumppuun tulisi fyysinen tukos, siitä syttyy punainen merkkivalo ja näytetään virhekoodi E1. Tämä hälytys näkyy sekä ALPHA1 GO‑ että ALPHA2 GO ‑pumpussa. Hälytys kirjataan ALPHA2 GO ‑pumpun tapahtumalokiin. Vain alan ammattilainen saa avata pumpun tukoksen. Sulje ensin venttiilit, irrota pumppupää ja poista lopuksi tukoksen aiheuttaja.

Sähkövika. Jos sähkövika pysäyttää pumpun, siitä ilmoitetaan punaisella merkkivalolla ja virhekoodilla E3. Tämä hälytys näkyy sekä ALPHA1 GO‑ että ALPHA2 GO ‑pumpussa. Hälytys kirjataan ALPHA2 GO ‑pumpun tapahtumalokiin. 

Jos pumppu pysähtyy, kun merkkivalo palaa punaisena ja virhekoodi E3 näytetään, se voi viitata johonkin seuraavista:

Ylijännite. Pumpun käyttöjännite on liian korkea. Korjaa ongelma varmistamalla, että käyttöjännite on määritellyllä alueella.

Sisäiset viat. Pumppu on vaihdettava.  Voit ottaa yhteyttä Grundfosiin tai hävittää pumpun ympäristön kannalta vastuullisella tavalla paikallisten määräysten mukaisesti.

E3 voi myös tarkoittaa, että ALPHA2 GO ‑pumpusta puuttuu ohjelmisto, jos pumpun tehdasasetusten palautus on käynnistetty. Ongelman pitäisi ratketa automaattisesti, kun ALPHA2 GO yhdistetään uudelleen Grundfos GO ‑sovellukseen.

Jos järjestelmä pitää ääntä, se voi johtua seuraavista syistä:

Virtaama on liian suuri. Korjaa ongelma vähentämällä virtaamaa.

Järjestelmässä on ilmaa. Jos ongelma on ALPHA2 GO ‑pumpussa, muodosta yhteys Grundfos GO ‑sovellukseen, valitse Asetukset-valikko, valitse järjestelmän ja pumpun ilmaus ja paina ”Aloita ilmaus”. Tapahtuma tallennetaan ALPHA2 GO ‑pumpun tapahtumalokiin.

ALPHA2 GO ‑pumpun toiminnasta on lisätietoja Grundfos GO ‑sovelluksessa.

Voit katsoa esimerkiksi tarkat tapahtumalokit varoituksista ja hälytyksistä, mikä helpottaa vianmääritystä.

Kerrataan lopuksi opitut asiat.

Keltainen merkkivalo. Ilmoittaa varoituksesta. Tarkkaile järjestelmää ja ryhdy toimiin vain, jos suorituskyky heikkenee.

Punainen merkkivalo. Ilmoittaa hälytyksestä. Ongelman ratkaisemiseksi on ryhdyttävä välittömästi toimiin.

Pyörivä kuvake. Väliaikainen tila käyttöönottoa, veden tunnistusta, ilmaamista tai ohjelmistopäivityksiä varten. Tämä ei edellytä toimenpiteitä. Pumppu palaa normaaliin toimintaan automaattisesti.