Energian säästäminen suhteellista painetta käyttämällä vedenpaineenkorotusjärjestelmissä
Ymmärrä perusperiaatteet energian ja veden säästöistä, jotka voidaan saavuttaa käyttämällä Grundfos Hydro MPC ‑paineenkorotuspumppua suhteellisen paineen ohjaustilassa.
Monissa liikerakennuksissa paineenkorotuspumput on asetettu toimimaan vakiopainesäädöllä. Kuitenkin toiminta suhteellisella painesäädöllä tuo merkittäviä energian ja ja veden säästöjä kaikentyyppisissä liikerakennuksissa.
Tässä lyhyessä kurssissa tarkastelemme mahdollista energian ja veden säästöä, kun Grundfos Hydro MPC toimii suhteellisella painesäädöllä, käyttäen esimerkkiä pääkohtien havainnollistamiseksi. Mutta ensin esitellään lyhyesti Grundfos Hydro MPC.
Grundfos Hydro MPC on vedenpaineenkorotuspumppu, joka voi toimia vakiopaineen ohjaustilassa tai vaihtoehtoisesti joko lineaarisen tai neliöllisen suhteellisen paineen ohjaustilassa.
Pumpun käyttöönotto on helppoa. Hydro MPC:n käyttöliittymä mahdollistaa pumpun suorituskyvyn hallinnan, ja suhteellisen paineen eri ohjaustilojen käyttöönoton. Tämän käyttöliittymän ansiosta asentajan tehtävä pumpun asetuksissa on yksinkertainen.
Katsotaan nyt tarkemmin, miten Grundfos Hydro MPC:n käyttö suhteellisella painesäädöllä voi tuoda merkittäviä säästöjä liikerakennuksille. Seuraava esimerkki perustuu dataan, joka edustaa tyypillistä liikerakennusta.
Kuvittele ostoskeskus. Tyypillisesti ostoskeskus kattaa suuren alueen, mutta ei yleensä ole kovin korkea rakennus. Tässä rakennuksessa toimivan Grundfos Hydro MPC:n suhdeluku on 50/50 staattisten ja dynaamisten häviöiden osalta. Dynaamiset painehäviöt perustuvat 500 metriin putkistoa 450 Pa/m ominaispainehäviöllä – plus häviöt mutkissa, liittimissä ja komponenteissa kuten venttiilit, jakotukit ja lämmönvaihtimet. Yhteensä saadaan dynaamisia painehäviöitä 390 kPa. Staattinen häviö perustuu rakennuksen korkeuteen, joka tässä tapauksessa on 40 metriä. Tämä tuottaa staattisen häviön eli nostokorkeuden, joka on myös 390 kPa.
Loput tiedot oikean paineenkorotuspumpun valintaan ovat:
Painevaatimus vesipisteessä 150 kPa.
Mitoituspaineen kokonaisarvo 930 kPa.
Ja lopuksi mitoitusvirtaus 35 m3/h.
Kun data on määritetty, pumpun valinta ja mitoitus voidaan tehdä Grundfos Product Centerissä. Vuosikulutuksen laskemiseksi syötetään data ja tässä tapauksessa valitaan 2‑pumppuinen Hydro MPC‑E CRE20‑6. Nyt voidaan laskea vuotuinen energiankulutus kolmella säätötavalla: vakiopaine, lineaarinen suhteellinen paine ja neliöllinen suhteellinen paine, mikä antaa selkeän kuvan edullisimmasta säätötavasta.
Ja tulokset puhuvat puolestaan. Kun toimitaan vakiopaineella, vuosienergiankulutus on 25 100 kWh. Lineaarisella suhteellisella paineella kulutus laskee huomattavasti 19 000 kWh tasolle. Neliöllinen suhteellinen paine pienentää kulutusta vielä enemmän, yhteensä 16 900 kWh tasolle.
Kuten tulokset osoittavat, suhteellinen paine on todellinen pelinmuuttaja liikerakennuksissa kuten ostoskeskuksissa. Tämän paineenkorotusjärjestelmän suhteellinen painesäätö vastaa jopa 33 %:n vuosisäästöjä energiassa.
Samalla sen kyky mukauttaa nostokorkeus todelliseen tarpeeseen parantaa käyttömukavuutta ja pienentää vesilaskua, sekä vähentää putkien, liittimien ja venttiilien kulumista.
Eli yhteenvetona: Grundfos Hydro MPC:n käyttö suhteellisella painesäädöllä liikerakennuksessa, kuten ostoskeskuksessa, voi tuoda yli 30 % energiansäästöjä, mikä todistaa epäilyksettä, että suhteellinen painesäätö on huomattavasti energiatehokkaampi ohjaustapa liikerakennuksissa.