Lisätietoja pumpuista ja kahdesta tärkeimmästä pumpputyypistä
Lyhyt johdanto syrjäytys- ja keskipakopumppuihin.
72 % maapallon pinta-alasta on vettä, mutta vain 3,5 % tästä on makeaa vettä. Eurooppalaiset käyttävät päivittäin keskimäärin 150 litraa ja amerikkalaiset 380 litraa vettä.
Miten tämä vesimäärä siirretään käyttö- ja jätevetenä? ………. Käyttämällä pumppuja. Niillä onkin tärkeä merkitys maapallomme kestävän kehityksen kannalta.
Teollisuuden pumppujärjestelmät kuluttavat lähes 25 % teollisuuden sähköenergian tarpeesta. (Lähde: Hydraulic Institute).
Pumppu on laite, joka nostaa tai siirtää nestettä. Pumppuja on saatavilla moniin eri käyttötarkoituksiin lukuisissa eri kokoonpanoissa, ja ne voidaan luokitella kahden tärkeimmän toimintaperiaatteen mukaan syrjäytys- ja keskipakopumppuihin.
Syrjäytyspumput ovat yleensä sysäys- tai mäntäpumppuja.
Tämän pumpputyypin etuja on
- erinomainen hyötysuhde
- sen soveltuvuus erittäin tarkoille määrille
- erittäin korkea paine
- itseilmautuvuus ja imun muodostaminen veden pumppaamiseksi alemmalta tasolta
Keskipakopumput ovat ehdottomasti yleisimpiä. Yli 80 % kaikista maailman pumpuista on keskipakopumppuja.
Etuja ovat
- yksinkertainen rakenne, alhaiset kustannukset ja vähäinen huoltotarve
- tasainen virtaama
- erittäin pienien tai suurien määrien pumppaaminen
- pumppaus suljettua painepuolen venttiiliä vasten vaurioittamatta pumppua
- pieni koko ja suuri käyntinopeus, joten se voidaan liittää suoraan sähkömoottoriin